전세계적으로 물 부족 현상이 심화됨에 따라 음용수의 안전성을 보장하는 것이 더욱 복잡해졌습니다. 우물, 샘물 및 하천에서 실행하는 취수는 해당 지역의 물 수급에 영향을 주지 않도록 철저하게 모니터링 되어야 합니다. 안전 규제 또는 위험 관리 시스템이 부재한 상황에서, 미세 오염 물질과 호르몬, 기타 오염물들이 안전한 음용수 관리를 어렵게 하고 있습니다. 엔드레스하우저의 정확한 측정 기술과 스마트한 모니터링 솔루션을 통해 음용수의 안전성을 보장해 보십시오.
깨끗한 음용수는 삶의 필수 요소 중 하나입니다. 수처리 플랜트 사업자가 특별한 책임감을 가져야 하는 이유가 바로 여기에 있습니다. 이러한 책임을 완수하려면 항상 신뢰할 수 있는 파트너가 필요합니다. 엔드레스하우저는 60여년의 역사를 자랑하는 가족 경영 기업으로, 전 세계의 모든 고객과 지속 가능한 관계를 구축하는 데 초점을 맞추고 있습니다.
핵심 정보
40%
Memosens 센서의 긴 서비스 수명
핵심 정보
250,000
전 세계에 설치된 Memosens 센서의 수
핵심 정보
3백만
1977년 첫 출시 이후 전세계에 설치된 Proline Promag 전자 유량계 수
“저는 음용수 처리 과정의 최적화에 큰 관심을 가지고 있고, 고객이 마주한 도전과제 해결을 위해 많은 시간을 할애합니다.”
To ensure that limit values for drinking water are complied with at all times, NSI-Technik supports the pathology department of Würzburg University Hospital with a disinfection panel
독일의 한 수처리 플랜트는 하트비트 축적물 모니터링 기능을 통해 지하수 관정의 막힘 현상을 해결하는 데 성공했습니다.
/
핵심 포인트
엔드레스하우저의 제안
엔드레스하우저는 자동화 및 모니터링 목표를 달성하기 위해 완벽한 측정, 분석 및 유지보수 솔루션을 제공하는 한편, 음용수의 안전성 보장 및 최적의 리스크 관리를 위한 문서 관리, 계기 검증, 유지보수 전략 수립을 비롯하여 식수의 취수, 처리, 분배에서 향상된 품질 관리를 가능케 하는 제품 포트폴리오를 보유하고 있습니다.
Water, natural gas, steam, mineral oil, chemicals are some of the fluids that have to be measured day in, day out. Select the flowmeter best suited to your process needs.
Water, beverages, dairy products, chemicals or pharmaceuticals have to be analyzed every day. Choose the device best suited to your process needs from our comprehensive product portfolio.
미주
관련 기사
더 많은 흥미로운 기사를 찾아보세요
멤브레인 여과식 수처리
멤브레인 여과 제어 성능을 최적화하고 최고 수준의 수질을 보장합니다.
Water and wastewater treatment plant services
Explore our water and wastewater treatment plant services – from commissioning and verification up to maintenance of process instrumentation
여러분의 개인 정보는 소중합니다
당사는 쿠키를 사용해 사용자의 브라우징 경험을 개선하고, 통계를 수집하여 사이트 기능을 최적화하고, 맞춤형 광고 또는 콘텐츠를 제공합니다.
"모두 허용"을 선택하면 쿠키 사용에 동의하는 것으로 간주됩니다.
자세한 내용은 쿠키 정책 을 참조하시기 바랍니다.