계기의 성능을 극대화하기 위한 서비스 포트폴리오 - 시운전부터 검증, 유지보수, 원격 지원에 이르기까지
수처리 플랜트의 운영에는 법적 지침 및 내부 표준의 준수, 처리 요구사항의 증가, 공정 복잡성 심화와 같은 다양한 문제가 수반됩니다. 원활한 플랜트 운영과 각종 규제를 준수하기 위해서는 신뢰할 수 있는 공정 제어가 필요합니다. 공정 제어에 있어 측정 계기가 올바르게 작동하는 것은 가장 기초적이며, 계기가 정상적으로 설치되는 것을 시작으로 정기적인 지원 서비스가 동반되어야 합니다.
최대 30%
폐수처리장의 총 운영비용 중 유지보수에 사용되는 비율 (출처: GWI Water Data published October 2021 )
엔드레스하우저의 지원 방식
엔드레스하우저는 고객 여러분의 목표 달성을 지원합니다. 현장에서 단순히 계기를 납품하는 것에 그치지 않고 고객 여러분의 성공을 가능케 하는 서비스 포트폴리오 또한 제공합니다. 수처리 산업에 특화된 시운전에서 검증, 유지 보수, 수질 분석계에 대한 지원에 이르기까지 가장 효율적인 방식으로 고객 여러분을 지원합니다.
시운전 서비스
검증
유지보수
수질 분석계 관련 다양한 지원 서비스
어플리케이션
시운전
시운전 과정에서는 다양한 문제에 직면할 수 있으며, 정해진 시간 및 예산 내에서 계측기기의 성능을 극대화하는 것이 주요한 목표입니다.
분야별 전문성
엔드레스하우저의 서비스 전문가는 현장 계기를 비롯한 자동화 솔루션의 설치 전 과정과 기준 보고서 및 백업 파일 형식의 다양한 문서화를 지원합니다. 또한 어플리케이션에 대한 축적된 지식을 바탕으로 올바른 설치가 가능하며, 이로써 처음부터 안정적인 공정 모니터링과 제어가 가능해집니다.
엔드레스하우저의 검증 서비스는 계기가 하트비트 기술을 통해 활성화되어 있는 한, 현장에서 뿐만 아니라 원격으로도 수행 능합니다.
분야별 전문성
여러 국가에서 플랜트 관리자는 적정한 간격을 주기로 플랜트에 설치된 유량계를 점검할 의무가 있습니다. 자연 수역에서 그들이 추출하는 물의 양과 다시 그들이 방출하는 물의 양이 얼마나 되는지 측정해야 하기 때문입니다. 또한 그들이 고객에게 청구한 비용이 정확하다는 것을 입증해야 하기 때문입니다.
안정적인 공정 제어를 위해서는 센서의 정기적인 유지보수가 필수적이며, 정기적인 유지보수가 수행되지 않을 경우 장기간의 가동 중지와 사후 조치의 퀄리티가 떨어질 수 있습니다. 또한 유지보수 루틴에 불필요하게 많은 시간이 소요될 수도 있습니다.
분야별 전문성
엔드레스하우저의 숙련된 서비스 전문가는 신뢰할 수 있는 유지보수 결과를 제공하기 위해 관련된 모든 기술 문서를 포함하여 계기에 대한 광범위한 지원을 제공합니다. 설치 기반 분석을 통해 예측적 유지보수를 가능케하고, 이로써 유지보수 루틴의 효율적인 운영 또한 가능해집니다.
엔드레스하우저의 서비스 전문가는 동일한 표준과 방법에 따라 전세계 어디서나 일관된 품질의 높은 서비스를 제공하고 있습니다. 엔드레스하우저의 서비스 포트폴리오는 DIN EN ISO 90001:2008을 준수하며, 서비스가 필요한 문제의 범위 또는 강도에 따라 맞춤화된 서비스를 구사합니다.
Water, beverages, dairy products, chemicals or pharmaceuticals have to be analyzed every day. Choose the device best suited to your process needs from our comprehensive product portfolio.
Flowmeter
Flowmeter
Water, natural gas, steam, mineral oil, chemicals are some of the fluids that have to be measured day in, day out. Select the flowmeter best suited to your process needs.
Level
Level
Continuous level measurement and point level detection in liquids and bulk solids
Pressure
Pressure
Powerful instruments for process pressure, differential pressure, level and flow.
Software
Software
Apart from all relevant measuring and system technologies, we also offer appropriate software for all branches of industry that provide to run your operating processes at its full potential.
System products
System products
Applicator
Temperature measurement
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
관련 사례
용수 안전
음용수 품질 관리
혁신적인 계측기기 기술을 통해 환경 법규를 준수하는 한편, 음용수의 품질 관리를 달성하십시오.
엔드레스하우저의 글로벌 전문가 팀은 안전하고 지속 가능하며 효율적인 스팀 에너지 생산 및 공급을 위태롭게하는 문제를 극복하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 우리의 제안을 확인하십시오.
발전 및 에너지: 플랜트에 생명력 부여
발전 및 에너지: 플랜트에 생명력 부여
세계에 에너지를 공급합니다. 증기(석탄, 가스 및 오일), 복합 사이클 가스 터빈, 폐기물 에너지, 수력 및 원자력을 포함하여 발전소에 대한 적용 노하우를 제공합니다.
Mining, Minerals & Metals: Extracting a sustainable future
Mining, Minerals & Metals: Extracting a sustainable future
Drive efficiency while achieving your ESG goals. Our products and expertise enhance processing, production, storage and distribution of natural resources and raw materials for a sustainable future.
여러분의 개인 정보는 소중합니다
당사는 쿠키를 사용해 사용자의 브라우징 경험을 개선하고, 통계를 수집하여 사이트 기능을 최적화하고, 맞춤형 광고 또는 콘텐츠를 제공합니다.
"모두 허용"을 선택하면 쿠키 사용에 동의하는 것으로 간주됩니다.
자세한 내용은 쿠키 정책 을 참조하시기 바랍니다.