프로젝트 관리의 주요 과제는 일정과 예산에 맞게 프로젝트를 완료하는 것입니다. 이는 수처리 산업에서도 마찬가지입니다. 측정 기기가 전체 프로젝트에서 차지하는 비중은 작을 수도 있지만 플랜트의 장기적인 성공을 위해서는 필수적입니다. 물의 안전과 프로세스의 효율성을 보장하려면 신중하게 계측 기기를 선택해야 합니다. 엔드레스하우저 같이 신뢰할 수 있는 계측기 주요 공급업체(MIV)와 협력하면 계측 기기의 선택이 훨씬 쉬워집니다.
up to 30%
reduced associated project costs
when using an Main Instrument Vendor (MIV) approach versus the traditional approach.
엔드레스하우저의 지원 방식
엔드레스하우저를 주요 계측기 공급업체(MIV)로 선정하면 다양한 이점을 누릴 수 있습니다. 엔드레스하우저는 모든 관련 서비스를 완전히 책임지고 최적의 프로젝트 실행을 보장하는 믿을 수 있는 파트너입니다. 고객은 FEED(프론트 엔드 엔지니어링 디자인)부터 운영까지 엔드레스하우저만의 전문 파트너 서비스를 받으실 수 있습니다. 엔드레스하우저의 제품과 서비스는 프로젝트를 성공적으로 진행하는 데 필요한 모든 요구 사항을 충족합니다.
광범위한 제품 포트폴리오를 바탕으로 복잡한 과정의 최소화 및 비용 절감
전체 수명 주기 동안 종합적인 서비스 포트폴리오 제공
숙련된 프로젝트 매니저를 통한 최적화된 프로젝트 디자인 및 운영
어플리케이션
종합적인 서비스 패키지
여러 측정 기기 공급업체가 참여하면 다양한 입찰 패키지, 여러 담당자와의 커뮤니케이션, 서로 다른 프로세스 조율 등으로 인해 업무량이 늘어나거나 프로젝트 마감일과 예산을 초과할 위험이 있습니다.
분야별 전문성
엔드레스하우저를 주요 계측기 공급업체(MIV)로 선정하면 측정 트랜스미터에서 게이지, 액세서리 그리고 서비스에 이르는 모든 계측 솔루션을 종합 패키지로 제공받을 수 있습니다.
엔드레스하우저를 수처리 산업 프로젝트를 위한 주요 계측기 공급업체(MIV)로 선정하면 더욱 원활하게 프로젝트를 실행할 수 있을 뿐만 아니라 플랜트의 수명 주기 전체에 걸쳐 비용을 절감할 수 있습니다. 뿐만 아니라, 엔드레스하우저 전문가의 풍부한 산업 및 어플리케이션 지식과 프로젝트 관리 노하우를 통해 일정과 예산에 맞춰 프로젝트를 완료할 수 있습니다.
4주
800대 기기의 주문을 고려할 때 엔드레스하우저의 전자 데이터 교환을 이용해 기존 방식 대비 절약한 프로젝트 시간
80%
엔지니어링 도구를 사용하여 정의할 수 있는 800대 기기에 대해, CAD 도면과 같은 엔지니어링 문서를 작성하는 데에 있어 기존 방식 대비 절약된 시간
25,000달러
70만 달러 가치의 계측 기기 프로젝트를 고려할 때 엔드레스하우저와 MIV 파트너십을 체결하여 절약하는 예비 부품 금액
ProRheno AG aims to meet future requirements with the expansion and modernization of the Basel wastewater treatment facility. Endress+Hauser is one of the partners in this large-scale project.
Water, beverages, dairy products, chemicals or pharmaceuticals have to be analyzed every day. Choose the device best suited to your process needs from our comprehensive product portfolio.
Flowmeter
Flowmeter
Water, natural gas, steam, mineral oil, chemicals are some of the fluids that have to be measured day in, day out. Select the flowmeter best suited to your process needs.
Level
Level
Continuous level measurement and point level detection in liquids and bulk solids
Pressure
Pressure
Powerful instruments for process pressure, differential pressure, level and flow.
Software
Software
Apart from all relevant measuring and system technologies, we also offer appropriate software for all branches of industry that provide to run your operating processes at its full potential.
System products
System products
Applicator
Temperature measurement
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
기타 산업
Oil & Gas: Fueling energy transition to net zero
Oil & Gas: Fueling energy transition to net zero
With our broad portfolio of instrumentation, solutions and services we empower customers on the pathway to net zero: from process efficiency and safety to sustainability and regulatory compliance.
화학: 안전하면서도 경쟁력 있는 플랜트 운영
화학: 안전하면서도 경쟁력 있는 플랜트 운영
엔드레스하우저로부터 플랜트의 안전과 효율을 향상시킬 수 있게끔 돕는 프로젝트 노하우를 얻으시기 바랍니다.
생명과학: 끊임없이 발전하는 경쟁적인 산업
생명과학: 끊임없이 발전하는 경쟁적인 산업
운영 효율성을 높일 수있는 신뢰할 수 있는 파트너를 선택하십시오.
여러분의 개인 정보는 소중합니다
당사는 쿠키를 사용해 사용자의 브라우징 경험을 개선하고, 통계를 수집하여 사이트 기능을 최적화하고, 맞춤형 광고 또는 콘텐츠를 제공합니다.
"모두 허용"을 선택하면 쿠키 사용에 동의하는 것으로 간주됩니다.
자세한 내용은 쿠키 정책 을 참조하시기 바랍니다.