제강 프로세스는 고온, 용융 금속, 과부하 등으로 인해 인간과 기계 모두에게 엄청난 스트레스를 주기 때문에 안전성과 가용성이 철강 플랜트 관리자의 최우선 과제 중 하나인 것은 당연한 일입니다. 치명적인 사고가 일어나지 않도록 예방해야 할 뿐만 아니라 극도로 경쟁이 치열한 환경에서 생산이 중단되지 않도록 해야 하는데, 이를 위해서는 신뢰할 수 있는 데이터와 스마트한 제어 솔루션을 제공하는 측정 장비가 필요합니다.
1.63 mil.
tonnes of crude steel
were produced worldwide in 2016. This is an increase by 0,8% compared to 2015 according to the World Steel Association.
엔드레스하우저의 프로세스 전문가는 60여년에 걸친 경험을 기반으로 엔드레스하우저의 완전한 포트폴리오에서 산업별로 최적화된 계측 기기, 서비스 및 솔루션 패키지를 선택하고, EN 13849에 따라 기능 안전 표준 IEC/EN 61508(안전 무결성 기준(SIL)으로 알려진 프로세스 위험 범주화)과 IEC/EN 61511(안전 계장 시스템(SIS)으로 알려진 계측 기기를 사용한 프로세스 안전)을 준수하도록 모든 단계에서 고객을 지원하고 있습니다.
주요 냉각수 회로의 안전한 모니터링
산도 측정 및 오버필 방지
SIL 인증 계기
측정 개소에 대한 온라인 모니터링
어플리케이션
주요 냉각수 회로의 안전한 모니터링
물 회로의 오작동은 인력과 장비 양측에 매우 위험할 수 있습니다. 이는 특히 전기 아크로의 컨버터와 벽 및 루프 패널에서 다양한 산소창의 초고온을 제어하기 위해 냉각수 회로를 사용하는 철강 플랜트에서 중요합니다. 또한 수질을 정기적으로 모니터링해 조류나 레지오넬라균 같은 전염성 박테리아의 성장을 방지해야 합니다.
분야별 전문성
이러한 프로세스를 모니터링하는 센서는 철강 플랜트의 혹독한 조건을 견디도록 설계됩니다.
엔드레스하우저의 누출 감지 솔루션은 적합한 전자식 또는 초음파식 유량계를 사용해 회로의 유입구 및 배출구 유량을 측정합니다. 유입구 및 배출구 온도는 유량계 근처에 설치된 센서가 측정합니다.
냉각 회로의 수질은 pH, 규산염 축적물 산소 등의 파라미터를 모니터링하여 제어합니다. 디지털 센서와 트랜스미터를 포함한 엔드레스하우저의 수질 분석 포트폴리오는 측정 신뢰성을 극대화합니다.
프로세스 제어 성능은 사용 중인 계기에 따라 결정됩니다. 오퍼레이터는 IEC 61511 같은 산업 표준에 따라 센서를 평가할 수 있습니다. 이 표준은 시스템의 안전 무결성에 대한 벤치마크인 안전 무결성 기준(Safety Integrity Level, SIL)에 대해 설명합니다.
분야별 전문성
엔드레스하우저는 안전 설계 기준에 따라 생산되는 광범위한 IEC 61508 인증 계기 포트폴리오를 제공합니다. 엔드레스하우저는 하드웨어 및 소프트웨어 개발을 위한 표준화된 방침을 마련하여 시스템 장애를 방지하고 오류를 제어합니다. 엔드레스하우저의 SIL 포트폴리오에 대해 자세히 알아보십시오.
온라인 측정 포인트 모니터링
직원들의 안전을 개선하는 기본 방법 중 하나는 직원들이 방폭 지역에서 보내는 시간을 줄이는 것입니다.
분야별 전문성
새로운 온라인 및 디지털 측정 기술을 사용하면 프로세스를 원격으로 제어할 수 있습니다. 엔드레스하우저는 다양한 디지털 서비스를 개발해 효율적인 운영을 지원합니다.
편리한 모니터링과 구성을 위한 Netilion 디지털 서비스 와 산업용 태블릿에 대해 자세히 알아보십시오.
안전성과 플랜트 가용성을 보장하려면 신뢰할 수 있고 단기적인 이익보다는 지속 가능한 관계의 구축을 중요시하는 파트너가 필요합니다. 엔드레스하우저는 60여년 동안 100여 개 국가에서 철강 기업들의 든든한 파트너로서 지속 가능한 관계를 구축해 왔으며, 엔드레스하우저의 모든 계측 기기와 솔루션은 각 산업별 요구 사항을 충족하도록 설계되어 전세계적으로 애용되고 있습니다.
Water, beverages, dairy products, chemicals or pharmaceuticals have to be analyzed every day. Choose the device best suited to your process needs from our comprehensive product portfolio.
Flowmeter
Flowmeter
Water, natural gas, steam, mineral oil, chemicals are some of the fluids that have to be measured day in, day out. Select the flowmeter best suited to your process needs.
Level
Level
Continuous level measurement and point level detection in liquids and bulk solids
Pressure
Pressure
Powerful instruments for process pressure, differential pressure, level and flow.
Software
Software
Apart from all relevant measuring and system technologies, we also offer appropriate software for all branches of industry that provide to run your operating processes at its full potential.
System products
System products
Applicator
Temperature measurement
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
관련 사례
안전성
광업의 안전성 및 생산성 향상
SIL 호환 및 디지털 계기를 사용하여 성능을 보장하는 한편 보다 안정적인 채굴 프로세스를 보장합니다.
Endress+Hauser is dedicated to helping you meet your operating targets throughout the water cycle by combining an innovative portfolio of measuring instruments, expert services and industry expertise.
식음료: 신뢰할 수 있는 품질
식음료: 신뢰할 수 있는 품질
엔드레스하우저는 정확한 측정과 전문 인력을 통해 식음료 산업의 자동화를 가능케 하는 글로벌 파트너입니다. 엔드레스하우저와 함께하시면 생산성을 향상시키는 동시에 비용을 절감하면서도 일관된 품질을 유지하며 제품을 생산할 수 있습니다. .
발전 및 에너지: 플랜트에 생명력 부여
발전 및 에너지: 플랜트에 생명력 부여
세계에 에너지를 공급합니다. 증기(석탄, 가스 및 오일), 복합 사이클 가스 터빈, 폐기물 에너지, 수력 및 원자력을 포함하여 발전소에 대한 적용 노하우를 제공합니다.
여러분의 개인 정보는 소중합니다
당사는 쿠키를 사용해 사용자의 브라우징 경험을 개선하고, 통계를 수집하여 사이트 기능을 최적화하고, 맞춤형 광고 또는 콘텐츠를 제공합니다.
"모두 허용"을 선택하면 쿠키 사용에 동의하는 것으로 간주됩니다.
자세한 내용은 쿠키 정책 을 참조하시기 바랍니다.