광업에서는 연료 관리가 매우 중요합니다. 연료는 주요 비용 동인으로, 트럭을 비롯한 광산 차량들은 연료를 대량으로 소비합니다. 또한 연료 공급이 중단될 경우 비용이 발생할 수 있으며, 원격지가 가장 큰 위험에 처합니다. 충진 시 사일로를 정확하게 모니터링하는 것도 사람과 환경에 대한 위험을 최소화하는 데 필수적입니다. 엔드레스하우저의 연료 관리 기술은 광산 운영에서 위험을 최소화하고 생산 효율을 높입니다.
350 리터
광산 트럭이 시간당 평균적으로 소비하는 디젤 연료의 양
엔드레스하우저의 지원 방식
연료는 광산의 생명줄이지만 효과적으로 모니터링되거나 관리되는 경우는 거의 없습니다. 엔드레스하우저는 광산 트럭 연료의 취급을 개선하는 다양한 솔루션을 제공합니다.
연료 적재를 최적화하는 적재 계량 스키드
일관된 연료 공급을 보장하는 재고 관리 리소스
사람과 환경을 보호하는 사일로 오버필 방지 솔루션
어플리케이션
연료 적재
대부분의 연료 공급업체에서 사용하는 일반적인 기계식 유량계의 정확도는 0.5%로 연료 적재에는 약간의 불확실성이 수반됩니다.
엔드레스하우저는 광업과 정유 및 가스 산업에서의 전문성을 바탕으로 고객의 연료 관리 문제점을 해결하는 솔루션을 제공합니다. 뿐만 아니라, 엔드레스하우저의 솔루션은 쉽고 안정적으로 통합할 수 있는 시스템 구성 요소와 계기로 이루어져 있습니다.
0.25%
적재 계량 스키드의 측정 정확도
< 1 분
오버필에 대한 응답 속도
< 5 분
16개의 연료 탱크를 보증 검사하는 데 걸리는 시간
포트폴리오를 확인해보십시오!
Analysis
Analysis
Water, beverages, dairy products, chemicals or pharmaceuticals have to be analyzed every day. Choose the device best suited to your process needs from our comprehensive product portfolio.
Flowmeter
Flowmeter
Water, natural gas, steam, mineral oil, chemicals are some of the fluids that have to be measured day in, day out. Select the flowmeter best suited to your process needs.
Level
Level
Continuous level measurement and point level detection in liquids and bulk solids
Pressure
Pressure
Powerful instruments for process pressure, differential pressure, level and flow.
Software
Software
Apart from all relevant measuring and system technologies, we also offer appropriate software for all branches of industry that provide to run your operating processes at its full potential.
System products
System products
Applicator
Temperature measurement
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
관련 사례
효율성
시멘트 생산: 선택과 집중
제품 품질을 저해하지 않으면서 비용을 효율적으로 절감하려면 신뢰할 수 있는 계측 기기에서 나온 정확한 프로세스 데이터가 필수적입니다.
엔드레스하우저로부터 플랜트의 안전과 효율을 향상시킬 수 있게끔 돕는 프로젝트 노하우를 얻으시기 바랍니다.
발전 및 에너지: 플랜트에 생명력 부여
발전 및 에너지: 플랜트에 생명력 부여
세계에 에너지를 공급합니다. 증기(석탄, 가스 및 오일), 복합 사이클 가스 터빈, 폐기물 에너지, 수력 및 원자력을 포함하여 발전소에 대한 적용 노하우를 제공합니다.
Water & Wastewater: Protect – Conserve – Enhance
Water & Wastewater: Protect – Conserve – Enhance
Endress+Hauser is dedicated to helping you meet your operating targets throughout the water cycle by combining an innovative portfolio of measuring instruments, expert services and industry expertise.
여러분의 개인 정보는 소중합니다
당사는 쿠키를 사용해 사용자의 브라우징 경험을 개선하고, 통계를 수집하여 사이트 기능을 최적화하고, 맞춤형 광고 또는 콘텐츠를 제공합니다.
"모두 허용"을 선택하면 쿠키 사용에 동의하는 것으로 간주됩니다.
자세한 내용은 쿠키 정책 을 참조하시기 바랍니다.