상품 가격의 변동과 복잡한 고객 요구 사항에 직면한 시멘트 산업은 프로세스 최적화의 필요성이 그 어느 때보다도 높습니다. 예를 들어, 클링커 제조 프로세스의 에너지 비용 중 가변 비용이 차지하는 비중이 최대 75%에 이를 수 있습니다. 그러나 제품 품질을 저해하지 않으면서 비용을 효율적으로 절감하려면 신뢰할 수 있는 계측 기기에서 나온 정확한 프로세스 데이터가 필수적입니다.
65-75 %
energy cost
of the overall costs are not uncommon within cement manufacturing. But there are ways to optimize the process.
풍부한 경험을 갖춘 엔드레스하우저의 프로세스 자동화 컨설턴트들은 프로젝트 관리, 연료 처리 시스템의 자동화, 클링커 프로세스용 계측 기기의 선택, 환경 규정 준수 프로그램을 위한 NOx 가스 세정 솔루션의 구축 등 완전히 통합된 시멘트 플랜트의 모든 측정 및 제어 요구 사항을 충족할 수 있습니다.
원료 및 클링커 사일로 모니터링
킬른 버너 제어 및 연료유 주입 패키지
클링커 냉각기 모니터링
사이클론 예열기 측정
첨가제 저장 및 주입
어플리케이션
원료 및 클링커 사일로 모니터링
생산을 안정적으로 유지하려면 원료 및 클링커 사일로의 재고 레벨을 연속으로 모니터링해야 하지만, 저장 용기의 크기와 형태가 다양하기 때문에 레벨 모니터링이 쉽지 않습니다.
분야별 전문성
엔드레스하우저는 분진이나 마모가 존재하는 혹독한 환경을 위해 설계된 다양한 레벨 모니터링 기술과 솔루션을 제공합니다.
엔드레스하우저의 80 Ghz 레이다 레벨 센서는 높은 사일로나 벙커에서의 측정에 가장 적합합니다. 빔 각도가 작으며 멀티 에코 트래킹(Multi-Echo Tracking) 기능을 갖추고 있습니다.
엔드레스하우저의 산업 컨설턴트들은 귀금속, 시멘트, 제강 등 다양한 산업 분야에서 고객과 함께 최고 수준의 운영 안전성을 유지하면서 탁월한 성과를 달성하고 플랜트 최적화를 향상시켜 왔습니다. 이러한 성공의 기반에는 기술적 전문성과 산업별로 최적화된 제품 포트폴리오 외에 엔드레스하우저만의 비즈니스 철학이 자리잡고 있습니다. 엔드레스하우저는 단기간의 이익에 급급하지 않고 고객과 장기적으로 신뢰할 수 있는 관계를 구축하기 위해 노력하고 있습니다.
Water, beverages, dairy products, chemicals or pharmaceuticals have to be analyzed every day. Choose the device best suited to your process needs from our comprehensive product portfolio.
Flowmeter
Flowmeter
Water, natural gas, steam, mineral oil, chemicals are some of the fluids that have to be measured day in, day out. Select the flowmeter best suited to your process needs.
Level
Level
Continuous level measurement and point level detection in liquids and bulk solids
Pressure
Pressure
Powerful instruments for process pressure, differential pressure, level and flow.
Software
Software
Apart from all relevant measuring and system technologies, we also offer appropriate software for all branches of industry that provide to run your operating processes at its full potential.
System products
System products
Applicator
Temperature measurement
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
관련 사례
효율성
채광 분리 프로세스의 개선
엔드레스하우저와 함께 부유선광이나 농축 같은 채광 프로세스를 개선하고 추출 효율성을 높이십시오.
엔드레스하우저로부터 플랜트의 안전과 효율을 향상시킬 수 있게끔 돕는 프로젝트 노하우를 얻으시기 바랍니다.
Oil & Gas: Fueling energy transition to net zero
Oil & Gas: Fueling energy transition to net zero
With our broad portfolio of instrumentation, solutions and services we empower customers on the pathway to net zero: from process efficiency and safety to sustainability and regulatory compliance.
유틸리티: 증기 및 산업 용수의 효율적인 관리
유틸리티: 증기 및 산업 용수의 효율적인 관리
엔드레스하우저의 글로벌 전문가 팀은 안전하고 지속 가능하며 효율적인 스팀 에너지 생산 및 공급을 위태롭게하는 문제를 극복하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 우리의 제안을 확인하십시오.
여러분의 개인 정보는 소중합니다
당사는 쿠키를 사용해 사용자의 브라우징 경험을 개선하고, 통계를 수집하여 사이트 기능을 최적화하고, 맞춤형 광고 또는 콘텐츠를 제공합니다.
"모두 허용"을 선택하면 쿠키 사용에 동의하는 것으로 간주됩니다.
자세한 내용은 쿠키 정책 을 참조하시기 바랍니다.