플랜트에서 사용되는 용수는 어디에서 공급되든 상관없이 적절한 처리를 거쳐 용도에 적합한 품질을 보장해야 합니다. 이를 위해서는 발전 플랜트의 수화학 처리와 유량이 올바른지 반드시 확인해야 합니다. 또한 규정 준수와 부품에 대한 제조사 보증을 위해 정확한 판독과 데이터 추적을 이용하여 이를 입증할 수 있어야 합니다. 무엇보다도 정확하고 신뢰할 수 있는 데이터를 통해 용수를 안전하게 재활용함으로써 플랜트를 최대한 효율적으로 운영해야 합니다.
The water cycle in power plants
신뢰할 수 있는 탈염수 유량 측정
용수/증기 회로의 순수, 탈이온수, 탈염수는 정확하고 신뢰할 수 있는 방식으로 측정해야 합니다. 이 애플리케이션에서 가장 일반적으로 사용되는 유량계는 오리피스 플레이트 같은 검출단이 있는 차압식(dp) 유량 솔루션입니다. 그러나 이러한 압력 기반 측정 시스템은 시간이 지나면서 변하기 때문에 재교정이 필요합니다. 이에 대한 대안인 체적 측정 시스템은 볼텍스, 초음파 및 열 질량 기술을 사용하여 향상된 성능과 처리량을 제공하고 짧은 길이의 전단 직관부만이 필요합니다.
분야별 전문성
Proline Prowirl은 최대 0.65%의 정확도에서 선형 방식으로 직접 체적을 측정하는 볼텍스 용적 유량계입니다. Proline Prosonic은 배관 밖에 있는 센서를 통해 초음파 기술을 이용하기 때문에 유량을 방해하지 않습니다. 최대 0.3%의 놀라운 정확도를 제공하고, 최소한의 면적에 설치할 수 있어 짧은 길이의 전후단 직관부만이 필요합니다. Proline t-mass T는 경제적인 유량계 옵션으로, 높은 턴다운, 낮은 압력 강하, 5%의 정확도를 제공합니다.
- 모든 유량계가 진단, 검증 및 모니터링을 위한 하트비트 기술(Heartbeat Technology) 지원
- 가장 일반적인 프로토콜과 완벽하게 통합
- 평생 교정
신뢰할 수 있는 실리카 분석 – 응축물 연마 플랜트 배출구
발전 플랜트의 터빈으로 유입되는 증기에는 실리카가 가능한 한 없어야 합니다. 실리카는 물에 잘 녹으며 일단 터빈으로 유입되면 표면에 침전물을 형성하여 열 전달을 방해하고 전반적인 효율성을 저하시킵니다. 실리카 함량이 가능한 한 낮은 용수를 생산해 갑작스러운 가동 중단을 방지하려면 실리카를 정확하게 검출하고 측정해야 합니다.
분야별 전문성
Liquiline System CA80SI 실리카 분석기는 보일러 급수, 증기, 응축물 및 이온 교환기의 모니터링을 위한 비색 시스템입니다. 최대 6개의 채널을 사용해 모든 필요한 프로세스 포인트에서 샘플을 채취할 수 있습니다. 또한 최대 4개의 Memosens 디지털 센서를 연결해 분석기를 완전한 측정 스테이션으로 업그레이드할 수 있고, 모든 일반적인 프로세스 제어 시스템에 통합할 수 있습니다.
- 고급 진단 기능과 원격 액세스를 통한 신속한 오류 수정
- 화학 물질 소비 감소
- 유지보수 작업 및 가동 중단 최소화
담수화 플랜트의 전도도 분석 최적화
에너지 생산 분야에서는 다양한 품질의 용수가 사용되고 현지에서 공급됩니다. 전도도는 용수의 염도와 수질에 대한 중요한 척도입니다. 조기에 전도도를 알고 있으면 용수를 어디에서 어떻게 사용하고 얼마나 담수화할지 결정할 수 있습니다. 열 증발 프로세스나 역삼투압(RO) 멤브레인 프로세스를 사용하든 해수나 기수를 공급하든 상관없이 정확한 전도도 측정은 에너지 사용을 줄이고 운영 비용을 절감하는 열쇠입니다.
분야별 전문성
Condumax CLS15D, Indumax CLS50D 및 Memosens CLS82D는 방폭 지역에서도 신뢰할 수 있고 정확한 성능을 제공하는 전도도 측정용 디지털 센서입니다. 이 센서들은 유지보수가 거의 필요 없고 수명이 길며 부식과 수분에 강합니다. 또한 Memosens 디지털 센서 기술을 사용해 센서에 측정 데이터를 저장할 수 있을 뿐만 아니라 센서 상태에 관한 정보를 기록할 수 있어 예측 유지보수가 용이해집니다. Memosens는 실험실 교정도 지원합니다.
- 탁월한 반복성으로 정확한 프로세스 매핑 지원
- 플랜트의 요구사항에 따라 정확하게 측정 범위 설정 가능
- 하트비트 기술(Heartbeat Technology)을 통한 유지보수 일정 계획으로 비용 절감
신뢰할 수 있는 냉각 탑 pH 측정
냉각 탑을 보호하려면 냉각수의 pH 값을 제어해야 합니다. 그렇지 않으면 녹과 부식이 발생할 위험이 있습니다. 산성 또는 가성 제어 방식을 이용하여 플랜트의 부식 최소값으로 pH 값을 유지하면 문제가 해결됩니다. 그러나 냉각탑 용수는 분무된 후 기존의 배선, 심지어 중요 센서 연결부까지 모든 접합 지점을 통과하여 측정값에 점진적인 변화를 일으킵니다.
분야별 전문성
Memosens 센서는 금속 부품이 없고 완벽하게 수밀 처리되어 있기 때문에 이 문제가 발생하지 않습니다. 또한 100% 신뢰성을 보장하고 부식이 발생하지 않는 유도성 바요넷 연결부를 통해 디지털 데이터를 전송합니다. 이 센서는 냉각 탑의 액침 어셈블리부터 유리 섬유 보강 플라스틱 배관의 유량 통과 어셈블리에 이르기까지 어디서나 손쉽게 설치할 수 있습니다.
- 비접촉식 디지털 데이터 전송으로 수분, 부식 및 염다리의 영향 방지
- 100% 신뢰성 보장: 부식이 발생하지 않는 유도성 바요넷 연결부를 통한 디지털 데이터 전송, EMC 안전 보장
- 비전문가도 교체할 수 있는 사전 교정된 '플러그 앤 플레이' 센서로 유지보수가 용이
정확하고 유지보수가 불필요한 용수 측정 계기
발전 플랜트 냉각 시스템에서 또는 증기 회로의 공급수로 추가 용수가 필요할 경우 강, 우물, 바다, 발전 플랜트 내부 등 모든 종류의 수원을 처리할 수 있는 신뢰할 수 있는 유량계가 필요합니다. 또한 정확한 측정을 보장해야 하고 다양한 불순물을 함유한 대량의 용수를 처리해야 하기 때문에 자가 세척 기능이 있어야 합니다.
분야별 전문성
소형 Proline Promag 전자 유량계는 원수를 위해 특별히 설계되었으며 2 mm ~ 2400 mm (0.08 in. ~ 90 in.)의 크기로 제공됩니다. 메인 유량 배관에 설치하기만 하면 유지보수가 거의 필요 없는 신뢰할 수 있는 계기로, 사용, 설정 및 작동이 간편하고 펄스, 아날로그 및 릴레이 출력이 있습니다.
- 하트비트 기술(Heartbeat Technology) 을 통한 원격 시운전과 간편한 검증 – 계기를 라인에서 분리할 필요가 없음
- 자가 세척식 전극 세척 회로가 전극의 침전물을 방지
- 전후단 직관부나 라인의 압력 강하 없이 측정할 수 있음
- 초음파 외부 부착형 버전 제공: 프로세스 중단 없이 설치 가능
프로세스 용수의 재사용을 통한 소비 및 비용 감소
때때로 용수가 부족해지거나 현장으로 운송해야 하는 경우가 발생합니다. 또한 폐수 처리로 인해 많은 비용이 발생하기도 합니다. 플랜트의 비용을 줄이고 환경 규정 준수를 개선하는 가장 좋은 방법은 폐수를 처리해 냉각수, 프로세스 용수 및 보일러 공급수로 재사용하는 것입니다. 고품질 처리수만 에너지 생산 프로세스로 돌아가야 하기 때문에 모니터링 및 측정 계기의 정확도가 매우 중요합니다.
분야별 전문성
Liquiline트랜스미터, 분석기 및 샘플러 제품군은 하트비트 기술을 통해 전자동 작동 방식을 지원하고 자신의 상태를 모니터링할 수 있으며 유지보수가 간편합니다. 또한 Memosens 디지털 기술이 적용되어 모든 수처리 단계를 모니터링하고 분석할 수 있기 때문에 환경 영향과 CO2 배출을 줄이고 저탄소 녹색 성장에 기여할 수 있습니다.
- Memosens/Liquiline 플랫폼은 Memobase를 이용해 모든 품질 파라미터 값을 저장할 수 있기 때문에 디지털 소급성을 통해 환경 규정 준수를 입증할 수 있습니다.
- 모든 센서가 동일한 Memosens/Liquiline 플랫폼을 사용하기 때문에 총 투자 비용을 절감할 수 있습니다.
- Memosens/Liquiline 플랫폼은 동일한 사용자 인터페이스(HMI)와 부속품을 사용하기 때문에 사용하기 쉽고 작동 방법이 비슷합니다.
장점
엔드레스하우저는 전력 및 에너지, 물 산업에 관한 광범위한 경험을 바탕으로 발전용 수처리 분야의 전문가입니다. 공정 용수에서 폐수에 이르기까지 엔드레스하우저는 발전소의 수질 화학을 모니터링하기 위한 포트폴리오 및 맞춤형 솔루션을 제공합니다. Memosens와 같은 최첨단 센서 기술을 사용하면 비용과 시간을 절약하면서 프로세스를 더욱 안정적으로 모니터링할 수 있습니다.
핵심 정보
> 65년
산업 프로세스 엔지니어링 분야에서 축적된 경험
핵심 정보
> 8,000
보유한 특허 및 특허 출원 건수
핵심 정보
40%
Memosens 디지털 센서의 연장된 수명 주기
엔드레스하우저의 지원 방식
디지털 판독, 데이터 저장, 보고 등의 디지털 도구는 규정 준수와 계기 보증을 입증하는 번거로움을 덜어줍니다. 엔드레스하우저의 센서와 측정 도구는 모든 플랜트 요구사항을 충족하고 고객과 실험실 파트너의 효율성을 향상시키는 데이터를 제공합니다. 또한 자가 점검과 세척을 지원해 유지보수 작업이 최소화되고 교체가 필요한 시점을 사용자에게 알려줍니다. 엔드레스하우저는 최소형 센서에서 SWAS 패널에 이르는 완전한 디지털 용수 모니터링 솔루션을 제공합니다.
- 수화학 처리에 최적화된 신뢰할 수 있는 유량 측정 및 용수 분석 계기
- 예측 유지보수를 통한 플랜트 가용성 향상
- 비접촉식 디지털 데이터 전송으로 수분, 부식, 염다리로 인한 측정 오류 방지