일관된 제품 품질의 보장은 음료 산업의 최우선 과제 중 하나입니다. 이러한 맥락에서 제품 안전, 정확한 원자재 주입, 모든 주요 프로세스 파라미터의 모니터링, 완전한 데이터 기록 그리고 비용에 대한 인식이 매우 중요합니다. 혁신적인 프로세스 계측 기기는 납품과 원자재 주입에서 혼합과 충진에 이르기까지 이러한 과제를 해결할 수 있도록 지원합니다.
1,300
억 리터
매년 전 세계에서 소비되는 청량음료의 양. 일관된 제품 품질과 안전이 중요합니다. 출처: www.historyofsoftdrinks.com
포트폴리오를 확인해보십시오!
엔드레스하우저는 탁월한 역량과 전 세계적으로 제공되는 지원 및 서비스를 통해 고객이 프로세스를 개선할 수 있도록 지원하고 있습니다. 특히 음료 생산 분야에서 엔드레스하우저의 산업 및 어플리케이션 전문가들은 제품 품질과 안전에 대한 고객의 높은 기대치를 정확하게 파악하고 있습니다. 엔드레스하우저의 프로세스 계측 기기는 고객이 장기적으로 제품 품질을 향상시키고 유지하고 보장할 수 있도록 도와줍니다. 엔드레스하우저가 제공하는 가치는 다음과 같습니다.
일관된 제품 품질 보장
일관된 재현성을 위한 지능형 데이터 관리
원자재 절약
비용 효율적인 에너지 사용
법적 규정 준수
어플리케이션
정확한 농도 측정
최종 제품의 품질을 일관되게 모니터링하려면 브릭스 단위로 농도를 측정해야 하는데, 인라인 측정 기술을 이용하면 프로세스에서 직접 측정할 수 있습니다. 실시간 제품 데이터를 이용해 품질을 모니터링하면 시간 소모적인 수작업 샘플링과 생산 중단을 최소화할 수 있습니다.
분야별 전문성
엔드레스하우저는 Promass 코리올리스 유량계를 사용한 파이프 모니터링에서 Vibronic 밀도 측정 시스템을 사용한 탱크 모니터링에 이르기까지 다양한 인라인 밀도 측정 옵션을 제공합니다
Proline Promass 코리올리스 유량계를 통해 파이프 내 유량의 밀도를 측정하십시오.
다양한 액체에 적용 가능한 Vibronic 밀도 측정 시스템을 통해 기준 밀도 및 액체의 농도를 계산하고, ° Brix, ° Baumé, ° API 등과 같은 단위로 측정값을 변환하십시오.
엔드레스하우저는 최상의 솔루션을 제공하는 동시에 일관된 제품 품질과 높은 프로세스 및 제품 안전성을 보장하기 위해 최선을 다합니다. 엔드레스하우저의 숙련된 엔지니어들이 중요 프로세스 파라미터를 위한 올바른 측정 기기를 선택하고 설계할 수 있도록 도와줍니다. 엔드레스하우저는 고객과 장기적으로 지속 가능한 관계를 구축하는 것을 최우선 과제로 삼고 있습니다.
Hacker-Pschorr has installed a world premiere in the new Bräurosl tent: the first vacuum-insulated piping (VIP) for central beer supply installed directly in the tent and Endress+Hauser is on board.
Water, beverages, dairy products, chemicals or pharmaceuticals have to be analyzed every day. Choose the device best suited to your process needs from our comprehensive product portfolio.
Flowmeter
Flowmeter
Water, natural gas, steam, mineral oil, chemicals are some of the fluids that have to be measured day in, day out. Select the flowmeter best suited to your process needs.
Level
Level
Continuous level measurement and point level detection in liquids and bulk solids
Pressure
Pressure
Powerful instruments for process pressure, differential pressure, level and flow.
Software
Software
Apart from all relevant measuring and system technologies, we also offer appropriate software for all branches of industry that provide to run your operating processes at its full potential.
System products
System products
Applicator
Temperature measurement
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry