화학 산업은 유해 물질을 처리할 때 뿐만 아니라 저장 및 운반하는 동안 많은 문제에 직면해 있습니다. 이것은 사람과 환경에 잠재적인 위험을 초래합니다. 이러한 위험을 피하고 가능한 한 안전하게 화학 물질을 저장 및 운송하는 것이 업계 최우선 과제입니다. 인도 보팔(Bhopal)의 비극과 이탈리아 세베소(Seveso)의 독성 물질 유출 사건 같은 재해는 운송 및 저장 분야에 대한 적절한 안전 관리의 중요성을 보여줍니다.
1,500
hazardous transport operations/year
avoided, by using our expertise and portfolio reduces risk significantly and creates a major contribution to safety.
수위 측정기에 결함이 있으면 저장 탱크가 위험 수위까지 채워져도 저장소 오퍼레이터에게 위험 상황임을 알리지 못할 수 있습니다. 독립형 자동 오버필 방지 시스템은 화학 물질 또는 석유화학 물질 저장소의 위험한 오버필을 정확하게 감지하고 알려주기 때문에 위험한 상황을 미리 예방할 수 있습니다.
분야별 전문성
엔드레스하우저는 저장 탱크와 컨테이너의 모니터링을 위한 신뢰할 수 있는 지능형 시스템을 제공합니다.
여러 탱크에서 안전한 동시 충진 작업을 수행하여 시간 절약
가동 중지에 대한 반응 시간 단축으로 탱크 용량 증가
원격 자동 보증 검사를 통해 동시 충진에 필요한 시간 및 노력 감소(5분 안에 16개의 탱크 충진)
Water, beverages, dairy products, chemicals or pharmaceuticals have to be analyzed every day. Choose the device best suited to your process needs from our comprehensive product portfolio.
Flowmeter
Flowmeter
Water, natural gas, steam, mineral oil, chemicals are some of the fluids that have to be measured day in, day out. Select the flowmeter best suited to your process needs.
Level
Level
Continuous level measurement and point level detection in liquids and bulk solids
Pressure
Pressure
Powerful instruments for process pressure, differential pressure, level and flow.
Software
Software
Apart from all relevant measuring and system technologies, we also offer appropriate software for all branches of industry that provide to run your operating processes at its full potential.
System products
System products
Applicator
Temperature measurement
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
관련 사례
안전성
화학 산업에서의 공정 안전성과 높은 가용성
화학 플랜트의 생산 공정 주변의 사람과 환경에 대한 안전을 보장하면서 순수 제품을 얻을 수있는 방법에 대해 알아보십시오.
엔드레스하우저는 정확한 측정과 전문 인력을 통해 식음료 산업의 자동화를 가능케 하는 글로벌 파트너입니다. 엔드레스하우저와 함께하시면 생산성을 향상시키는 동시에 비용을 절감하면서도 일관된 품질을 유지하며 제품을 생산할 수 있습니다. .
Water & Wastewater: Protect – Conserve – Enhance
Water & Wastewater: Protect – Conserve – Enhance
Endress+Hauser is dedicated to helping you meet your operating targets throughout the water cycle by combining an innovative portfolio of measuring instruments, expert services and industry expertise.
여러분의 개인 정보는 소중합니다
당사는 쿠키를 사용해 사용자의 브라우징 경험을 개선하고, 통계를 수집하여 사이트 기능을 최적화하고, 맞춤형 광고 또는 콘텐츠를 제공합니다.
"모두 허용"을 선택하면 쿠키 사용에 동의하는 것으로 간주됩니다.
자세한 내용은 쿠키 정책 을 참조하시기 바랍니다.