현장 엔지니어링 지원의 필요성은 화학 또는 석유화학 회사가 실질적인 프로젝트에 착수할 때 논의되는 필수적인 주제입니다. 이러한 프로젝트는 이해 관계자의 긴밀한 협조, 확고한 계획 및 최적의 기술 선택이 필요한 매우 어렵고 복잡한 과제입니다. 뿐만 아니라, 위험을 완화하고 일정을 지키고 예산을 준수해야 합니다. 엔드레스하우저의 임베디드 엔지니어는 계기와 관련된 모든 고려사항에 대해 프로젝트 팀에게 중요한 지원을 제공합니다.
16
working hours
you spend solving just 2 issues via Email, when using the traditional way of handling capital projects, according to experts.
엔드레스하우저의 지원 방식
엔드레스하우저는 경험이 풍부한 엔지니어를 통해 화학 또는 석유화학 산업 프로젝트에서 통합된 현장 파트너십과 지원을 제공합니다. 프로젝트 팀은 엔드레스하우저 엔지니어의 계기 지식과 프로그램 기술을 바탕으로 프로젝트 FEED(프론트 엔드 엔지니어링 디자인)에서 실행과 운영에 이르는 모든 단계를 최적화할 수 있습니다.
모든 어플리케이션에서 계기에 대해 최적의 결정을 내리도록 도와주는 신뢰할 수 있는 파트너
숙련되고 전문적인 프로젝트 지원을 통한 일관성 보장 및 불확실성 방지
현장에서 엔지니어들과 긴밀히 협력
효과적인 프로젝트 관리를 통한 신속한 문제 해결
직접적인 커뮤니케이션, 탁월한 프로세스, 방법론 및 도구를 통한 효율성 향상 및 위험 감소
어플리케이션
신뢰할 수 있는 FEED 단계 지원
화학 또는 석유화학 산업에서 복잡한 신규 프로젝트를 계획할 때 기업들은 프로그램 팀에 외부 전문가를 직접 참여시키는 데 주저할 수 있습니다. 또한 협력, 커뮤니케이션, 팀 구성 등과 관련해 우려가 있을 수 있습니다.
분야별 전문성
그러나 확고한 기반이 있으면 현장 엔지니어링의 이점이 설득력을 얻을 수 있습니다. 엔드레스하우저는 처음부터 명확하고 확고한 기반을 제시합니다.
엔드레스하우저의 최우선 과제는 고객의 성공입니다. 고객의 프로젝트가 얼마나 대규모이든, 얼마나 많은 파트너가 참여하든 상관없이 엔드레스하우저의 임베디드 주제별 전문가는 풍부한 어플리케이션 노하우와 프로젝트 관리 전문성을 통해 고객의 현장 프로젝트 팀을 지원합니다. 엔드레스하우저는 FEED에서 실행에 이르는 전 과정에서 프로젝트 위험을 완화하는 데 필요한 지원을 제공합니다.
90 %
현장의 임베디드 엔지니어링 프로그램을 사용할 때 기존 방식 대비 직접 답변을 한 프로젝트 관련 질문의 비율
10 일
1,000개의 태그가 있는 프로젝트를 고려할 때 엔드레스하우저의 주제별 전문가 중 한 명을 프로젝트 팀에 포함시킬 때의 기존 방식 대비 일정 단축 효과
25,000 달러
70만 달러의 계측기 프로젝트 가치를 고려할 때 엔드레스하우저와 MIV 파트너십을 체결하여 절약하는 예비 부품의 금액
Water, beverages, dairy products, chemicals or pharmaceuticals have to be analyzed every day. Choose the device best suited to your process needs from our comprehensive product portfolio.
Flowmeter
Flowmeter
Water, natural gas, steam, mineral oil, chemicals are some of the fluids that have to be measured day in, day out. Select the flowmeter best suited to your process needs.
Level
Level
Continuous level measurement and point level detection in liquids and bulk solids
Pressure
Pressure
Powerful instruments for process pressure, differential pressure, level and flow.
Software
Software
Apart from all relevant measuring and system technologies, we also offer appropriate software for all branches of industry that provide to run your operating processes at its full potential.
System products
System products
Applicator
Temperature measurement
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
관련 사례
프로젝트
Process Optimization in Chemical Engineering
Combine our software tools and custom services for process optimization in chemical engineering to achieve excellence in each phase of your chemical project!
엔드레스하우저의 글로벌 전문가 팀은 안전하고 지속 가능하며 효율적인 스팀 에너지 생산 및 공급을 위태롭게하는 문제를 극복하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 우리의 제안을 확인하십시오.
발전 및 에너지: 플랜트에 생명력 부여
발전 및 에너지: 플랜트에 생명력 부여
세계에 에너지를 공급합니다. 증기(석탄, 가스 및 오일), 복합 사이클 가스 터빈, 폐기물 에너지, 수력 및 원자력을 포함하여 발전소에 대한 적용 노하우를 제공합니다.
Water & Wastewater: Protect – Conserve – Enhance
Water & Wastewater: Protect – Conserve – Enhance
Endress+Hauser is dedicated to helping you meet your operating targets throughout the water cycle by combining an innovative portfolio of measuring instruments, expert services and industry expertise.
여러분의 개인 정보는 소중합니다
당사는 쿠키를 사용해 사용자의 브라우징 경험을 개선하고, 통계를 수집하여 사이트 기능을 최적화하고, 맞춤형 광고 또는 콘텐츠를 제공합니다.
"모두 허용"을 선택하면 쿠키 사용에 동의하는 것으로 간주됩니다.
자세한 내용은 쿠키 정책 을 참조하시기 바랍니다.