키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.
화학 산업 공정 안전, 공정 안전 관리, 예방, 유해 화학 물질

화학 산업에서의 공정 안전성과 높은 가용성

신뢰할 수 있는 측정 솔루션을 통한 화학 프로세스의 안전 목표 및 높은 생산성 달성

화학 산업에서 위험한 화학 물질은 사람, 환경 및 식물에 잠재적인 위험을 나타내기 때문에 공정 안전이 중요합니다. 이러한 도전 과제를 관리하는 동안 화학 업체는 고객의 요구 사항을 충족하는 고품질의 제품을 생산하기 위해 노력합니다. 이를 달성하기 위해서는 높은 공정 효율, 낮은 에너지 소비 및 최첨단 공정 안전 관리가 중요합니다.

엔드레스하우저의 지원 방식

도전 과제를 극복하고 고객의 요구사항을 충족하려면 추출, 반응, 분리, 여과 등 복잡한 화학 프로세스의 제어와 운영을 지원하는 측정 기기와 솔루션이 필요합니다. 엔드레스하우저의 완전한 제품군을 이용하면 플랜트의 가용성 및 안전성 향상이라는 목표를 더욱 쉽게 달성할 수 있습니다.

  • 안전 설계 기준을 따르고 ATEX, FM, TIIS 같은 위험 구역 기준을 충족하는 광범위한 안전 측정 포트폴리오

  • 문서화된 보증 검사 절차를 위해 최대 SIL 3의 IEC61508에 따른 기능 안전을 지원하는 스마트 센서

  • 엔드레스하우저의 글로벌 네트워크를 통해 제공되는 안전 전문성

  • 안전 및 표준(예: ATEX. SIL, WHG) 관련 세미나와 교육을 통한 직원 교육

어플리케이션

정확한 제품 순도 측정

일관된 제품 품질과 순도를 보장하려면 중요 프로세스 파라미터의 신뢰할 수 있고 투명하며 정확한 측정과 안전하고 효율적인 생산 프로세스가 필요합니다.

Accurate measurement for product batch purity
분야별 전문성

엔드레스하우저는 배치 반응기에 2선식 유량레벨 계기를 장착하여 필요한 측정 정확도를 보장하고 케이블 배선 비용을 낮추며 케이블 트레이에 추가적인 공간을 제공합니다.

  • 본질 안전 출력을 통한 안전성 향상

  • 전 세계에서 승인 받은 종합적인 Ex ia 개념을 통한 보호 성능 향상

  • 문제 발생 시 신속한 결정을 지원해 플랜트 가동 중단 방지(NE 107)

  • 하트비트 기술(Heartbeat Technology)을 통한 보증 검사 절차 간소화

분리 장치에서 암모니아 레벨의 검출

물에서 암모니아나 알코올 같은 액체 화학물질을 증발시키기 위해 용기를 가열하면 위험하기 때문에 항상 적절한 레벨을 유지하는 것이 중요하고, 레벨을 제어하려면 고도로 정확한 최첨단 계측 기기와 기술이 필요합니다.

Ammonia level detection in the separator
분야별 전문성

엔드레스하우저의 혁신적인 Levelflex FMP54는 고밀도 기체 어플리케이션에서 정밀하게 레벨을 측정하는 데 이상적인 솔루션인 기체 상 보상을 지원합니다.

  • 빠르고 간편한 시운전, 유지보수 및 진단을 위한 HistoROM 데이터 관리 개념

  • SIL/WHG에 따른 손쉬운 보증 검사 개념으로 시간 및 비용 절약

  • 이중 세라믹 커플링과 가스 타이트 피드스루를 통해 안전한 프로세스 보장

  • HART 프로토콜을 통한 실시간 데이터/진단 기능

저장 탱크에서 암모니아 온도 검출

암모니아는 실온에서 보관하면 유독 가스 상태를 유지하기 때문에 -33 °C (-27.4 F)에서 액체 상태로 보관하는 것이 최상의 방법입니다. '핫스팟'이 발생하지 않게 하려면 유체와 탱크 벽의 온도를 측정해야 하는데, 충진된 탱크에 접근하는 것이 불가능하기 때문에 내구성이 뛰어난 시스템이 필요합니다.

Ammonia temperature detection in the storage tank
분야별 전문성

엔드레스하우저의 StrongSens 기술MultiSens TMS01 을 조합하면 내구성이 뛰어난 센서를 구성할 수 있습니다.

  • 단일 프로세스 연결부를 통한 완전한 탱크 매핑(최대 100미터의 길이)으로 안전성 향상

  • 내구성이 뛰어난 센서로 유지보수 비용 감소

화학 프로세스의 안전성 향상

화살표를 클릭해 엔드레스하우저가 고객의 중요 파라미터를 어떻게 처리하는지 알아 보십시오.

화학 배치 반응기의 공정 그래픽 ©Endress+Hauser

본질 안전을 지원하는 2선식 기기를 통해 배치 반응기에서 더욱 안전하게 유량을 측정할 수 있습니다.

화학 증류 공정 그래픽 ©Endress+Hauser

증류 프로세스의 투명한 계측을 통해 암모니아 레벨 검출 등에 관한 신뢰할 수 있는 데이터를 확보할 수 있습니다.

화학 저장 공정 그래픽 ©Endress+Hauser

MultiSens Flex TMS01 & MS02를 사용하면 하나의 온도 어셈블리로 여러 측정 개소를 측정할 수 있습니다(PED, ASME Ⅷ 등의 압력 규정에 따라 승인됨).

장점

안전한 화학 공정 및 환경은 우리 사회에서 가장 중요합니다. 이것이 화학 공장 운영자가 공정의 안전과 환경에 대한 특별한 책임을 지는 이유입니다. 이 책임을 완수하기 위해서는 신뢰할 수 있는 파트너가 필요합니다. 우리는 계측기 및 솔루션이 프로세스의 안전성을 높이고 효율성을 높이는 방법에 대한 질문에 답변함으로써 엔지니어 및 관리자는 물론 화학 공장 운영자를 지원합니다.

  • 최대 40%

    빠르고 간편한 시운전, 유지보수 및 진단을 위한 HistoROM 데이터 관리 개념을 통한 가동 중단 감소

  • 50%

    SIL/WHG에 따른 손쉬운 보증 검사 개념으로 절약한 시간

  • 최대 30%

    국제 압력 규정(예: PED, ASME VIII)에 따라 엔드레스하우저의 MultiSens Flex TMS01 & TMS02를 사용한 하나의 온도 어셈블리로 측정할 수 있는 측정 개소의 비중

  • 단순 제품

  • 손쉬운 선택, 설치 및 작동

기술적 우수성

단순성

  • 기본 제품

  • 신뢰성, 내구성, 유지보수가 쉬움

기술적 우수성

단순성

  • 하이엔드 제품

  • 우수한 기능성과 편리성

기술적 우수성

단순성

  • 전문 제품

  • 까다로운 어플리케이션을 위한 설계

기술적 우수성

단순성

구성에 따라 다름

FLEX 선택 기술적 우수성 단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental 선택

기본적인 측정 요구사항 충족

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean 선택

핵심 프로세스를 손쉽게 처리

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended 선택

혁신적인 기술로 프로세스 최적화

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert 선택

가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족

기술적 우수성
단순성

구성에 따라 다름

포트폴리오를 확인해보십시오!

관련 사례

기타 산업