Title

키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

안정적인 프로세스 제어를 위한 바이오디젤 전이에스테르화 반응 측정 솔루션

전이에스테르화 반응 수율을 높이고 바이오 가치 사슬을 최적화하세요.

바이오디젤 생산 플랜트의 저장 탱크 및 파이프라인

문의 주시는 내용에 대해 최대한 상세하게 기재해 주시면, 보다 빠르고 정확한 응대가 가능합니다.

소개

바이오디젤 전이에스테르화 반응 측정을 통한 프로세스 안정성 확보

바이오디젤 생산 프로세스의 전이에스테르화 반응은 재생 원료의 품질에 매우 민감합니다. 유리지방산(FFA)이 살짝 증가하거나수분이 0.5-1%만 초과해도 비누화 반응이 발생하여 촉매 효율이 저하되고 수율 최적화에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 안정적인 반응 조건 유지가 매우 중요하며, 온도가 단지 2-3°C 변하거나 알코올 또는 촉매 투입량이 1-2%만 달라져도 전환 효율이 감소하고 부산물 생성이 증가할 수 있습니다.

측정 솔루션은 전이에스테르화 반응을 안정적으로 제어하는 데 핵심적인 역할을 합니다. 운영자는 온도, 유량, 압력, 반응물 농도를 연속적으로 측정함으로써 프로세스 변화에 즉각적으로 대응할 수 있습니다. 플랜트는 인라인 분광법이나 실시간 밀도 및 농도 측정을 통해 미반응 트리글리세라이드와 글리세롤 함량을 정량화함으로써 메탄올 사용량을 최대 10-15%까지 줄이고 불필요한 촉매 소비를 방지할 수 있습니다.

분리 및 정제 단계에서도 정확한 모니터링을 통해 상당한 이점을 얻을 수 있습니다. 인라인 탁도, 전도도 및 밀도 센서는 잔류 메탄올, 비누 및 수분 함량을 감지하여 안정적인 상분리를 지원하고 세척 사이클 횟수를 줄여줍니다. 운영자는 실시간 데이터를 활용해 제품 품질을 안정화하고, 수동 조정을 줄이고, 물과 에너지 사용량을 약 5-10% 절감할 수 있습니다.

플랜트는 신뢰성 있는 측정 솔루션을 통해 글리세린 부산물의 분리 효율을 향상시키고 바이오 기반 연료의 수율을 최적화할 수 있습니다. 엔드레스하우저는 운영자가 프로세스 안정성을 유지하고 신속하게 문제에 대응할 수 있도록 통합 바이오디젤 측정 솔루션을 제공합니다.

핵심 정보

최대 98%

바이오디젤 전환율

최적화된 전이에스테르화 반응 조건 기준

출처: IEA Bioenergy

바이오디젤 전이에스테르화 반응 프로세스 다이어그램 ©Endress+Hauser
바이오디젤 전이에스테르화 반응 프로세스 다이어그램

전이에스테르화 반응 1

인사이트

신뢰성 있는 원료 공급 제어를 통한 전환 최적화

바이오디젤 전이에스테르화 반응에서는 질량 유량이나 온도의 작은 편차조차도 전환 효율과 제품 안정성에 빠르게 영향을 미치기 때문에 정밀한 원료 공급 제어가 필수적입니다.

  • 오일, 메탄올 및 촉매의 질량 유량 제어는 적절한 반응물 투입을 보장하고 바이오디젤 전환의 화학양론비를 안정적으로 유지하는 데 중요합니다. Promass F 300 및 PremiumCal은 오일과 메탄올의 고정밀 측정을 제공하고, Promass A 300 및 PremiumCal은 촉매 주입을 위해 정확한 저유량 제어를 지원합니다.
  • 원료 예열 온도 제어는 모든 반응물이 지정된 온도 범위 내에서 반응기에 투입되도록 하여 일정한 반응 속도를 유지합니다. iTHERM TM131 및 QuickSens는 응답 속도가 빠른 온도 측정을 통해 부하 또는 원료 조성 변화가 발생하는 중에도 안정적으로 예열 조건을 유지할 수 있도록 도와줍니다.
바이오디젤 전이에스테르화 반응 프로세스 다이어그램 ©Endress+Hauser
바이오디젤 전이에스테르화 반응 프로세스 다이어그램

전이에스테르화 반응 2

반응 제어

첨단 반응 제어를 통한 전환 안정화

특히 재생 원료를 처리하는 경우 높은 바이오디젤 수율을 달성하고 다운스트림 분리에서 변동성을 최소화하기 위해서는 일정한 반응 조건 유지가 필수적입니다. 유량, 압력, 온도, 레벨의 정확한 인라인 측정은 운영자가 정상 상태 운영을 유지하는 데 필요한 정보를 제공하며, 예기치 않은 프로세스 이상을 방지하고 잠재적인 문제를 조기에 감지할 수 있도록 지원합니다. 또한 내장된 Heartbeat Technology는 생산 중단 없이 연속적으로 검증 및 진단을 수행할 수 있도록 지원하여 운영을 더욱 안정화합니다.

  • 반응 이상 감지를 위한 압력 모니터링. 반응기 및 이송 라인의 압력을 정확하게 측정하면 막힘, 가스 발생, 파울링 및 기타 불안정한 반응 거동의 초기 징후를 파악할 수 있습니다. Cerabar PMP71B는 혹독한 화학 프로세스 환경에서도 신뢰성 있는 압력 제어를 제공합니다.
  • 일정한 반응 속도를 위한 온도 제어. 응답 속도가 빠른 온도 측정은 가열 부족이나 촉매 비활성화로 인한 반응 속도 저하를 방지합니다. iTHERM SurfaceLine TM611은 열전달 제한이나 발열 반응의 변화를 감지하여 전반적인 전환 일관성을 향상시킵니다.
  • 안정적인 반응기 운영을 위한 레벨 측정. 반응기 레벨을 일정하게 유지하면 글리세린 부산물의 분리 효율을 높이고 과충전을 방지할 수 있습니다. Micropilot FMR62B는 신뢰성 있는 레벨 제어를 제공하고, Heartbeat Technology는 거품 발생 및 액면 불안정을 더욱 효과적으로 감지하여 안정적인 운영을 지원합니다.
바이오디젤 여과 프로세스 다이어그램 ©Endress+Hauser
바이오디젤 여과 프로세스 다이어그램

바이오디젤 여과

인사이트

효율적인 분리 및 정제를 통한 제품 품질 향상

효율적인 상분리와 다운스트림 정제는 규격 준수 바이오디젤을 생산하는 데 매우 중요합니다. 실시간 프로세스 데이터를 확보하면 상 경계면을 안정적으로 유지하고, 세척 단계를 일관되게 수행하고, 오염물질이 바이오연료 품질에 영향을 미치기 전에 미리 제거할 수 있습니다.

  • 데칸터에서 깨끗하고 안정적으로 분리를 수행하려면 안정적인 인터페이스 유지가 필수적입니다. Liquicap FMI51을 사용한 연속 레벨 및 인터페이스 측정은 분리 영역을 명확하게 유지하여 유화층 형성을 최소화합니다.
  • 밀도 모니터링은 상 순도를 조기에 파악하기 위한 지표를 제공합니다. Promass F 300은 정확한 밀도 측정을 제공하여 메탄올 오염, 수분 캐리오버 또는 잔류 글리세린이 다운스트림 세척 또는 건조 단계에 영향을 미치기 전에 미리 감지할 수 있습니다.
  • 세척수의 광학 모니터링을 통해 분리 품질을 향상시킬 수 있습니다. OUSAF12는 비누, 유화 또는 불완전한 분리로 인해 발생하는 투명도 변화를 감지합니다. 이를 통해 운영을 안정적으로 유지하고 불필요한 재처리를 방지할 수 있습니다.
  • 중화 및 세척 단계의 pH 제어는 정제 설비에서 비누 생성과 파울링을 방지하는 데 필수적입니다. Liquiline CM42B와 Memosens CPS11E는 이온 트랩과 함께 안정적이고 정확한 pH 측정을 제공하여 세척 성능을 일정하게 유지하고 다운스트림 문제 발생 위험을 최소화합니다.
  • 세척수의 전도도 모니터링은 오염물질과 캐리오버를 감지하여 최종 바이오디젤 품질을 유지하는 데 매우 중요합니다. Liquiline CM42B와 Indumax CLS50D는 정밀한 전도도 측정을 통해 세척수의 순도를 검증하고 제품 규격을 보호합니다.

바이오디젤 생산 플랜트는 엔드레스하우저의 솔루션을 도입함으로써 장기간 안정적으로 운영할 수 있는 계기를 구축하고 디지털 Memosens 연결성을 확보할 수 있습니다. 첨단 기술을 통해 교정 작업을 효율화할 수 있을 뿐만 아니라, 강력한 글로벌 서비스 지원을 통해 다양한 바이오 원료를 처리하는 환경에서도 일관된 연료 품질을 유지하고 생산 프로세스 전반의 운영 부담을 최소화할 수 있습니다.

주요 제품 특징

바이오디젤 전이에스테르화 반응 제어를 위한 주요 제품

/
FAQ

바이오디젤 측정 솔루션과 관련해 자주 묻는 질문

다음 질문들은 바이오디젤 생산, 특히 전이에스테르화 반응과 다운스트림 프로세스에서 발생하는 주요 측정 과제를 다룹니다. 자동화, 원료 변동성, 제품 품질과 같은 일반적인 운영 문제를 중심으로 설명하고, 답변에서는 측정 솔루션이 프로세스 안정성과 효율성 향상에 어떻게 기여하는지 소개합니다.

문의 주시는 내용에 대해 최대한 상세하게 기재해 주시면, 보다 빠르고 정확한 응대가 가능합니다.

미주