Title

키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.
196 제품
정렬 기준:
필터

다음 계기를 고르는 데 도움이 필요하신가요?

측정 작업 및 용도에 가장 적합한 제품을 편리하게 선택하고 구성할 수 있습니다.

액체 분석은 지속 가능하고 안전하며 효율적인 산업 공정을 실현하는 과정에서 핵심적인 역할을 합니다. 모든 산업 분야에서 더욱 엄격해진 환경 규제, 높아진 품질 기대치 그리고 비용 효율적인 운영에 대한 필요성이 대두됨에 따라 신뢰할 수 있는 측정 솔루션에 대한 수요가 커지고 있습니다. 전도도, 용존산소, 탁도,pH와 같은 측정 파라미터에서 얻은 정확한 데이터를 통해 일상적인 플랜트 운영에서 정보에 입각한 데이터 중심의 의사결정을 할 수 있습니다.

상수 및 폐수 처리부터 식음료, 생명과학, 광업, 에너지 분야에 이르기까지 견고한 분석용 센서와 첨단 액체 분석기를 이용해 액체를 지속적으로 모니터링해야 합니다. 이러한 기술을 이용하면 환경 보호, 일정한 제품 품질 유지, 공정 최적화, 수율 극대화에 도움이 됩니다.

이점

  • 일관된 제품 품질과 안전성 보장
  • 정밀한 측정을 통해 수율 제고 및 폐기물 최소화
  • 공정 최적화 및 운영 비용 절감
  • 수자원 보호 및 환경 규정 준수
  • 중요 자산 보호 및 플랜트 수명 연장

환경 보호 및 규제 준수

액체 분석을 통해 안전하게 용수를 재사용하고 지표수를 신뢰성 있게 모니터링하여 환경을 보호할 수 있습니다. 연속 측정을 이용하면 산업 현장의 핵심 공정 및 유틸리티(예: 증기 발생 또는 수처리)가 규제 요건을 준수하는 동시에 환경에 미치는 영향을 최소화할 수 있습니다. 식음료 분야에서는 국제 인증을 획득한 위생적이고 CIP가 가능한 솔루션을 도입해야 지속 가능한 생산 공정이 가능합니다. 자원을 보호하고 글로벌 규정 준수 기준을 충족하려면 안정적인 pH 측정과 TOC 또는 염소 측정과 같은 수질 파라미터의 정밀한 모니터링이 필수적입니다.

전 산업 분야에서 제품 품질 보장

일관된 제품 품질은 액체 특성의 정밀한 관리에 따라 달라집니다. 식수 처리, 식음료 가공 및 광업 분야에서 pH 측정과 신뢰할 수 있는 전도도 센서를 사용하면 안정적인 생산량을 유지할 수 있습니다. 탁도 센서는 입자 및 부유 고형물을 감지하여 식수 규정 준수 및 식품 안전을 지원합니다. 전도도 센서 및 추가 분석 센서를 활용한 연속 모니터링이 이루어지면 광산 운영을 보호하고, 공정 안정성을 유지하며, 업계 규정을 준수하는 데 도움이 됩니다.

자산 보호 및 플랜트 수명 연장

경도, 전도도, pH와 같은 파라미터를 신뢰할 수 있게 측정하면 터빈이나 보일러와 같은 자본 집약적 장비를 보호할 수 있습니다. 예를 들어 전력 및 에너지 분야의 증기 발생 과정에서 이러한 측정값은 부식과 스케일 형성 방지에 도움이 됩니다.

액체 분석 분야에서 플랜트 전체의 자산 수명을 연장하고, 예기치 않은 가동 중지 시간을 줄이며, 유지보수 비용을 절감하려면 이러한 선제적 모니터링 방식이 필수입니다.

스마트한 액체 분석을 통한 공정 최적화

정확한 액체 분석을 통해 목표에 맞춘 공정 최적화와 측정 가능한 비용 절감을 구현할 수 있습니다. 폐수 처리장(WWTP)에서 인산염 모니터링과 pH 측정을 병행하면 침전 과정을 최적화하고 방류 기준을 준수할 수 있습니다. 산소 및 질산염을 측정하면 폐수 처리장의 폭기 단계에서 에너지 소비를 줄일 수 있습니다.

식음료 분야에서 첨단 액체 분석 계기의 일부로 소독제 및 세제의 인라인 농도 측정을 수행하면 정밀한 주입이 가능해지며, 화학물질 소비량을 줄이고 전반적인 공정 효율을 높일 수 있습니다. 여기에 전도도 센서를 결합하면 안정적으로 작동하는 동시에 처리량이 늘어납니다.

상수 및 폐수 처리의 핵심 공정

상수도 및 용수 분배망 분야에서 엔드레스하우저는 운영자가 전 세계 모든 중요 관리 지점(CCP)을 모니터링하고 최종 사용자에게 필요한 수질을 유지할 수 있도록 지원합니다. 전도도 센서, pH 측정, 염소 센서 및 탁도 센서는 원수 취수부터 상수도 공급에 이르는 수처리 공정을 지원합니다.

하수 처리장에서는 전도도, pH, 염소, 탁도, 암모늄, 인산염, 질산염을 신뢰할 수 있게 측정하여 안정적인 방류수 수질을 유지합니다.

신뢰할 수 있는 측정 데이터를 바탕으로 응집, 폭기, 슬러지 처리, 방류 과정을 관리하여 추세를 파악하고 현지 규제 기준 및 요건을 충족하는 동시에 운영 효율을 높이고 화학약품 및 에너지 소비를 줄일 수 있습니다. 또한 자동 물 샘플 채취기를 사용하면 한도값 준수 여부를 입증하는 데 도움이 됩니다.

디지털화, 트렌드 및 새로운 응용 분야

디지털화는 액체 분석 분야의 혁신을 이끄는 핵심 동력입니다. 엔드레스하우저의 Memosens 디지털 센서 기술을 이용하면 포괄적인 센서 상태 데이터를 바탕으로 모든 파라미터에 걸쳐 신뢰성을 높이고 유지보수를 간소화할 수 있습니다. 또한 자동화 및 자산 관리 시스템과의 원활한 연동이 가능해집니다. 그 결과 데이터 투명성이 높아지고, 공정 관리 능력이 향상되며, 플랜트 가동률이 상승합니다.

데이터 센터의 급속한 성장과 같은 주요 기술 트렌드를 통해 액체 분석의 중요성이 더욱 커지고 있습니다. 데이터센터의 수냉식 시스템은 수질과 운영 신뢰성에 대한 요건이 엄격합니다. 디지털 액체 분석 센서는 주요 수질 파라미터를 지속적으로 모니터링하여 냉각 성능 최적화에서 중요한 역할을 합니다. 정밀한 전도도 센서와 안정적인 pH 측정 기능은 최신 데이터센터 냉각 시스템의 에너지 효율적이고 안정적인 작동을 지원하여 운영자가 냉각 회로를 보호하고 에너지 소비를 줄일 수 있게 합니다.

액체 분석을 위한 측정 포인트에 대해 자세히 알아보기

Memosens 기술을 활용한 간단한 액체 분석

비접촉식 디지털 Memosens 기술을 활용한 간단한 액체 분석: 안전한 데이터 전송, 공정 가동 시간 연장, 유지보수 부담 경감 등의 이점을 누리실 수 있습니다.

다운로드

추가 자료 살펴보기

document icon
브로셔 - 수질 분석 솔루션: 분석기, 센서 및 샘플러
다양한 측정 파라미터에 사용되는 분석계, 센서, 샘플러 및 각 산업군에 따라 엔드레스하우저의 수질 분석계가 어떤 강점을 지니고 있는지 확인하실 수 있는 국문 브로셔 입니다.
download icon 다운로드
document icon
브로셔 - 수질 분석 솔루션: 센서, 트랜스미터, 컴팩트 기기 및 어셈블리
pH/ORP, 용존 산소, 전도도, 탁도 측정을 위한 다양한 수질 분석계 포트폴리오를 확인하실 수 있는 국문 브로셔 입니다.
download icon 다운로드