한국엔드레스하우저, ENVEX 2022 참가
다양한 수질 분석 포트폴리오부터 최신 기술력이 집약된 신제품 선보일 예정
한국엔드레스하우저가 오는 6 월 8일(수)부터 6월 10일(금)까지 서울 코엑스에서 개최되는 제43회 국제환경산업기술&그린에너지전 'ENVEX 2022'에 참가합니다. 탄소 중립 실현을 위한 기업들의 열의와 관심이 증가함에 따라 올해 첫 참가를 결정했으며, 최고의 측정 기술력이 집약된 다양한 신제품과 솔루션을 선보이는 한편, 고객과의 대면 미팅 및 맞춤형 컨설팅을 통해 고객사가 마주한 여러 챌린지를 해결할 수 있는 구체적인 안을 제시할 예정이니 많은 관심과 참여 부탁 드립니다. 부스 위치는 코엑스 A홀 F23 입니다.
장점
수처리 산업에 최적화된 수질 분석계부터 유량계, 레벨계, 압력계, 온도계 등 최신 포트폴리오 시연
대면 미팅 및 1:1 맞춤형 컨설팅 제공
온라인 사전 등록 (무료 관람) : https://www.envex.or.kr/kor/visitors/application.asp
전시회 사전 미팅 예약 : https://cx.endress.com/kr-envex2022-meeting-reservation
최첨단 트랜스미터 플랫폼 Liquiline
Liquiline은 모든 수질 분석 애플리케이션에 이상적인 플랫폼으로, 엔드레스하우저의 최첨단 트랜스미터, 분석기 및 샘플러의 기초를 형성합니다. 모든 제품에 걸친 일관된 작동으로 편리한 사용 방법이 특징이며, 표준화된 구성요소로 스페어파트의 재고를 최적화합니다. 자동 센서 인식 기능으로 시운전 시간이 단축될 뿐만 아니라, 센서 교체 중 발생하는 프로세스 중지 시간을 최소화합니다. >>> 자세한 내용 알아보기
외부 부착식 초음파 유량계 Proline Prosonic Flow W 400
2 x DN 짧은 직관부로 유연하고 간편한 설치와 안전성을 자랑하는 Proline Prosonic Flow W 400은 배관을 열 필요 없이 배관 외벽에 부착 가능한 것은 물론, 압력 및 밀도, 전도도에 영향을 받지 않습니다. 상하수 처리, 발전/에너지, 유틸리 티 등의 분야에서 부식성, 마모성, 독성 유체에 사용 가능하며, 금속, 플라스틱, GRP 또는 라이닝이 있는 복합 재질의 배관에 적합합니다. >>> 자세한 내용 알아보기
클라우드 기반 IIoT 레이다 레벨계 Micropilot FWR30
최초의 무선 클라우드 기반 80GHz 레이다 Micropilot FWR30은 외부 전원 공급없이 내장된 배터리에 의해 작동 가능합니다. 3분만에 설치가 완료될 뿐만 아니라 접근이 어렵거나 이동식 애플리케이션에 특히 유리하며, 레벨 데이터 외에도 저장 탱크 및 컨테이너의 위치 정보를 전달할 수 있습니다. 최고 수준의 보안 및 데이터 보호 요구사항을 충족하는 스마트 모니터링 및 재고 관리 소프트웨어 애플리케이션을 통해 다양한 디바이스에서 사용 가능합니다. >>> 자세한 내용 알아보기