사이버 보안 인증
신뢰할 수 있는 파트너와 함께 사이버 보안 규정 준수를 강화하십시오.
엔드레스하우저의 측정 기기와 구성 요소는 전 세계 수많은 시설에서 공정 플랜트의 안정적인 운영을 보장합니다. 산업 플랜트와 산업용 사물 인터넷의 사이버 보안은 점점 더 중요해지고 있습니다. 제품의 품질을 입증하기 위해 IT 및 OT 세계에서 가장 잘 알려진 보안 표준에 따라 시스템을 테스트하고 해당 인증을 획득했습니다. 자세한 내용은 보도 자료와 브로셔에서 확인하십시오.
IEC 62443-4-1 인증
고객의 생산 시설을 최대한 보호하기 위해 엔드레스하우저는 제품 및 서비스의 기획 및 개발 단계에서 안전한 운영을 위한 토대를 마련합니다. TÜV 라인란드는 이 제품 개발 프로세스와 제품의 수명 주기 관리가 IEC 62443-4-1에 따른 인증을 통해 가장 높은 국제 표준을 충족한다는 것을 확인했습니다.
정보 보안
Endress+Hauser Digital Solutions은 엔드레스하우저 그룹 내의 IIoT 및 디지털화 역량 센터입니다. 이 조직은 정보 보안에 대한 ISO 27001 인증을 받았습니다. 이 국제 표준을 충족함으로써 조직에 새로운 이정표가 세워졌습니다. 첫째, 고객 데이터의 보안이 보장됩니다. 둘째, 제3자 인증 기관은 당사의 시스템이 보안 조치의 정확성, 적절성 및 지속적인 개선을 보장한다는 것을 확인했습니다.
Netilion을 위한 클라우드 보안
제3자 인증 기관은 IIoT 생태계인 Netilion이 ISO 27017의 요구 사항을 충족한다는 것을 확인했습니다. 이 국제 표준에는 클라우드 플랫폼에 대한 요구 사항이 포함되어 있습니다. 클라우드 기반 서비스는 여러 가지 유용한 기능을 제공합니다. 동시에, 이러한 서비스는 기업의 공격 표면을 증가시킬 수 있으며, 이를 사용하는 것에 대한 두려움을 야기할 수 있습니다. ISO 27017의 요구 사항을 준수하면 고객은 Netilion 생태계가 데이터에 대한 안전한 보호소를 제공한다는 것을 신뢰할 수 있습니다.