키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

우주 추진 시스템의 정밀도 향상

유량계를 사용해 야심 찬 우주 임무에 필수적인 핵심 하드웨어를 테스트하는 Protolaunch

Protolaunch는 민간 및 국제 우주 기관 협력사에 우주 추진 분야의 전문 솔루션을 제공합니다. 영국 버킹엄셔에 위치한 이 회사는 두 종류의 우주선용 로켓 엔진과 로잘린드 프랭클린(Rosalind Franklin) 화성 착륙선 시험용 밸브를 포함한 관련 구성요소를 개발했습니다. 지상에서는 엔드레스하우저의 계기를 사용하여 추진 시스템 및 구성요소의 성능을 테스트합니다.

Protolaunch는 영국 웨스트콧에 위치한 시설에서 최첨단 추진 시험을 수행합니다

로켓 추진 시험에 유량계가 사용됩니다

Protolaunch는 영국 웨스트콧에 위치한 시설에서 최첨단 추진 시험을 수행합니다

Protolaunch의 추진 시스템 HILBERT.

결과

  • 지상 시험을 통해 고객이 요구하는 성능 달성이 가능함을 입증하여 우주선에서 경제적인 추진제 사용 보장

  • 고성능 유량계로 물부터 산소/수소와 아산화질소까지 다양한 유체 측정

  • 빠른 응답 속도로 정확한 결과 제공

  • 계기 선택 및 크기 결정을 지원하는 유용한 도구를 통해 효율적인 의사결정 지원

  • 신뢰할 수 있는 엔드레스하우저의 전문가 지원

Protolaunch의 CTO 잭 코언 브루스터(Jack Coghen-Brewster)의 사진

"엔드레스하우저의 유량계는 성능이 매우 우수했으며, 엔드레스하우저와의 협업 경험도 매우 만족스러웠습니다."

잭 코언 브루스터( Jack Coghen-Brewster), CTO
Protolaunch

고객 요구사항

물, 산소/수소 또는 아산화질소의 유량을 테스트할 경우 정확도와 응답 속도가 매우 중요합니다. "당사의 스로틀링 밸브는 100밀리초 이내에 완전 닫힘 상태에서 완전 개방 상태까지 작동할 수 있기 때문에 유량계 역시 최대한 빠르게 응답해야 합니다. 추진 시스템의 또 다른 핵심 지표는 비추력으로, 이는 자동차의 연비와 유사한 개념입니다. 추진제 공급 속도를 정확하게 측정하는 것은 매우 중요합니다."라고 CTO인 잭 코언 브루스터(Jack Coghen-Brewster)는 설명합니다.

엔드레스하우저의 솔루션

엔드레스하우저는 먼저 고가의 추진제를 투입하기 전에 하드웨어의 정상 작동을 확인하기 위한 과정의 일환으로 워터 리그용 계기를 공급했습니다. 이후 로켓 엔진에 필요한 다양한 유체에 엔드레스하우저의 유량계가 사용되고 있습니다. 예를 들어, Proline Promass E 300 코리올리 유량계는 아산화질소 추진제 공급 시스템의 질량 유량 측정에 사용되었으며, 다른 계기들도 추진제 공급 속도를 측정하는 데 활용되었습니다.

사용 계기

  • Proline Promass E 300: 아산화질소 추진제 공급 시스템에서 질량 유량을 직접 측정

  • Proline Prowirl F 200: 추진제 공급 속도 모니터링 및 엔진 온도 측정과 연계한 열량 측정을 통해 로켓 엔진의 총 열출력 측정

  • Liquiphant 레벨 센서: 고 레벨 및 저 레벨 알람 기능이 포함되어 추진제 탱크에서 사용

문의처

저희 제품에 관심이 있으십니까? 해당 작업 용도에 대해 상담받고 싶은신가요?

문의 주시는 내용에 대해 최대한 상세하게 기재해 주시면, 보다 빠르고 정확한 응대가 가능합니다.

  • 단순 제품

  • 손쉬운 선택, 설치 및 작동

기술적 우수성

단순성

  • 기본 제품

  • 신뢰성, 내구성, 유지보수가 쉬움

기술적 우수성

단순성

  • 하이엔드 제품

  • 우수한 기능성과 편리성

기술적 우수성

단순성

  • 전문 제품

  • 까다로운 어플리케이션을 위한 설계

기술적 우수성

단순성

구성에 따라 다름

FLEX 선택 기술적 우수성 단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental 선택

기본적인 측정 요구사항 충족

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean 선택

핵심 프로세스를 손쉽게 처리

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended 선택

혁신적인 기술로 프로세스 최적화

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert 선택

가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족

기술적 우수성
단순성

구성에 따라 다름