Title

키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

기준 계기의 가용성 향상

외부 관리를 통한 운영 품질 향상

엔드레스하우저는 이 생명공학 플랜트의 기준 표준 관리를 단독으로 수행하고 있습니다. 그 결과 부적합이 크게 감소하여 운영 품질이 향상되었고, 향상된 가용성과 기준 표준의 노후화 관리 덕분에 현장의 생산성이 증가했습니다.

기준 계기의 아웃소싱을 통해 제약 공정의 가용성을 향상시킵니다. ©Endress+Hauser

매년 100개 이상의 기준 계기에 대해 검교정이 진행됩니다.

주요 혜택

  • 내부 부적합 관리 시간 10배 감소

  • 전체 비용의 현저한 감소

  • 90% 이상의 가용성 달성

  • 최적화된 비용으로 서비스 품질 개선

주요 과제

100개 이상의 기준 표준의 교정을 관리하는 데 약 20개의 교정 서비스 제공업체가 참여했습니다. 표준화와 교정 사양의 조화가 부족한 상황에 직면하여 마감일을 관리하는 데 어려움을 겪었고 비부가가치 활동을 수행하는 데 많은 시간을 허비했습니다. 그 결과 기준 계기를 사용할 수 없는 기간이 연평균 2개월 이상이나 되었습니다.

엔드레스하우저의 솔루션

엔드레스하우저는 다음을 포함해 기준 표준의 전체 교정 프로세스를 관리하는 책임을 맡았습니다.

  • 현장 요구사항에 따라 표준의 가용성을 보장하는 계획 수립

  • 하위 공급업체의 검증 및 관리

  • 서비스 주위에 완전한 물류 시스템 구축

  • 공급업체로부터 받은 데이터 확인

  • 확인된 편차에 대한 후속 조치

문의처

저희 제품에 관심이 있으십니까? 해당 작업 용도에 대해 상담받고 싶은신가요?

문의 주시는 내용에 대해 최대한 상세하게 기재해 주시면, 보다 빠르고 정확한 응대가 가능합니다.