Title

키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

냉각수 시스템을 위한 고품질 계기

원제조업체(OEM)인 Torishima는 엔드레스하우저의 신뢰할 수 있는 제품과 현지 서비스 혜택을 누리고 있습니다.

엔지니어링 솔루션 제공업체이자 원제조업체(OEM)인 Torishima는 중동 지역의 상수도 산업 고객들에게 공급하는 냉각수 시스템에 맞는 신뢰할 수 있는 고품질 계기를 필요로 합니다. 글래스고 소재의 이 회사는 온도 센서, 압력계, 유량계를 비롯한 모든 스키드용 계기를 엔드레스하우저로부터 공급받고 있으며, 제품의 신뢰성과 성능은 물론 고객 서비스에 대해서도 높이 평가하고 있습니다.

Torishima 냉각수 시스템 사진 ©Endress+Hauser

엔드레스하우저는 Torishima의 냉각수 시스템 스키드를 위한 계기(예: Promag W 10)를 공급합니다.

Torishima 냉각수 시스템 ©Endress+Hauser

펌프와 기타 장비를 안전하고 효율적이며 신뢰성 높게 가동하려면 냉각수 시스템이 반드시 필요합니다.

결과

  • 제어실에서 원격으로 계기에 접근 가능 – 고온 환경에서 필수적인 기능

  • 우수한 품질과 내구성을 갖춘 고성능 계기를 통해 까다로운 환경에서도 수십 년간 안정적으로 운영 가능 – 고장 감소로 지역 사회에 안전한 물 공급 확보 및 현장 방문 서비스 횟수 감소

  • 정시 계기 납품

  • 문제 발생 시 신속한 현장 지원을 제공하는 신뢰할 수 있는 현지 고객 서비스

Torishima의 프로젝트 및 운영 이사 톰 쿠츠(Tom Coutts)의 사진

"제품이 우리의 요구사항에 부합하고 납품도 만족스럽기 때문에 엔드레스하우저와의 협력을 계속 이어가고 싶습니다."

톰 쿠츠(Tom Coutts), 프로젝트 및 운영 이사
Torishima

고객 요구사항

과열로 인해 부품 손상, 성능 저하, 펌핑 스테이션의 전반적인 안정성 및 신뢰성 하락 등의 문제가 발생할 수 있기 때문에 펌프와 기타 장비를 안전하고 효율적이며 신뢰성 높게 가동하려면 냉각수 시스템이 반드시 필요합니다. "이러한 시스템은 25년에서 30년에 걸쳐 가동되어야 하기 때문에 고장은 큰 문제가 될 수 있습니다."라고 프로젝트 및 운영 이사 톰 쿠츠(Tom Coutts)는 설명합니다.

엔드레스하우저의 솔루션

엔드레스하우저는 스키드용 온도 센서, 압력계, 포인트 레벨 스위치, 유량계 및 유량 스위치를 제공하고, 제어실에서 원격으로 이러한 계기에 접근할 수 있습니다. 이렇게 까다로운 조건에서는 계기의 품질과 내구성이 매우 중요합니다. "모든 계기는 스테인리스강으로 제작되어야 하고 최종 사용자가 요구하는 사양을 엄수해야 합니다. 냉각 시스템이 가동을 멈추면 지역 사회에 미치는 여파가 큽니다. 글래스고에서 중동으로 서비스 엔지니어를 파견하려면 비용이 많이 들기 때문에 신뢰할 수 있는 장비가 필요합니다."라고 톰 쿠츠는 말합니다.

사용 계기