Title

키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

현장에 이더넷 도입

Ethernet-APL을 이용해 현장에 이더넷을 도입하여 스마트하고 빠른 디지털 시스템을 구축할 수 있습니다

Ethernet-APL의 추상적 시각화

엔드레스하우저는 프로세스 자동화에서 효율적인 엔지니어링과 플랜트 설계를 목표로 하고 있습니다. 이러한 시스템에서는 신속한 가동과 시운전, 그리고 효율적이고 품질 높은 생산이 중요합니다. 디지털 전환과 인더스트리 4.0에서는 프로세스 최적화를 위해 현장의 유용한 데이터를 활용합니다. 현장 수준에서 연결성과 데이터 접근성을 확보하는 것이 매우 중요하지만, 지금까지는 속도가 느리고, 대역폭이 제한적이며, 프로토콜 변환이 복잡하다는 등의 한계가 있었습니다.

주요 표준화 기구는 엔드레스하우저와 같은 주요 업계 파트너와 협력하여 프로세스 산업의 요건을 충족하는 이더넷의 고급 물리 계층인 ‘Ethernet-APL’을 규격화했습니다. 이 기술은 개방적이고, 안전하며, 미래에도 대응할 수 있을 뿐 아니라 산업용 사물인터넷(IIoT)에도 대비할 수 있도록 설계되었습니다.

Ethernet-APL은 디지털화와 IT/OT 융합을 가능하게 하며, 사이버 보안 요건도 강화합니다. Ethernet-APL은 최신 통신 프로토콜에 필요한 물리적 기반을 제공하며, 이를 IEC 62443 표준에 따라 개발된 계기와 결합하면 사이버 보안 위험을 줄일 수 있습니다.

Ethernet-APL의 장점

Ethernet-APL을 도입하면 프로세스 플랜트의 디지털화가 완벽하게 구현되며, 수명 주기의 모든 단계에서 여러 이점이 있습니다. Ethernet-APL은 기존 이더넷의 기능을 확장하여 긴 케이블 길이, 간편한 설치, 위험 구역의 본질 안전 설계 등 프로세스 산업의 까다로운 요건을 충족합니다. 이 기술은 2선식 케이블을 통해 안전하고 빠르게 통신 및 전력을 공급하므로 측정 센서와 같은 현장의 계기에 적합합니다. 현장 계기와 이더넷 연결을 하면 프로세스 및 모니터링 변수, 진단 데이터는 물론, 다중 계기에 대한 ‘배치 준비 완료’ 상태 확인과 같은 모든 고급 기능을 사용할 수 있습니다.

Ethernet-APL 활용 분야

Ethernet-APL은 4~20 mA 및 필드버스 기술이 사용되었던 모든 분야에서 활용할 수 있습니다. 현장 계기와 인프라 제품은 프로세스 산업에 완벽하게 적합하며, 주로 그린필드 프로젝트에 사용되지만, 일부 수정을 거치면 브라운필드 프로젝트에서도 사용할 수 있습니다. Ethernet-APL은 다양한 산업 분야의 수많은 영역에 적합하며, 다음은 일부 사용 사례입니다.

  • 모든 측정 및 모니터링 데이터에 대한 접근을 통해 추가적인 프로세스 품질 정보 확보
  • 여러 측정 지점에 대한 ‘배치 준비 완료’ 확인과 같은 고급 기능
  • 아날로그 통신 루프의 교정 작업
  • 폭발 위험 구역
  • 여러 측정 지점의 자산 관리
  • 계기 진단 기능에 손쉽게 접근
  • 모니터링 및 최적화(예: 2차 채널/IIoT 활용)

자세한 내용을 확인하려면 엔드레스하우저의 백서를 다운로드하세요

이 백서에서는 계기 진단, 검증 및 모니터링과 관련된 시스템 통합 측면을 다루며, 실제 적용 시나리오에서 4–20 mA/HART와 Ethernet-APL 기반 PROFINET을 비교 분석합니다.

BASF Ethernet-APL 평가 연구소 ©BASF

BASF Ethernet-APL 평가 연구소

활용 영역 예시

화학 산업 분야에서 Ethernet-APL 기술의 성공적인 검증

BASF의 Ethernet-APL 연구소에서 BASF 엔지니어들이 수개월에 걸쳐 Ethernet-APL 기술을 평가했으며, BASF 플랜트의 요건에 따른 다양한 토폴로지와 사용 사례를 중점적으로 다뤘습니다. 또한, 이 기술은 DCS, 현장 스위치 및 여러 계측기 제조사와 협력하여 다양한 스트레스 테스트를 통해 신뢰성이 검증되었습니다. 그리고 다음과 같은 신기술의 여러 장점이 확인되었습니다.

  • 간편하고 유연한 설치
  • DCS에 간단하게 통합
  • 안정적이고 빠른 이더넷 통신
  • 프로세스의 높은 가용성
  • 플러그 앤 플레이 방식의 계기 교체
  • 2번째 채널의 데이터 내보내기
BASF logo

With the help of Endress+Hauser digital field devices, we are able to optimize diverse topics centering around engineering, commissioning and lifecycle in BASF plants and save CAPEX and OPEX costs.

Gerd Niedermayer, Senior Expert – Maturation of emerging automation technologies in LCP projects, BASF
Ethernet-APL 포트폴리오

프로세스 산업용 Ethernet-APL 현장 계기

/
Ethernet-APL 포트폴리오

위생 산업용 Ethernet-APL 현장 계기

/
Ethernet-APL 포트폴리오

자산 관리 및 계기 구성 도구

/

Ethernet-APL에 관해 자주 묻는 질문

자세히 알고 싶으신가요?

엔드레스하우저의 컨설턴트가 모든 질문에 답변해 드립니다.

미주

추천 콘텐츠