키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.
Product picture dtemperature transmitter

iTEMP TMT128 temperature transmitter

4-20 mA temperature transmitter as DIN rail device with one TC sensor input suitable for use in hazardous areas

TMT128
Please Wait (spinning wheel)
가격 로드 중
일시적으로 가격을 로드할 수 없습니다.
Price on request
가격 활성화 중
가격: 정보 제공
기본 제품보증 5년

신뢰할 수 있는 선택

엔드레스하우저는 장기적인 안전성과 성능에 대한 자신감을 바탕으로 Fundamental 제품군에 한해 기본 5년의 연장된 보증 서비스를 제공합니다.

문제가 발생할 경우 빠른 교체 절차와 최소한의 행정 절차를 통해 고객 여러분이 안심하고 서비스를 이용할 수 있도록 지원하겠습니다.

기본 제품보증 적용

제품 보증은 특정 조건에 따라 제공됩니다. 자세한 내용은 당사 웹사이트의 해당 국가 페이지에서 확인할 수 있는 현지 적용 일반 약관(GTC)을 참조하십시오.

사양 정보

  • Accuracy

    (Type K) <= 0,5 K
    (Type K) <=0,9 °F

적용 분야

The transmitter is designed for the transformation of a TC sensor signal in a fixed measuring range. The standardized output signal used for process measurement is a 4 to 20 mA signal. This means fast, easy and cost-saving temperature measuring as well as reliable and precise measured values for for a wide range of industry applications. Installation is realized on DIN rail according to IEC 60715 (housing width: 22.5 mm).

  • Fixed range temperature transmitter for converting TC input signals into a 4 to 20 mA analog output signal

  • Input: Thermocouple (TC)

  • For DIN rail mounting

장점

  • High accuracy in complete ambient temperature range

  • Fault signal on sensor break or short circuit, NAMUR NE 43 compliant

  • EMC as per NAMUR NE 21, CE

  • Ex-Certification: ATEX Ex ia, FM IS, CSA IS

  • UL recognized component to UL 3111-1

  • Ship building approval GL

  • Galvanic isolation

Fundamental 선택

  • 단순 제품

  • 손쉬운 선택, 설치 및 작동

기술적 우수성

단순성

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
  • 단순 제품

  • 손쉬운 선택, 설치 및 작동

기술적 우수성

단순성

  • 기본 제품

  • 신뢰성, 내구성, 유지보수가 쉬움

기술적 우수성

단순성

  • 하이엔드 제품

  • 우수한 기능성과 편리성

기술적 우수성

단순성

  • 전문 제품

  • 까다로운 어플리케이션을 위한 설계

기술적 우수성

단순성

구성에 따라 다름

FLEX 선택 기술적 우수성 단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental 선택

기본적인 측정 요구사항 충족

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean 선택

핵심 프로세스를 손쉽게 처리

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended 선택

혁신적인 기술로 프로세스 최적화

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert 선택

가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족

기술적 우수성
단순성

구성에 따라 다름

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products