검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

수두압 레벨계

압력 센서를 사용한 액체 어플리케이션의 연속 레벨 측정

수두압 레벨 센서는 식품, 상하수 처리 등 다양한 산업 분야에서 광범위한 어플리케이션에서 사용됩니다. 수두압 레벨 측정을 위한 Deltapilot 및 Waterpilot 압력 트랜스미터는 탱크나 웰에 적합한 솔루션으로 수중에서 사용하거나 대형 탱크 외부에 설치해 사용합니다. 아래 버튼을 클릭해 다양한 수두압 레벨 기기를 확인해 보십시오.

Contite 센서는 수두압 레벨 측정을 위해 특별히 개발된 제품입니다. 센서와 셀 전자 장치가 보호되므로 Contite 센서는 수분과 응결 현상이 심한 경우에 매우 유용한 솔루션입니다. 측정 부품은 프로세스 멤브레인막과 측정 멤브레인막 사이에서 밀폐 처리됩니다. 수두압 레벨 기기는 보통 프로세스 및 환경 산업에서 사용되는 정전용량식 오일 프리 세라믹 측정 셀과 함께 사용할 수도 있습니다.

압력계 측정 원리

수두압 레벨 측정: 측정 원리

Contite 셀: 측정 셀이 프로세스 분리 다이어프램과 후면 분리 멤브레인막 사이에서 완벽하게 보호됩니다. 또한 응결과 유해한 기체의 영향을 전혀 받지 않습니다.

세라믹 셀: 세라믹 센서는 드라이 센서입니다. 프로세스 압력은 견고한 프로세스 분리 다이어프램에 직접 작용하여 세라믹 센서를 편향시킵니다. 세라믹 기질의 전극과 프로세스 분리 다이어프램에서 압력에 따른 정전용량 변화가 측정됩니다.

장점

  • 응결에 강한 특수 Contite 측정 셀을 통해 플랜트 안전성 극대화

  • Contite 셀은 온도 변화 후에도 재현성과 장기 안정성이 우수함

  • 세라믹 셀은 99.9%의 초순도 세라믹으로 만들어져 화학적 호환성과 기계적 안정성이 매우 우수함

  • 멤브레인막 손상 검출 기능이 통합된 견고한 세라믹 멤브레인막으로 진공 어플리케이션에도 적합