사양 정보
Accuracy
0,075% + influence of diaphragm seal
Process temperature
-40°C...400°C (-40°F...752°F)
Pressure measuring range
100mbar...40bar (1.5psi ... 600 psi)
Process pressure / max. overpressure limit
Main wetted parts
Alloy C276 316L Monel Tantalum
Max. measurement distance
Material process membrane
316L, AlloyC, Tantal, Gold-Rhodium PTFE
Measuring cell
100 mbar...40 bar (40 inH2O...600 psi)
적용 분야
금속 센서가 장착된 Deltabar FMD78 차압계는 캐필러리 다이어프램 씰 2개를 사용합니다. 일반적으로 액체, 증기, 기체 및 분진의 차압 연속 측정을 위한 프로세스와 위생 어플리케이션에서 사용됩니다. HistoROM 데이터 모듈이 통합되어 프로세스 및 계기 파라미터를 손쉽게 관리할 수 있습니다. SIL3 안전 어플리케이션에서 사용하도록 IEC 61508에 따라 설계되었습니다.
액체의 차압, 레벨, 체적 또는 질량 측정.
프로세스 연결부: 나사, 플랜지, 팬케이크 및 위생 연결부
프로세스 온도: -70 ~ +400°C (-94 ~ +752°F)
측정 범위: 100mbar ~ +40 bar (1.5 ~ 600psi)
정확성: ±0.075%
국제 방폭 인증, 오버필 방지 WHG, 위생 승인, 해양 승인, SIL
장점
매우 다양한 프로세스 연결부 및 멤브레인 재질
다이어프램 씰을 위한 새로운 TempC Membrane: 온도 효과 최소화 및 복구 시간 단축
IEC 61508로 인증된 용량(최대 SIL2/3)을 통한 가스타이트 피드스루로 인해 최고의 안전성 제공
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus와 함께 로컬 디스플레이, 4~20mA 출력을 통해 메뉴 지침에 따라 간편하게 시운전
빠르고 간편한 시운전, 유지보수 및 진단을 위한 HistoROM 데이터 관리 개념
센서, 디스플레이 또는 전자 장치를 간편하게 교체할 수 있는 모듈식 설계로 비용 절감
원활하게 개별 시스템에 통합 가능(HART/PA/FF)
©Endress+Hauser
FLEX 선택
기술적 우수성
단순성
Fundamental 선택
기본적인 측정 요구사항 충족
기술적 우수성
단순성
기술적 우수성
단순성
Extended 선택
혁신적인 기술로 프로세스 최적화
기술적 우수성
단순성
Xpert 선택
가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족
기술적 우수성
단순성
Loading alternative products
성공 사례
Time saved, safety increased
Employees of Returkraft regularly have to fulfill and document all requirements of the SIL measuring points in the plant.
전체 글 읽기
Fit for purpose instrumentation for CNG compressors
The Egyptian government is working to replace liquid fuels with natural gas. To achieve this they targeted increasing the number of CNG stations in their country from 306 to 1000 by the end of 2021.
전체 글 읽기
Characteristic
Digital transmitter with metallic measuring diaphragms diaphragm seals and capillaries Modular transmitter Long-term stability Secondary process barrier enhanced safety via self diagnostic functions.
Supply voltage
4...20 mA HART 10,5...45V DC (Non Ex): Ex ia: 10,5...30V DC PROFIBUS PA: 9...32 V DC (Non Ex) FOUNDATION Fieldbus: 9...32 V DC (Non Ex)
Reference Accuracy
0,075% + influence of diaphragm seal
Long term stability
0.08 % of URL/ year 0.14 % of URL/ 5 years 0.27 % of URL/ 10 years
Process temperature
-70°C...400°C (-94°F...752°F)
Ambient temperature
-50°C...85°C (-58°F...185°F)
Measuring cell
100 mbar...40 bar (40 inH2O...600 psi)
Smallest calibratable span
Process connection
Diaphragm seal (Pancake, threads) Flanges (DIN, ASME) Hygienic connections Tri-Clamp ISO2852
Process connection hygienic
Tri-Clamp DIN11851 NEUMO Varivent SMS DRD Universal adapter
Material process membrane
316L, AlloyC, Tantal, Gold-Rhodium PTFE
Material gasket
None, diaphragm seal welded
Fill fluid
Silicone oil, Inert oil, Vegetable oil Low- temperature oil High- temperature oil
Communication
4...20 mA HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus
Certificates / Approvals
ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, INMETRO, NEPSI, EAC, UK Ex
Specialities
Diagnostic functions TempC Membrane
Characteristic / Application
Digital transmitter with metallic measuring diaphragms diaphragm seals and capillaries Modular transmitter Long term stability Enhanced safety via self diagnostic functions Secondary process barrier
Supply / Communication
4...20 mA HART: 10,5...45V DC Ex ia: 10,5...30V DC PROFIBUS PA / FOUDATION Fieldbus: 9...32V DC
Accuracy
0,075% + influence of diaphragm seal
Ambient temperature
-50°C...85°C (-58°F...185°F)
Process temperature
-40°C...400°C (-40°F...752°F)
Process pressure / max. overpressure limit
Pressure measuring range
100mbar...40bar (1.5psi ... 600 psi)
Main wetted parts
Alloy C276 316L Monel Tantalum
Process connection
Diaphragm seal (Pancakes, threads) Flanges (DIN, ASME) Tri-Clamp ISO2852 Hygienic connections
Process connection hygienic
Tri-Clamp DIN11851 NEUMO Varivent SMS DRD Universal adapter
Max. measurement distance
Communication
4...20 mA HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus
Certificates / Approvals
ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, INMETRO, NEPSI, EAC
Design approvals
EN10204-3.1 NACE MR0175, MR0103
Options
HistoROM/M-Dat 4-line digital display SS- or Aluminiumhousing Separate housing
Application limits
Measuring cell: Metal welded
최다 다운로드
TI Deltabar S
PMD75, FMD77, FMD78
Differential pressure measurement and pressure measurement
HART, PA, FF
EN
KO
BG CS DE ES FR IT JA PL PT RO RU ZH
01/04/2024
04/01/2022
03/12/2020
23/11/2020
01/04/2020
언어:
영어
버전:
01/04/2024
파일 크기:
3.7 MB
파일 이름:
TI00382PEN_3524-00.pdf
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75
HART V02.30.zz
Operating Instructions
Differential pressure transmitter with metal sensors
EN
KO
BG CS DE EL ES FI FR IT JA NL PL PT RO RU SK SV
01/03/2018
15/04/2015
10/12/2014
01/11/2014
08/05/2014
언어:
영어
버전:
01/03/2018
파일 크기:
2.3 MB
파일 이름:
BA00270PEN_2016.pdf
260 설명서
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN
KO
독일어 스페인어 French 이탈리아어 일본어 폴란드어 포르투갈어 러시아어 중국어
25/03/2024
15/09/2023
28/10/2021
30/07/2021
19/06/2020
언어:
영어
버전:
25/03/2024
파일 크기:
1.1 MB
파일 이름:
TI00426FEN_2524.pdf
TI Deltabar S
PMD75, FMD77, FMD78
Differential pressure measurement and pressure measurement HART, PA, FF
EN
KO
불가리아어 체코어 독일어 스페인어 French 이탈리아어 일본어 폴란드어 포르투갈어 루마니아어 러시아어 중국어
01/04/2024
04/01/2022
03/12/2020
23/11/2020
01/04/2020
언어:
영어
버전:
01/04/2024
파일 크기:
3.7 MB
파일 이름:
TI00382PEN_3524-00.pdf
Cerabar S /Deltabar S /Deltapilot S
Description of device
functions
PROFIBUS PA
V04.01.zz
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure transmitter Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitter
EN
KO
독일어 French 러시아어
03/04/2017
10/12/2014
07/08/2013
01/10/2011
01/05/2010
언어:
영어
버전:
03/04/2017
파일 크기:
4.8 MB
파일 이름:
BA00296PEN_1616.pdf
Deltabar S FMD77/78; PMD75
PROFIBUS PA (V 04.01.zz)
Operating Instructions
Differential pressure transmitter with ceramic and silicon sensors Overload-resistant and function-monitored Communication via PROFIBUS PA
EN
KO
독일어 French 러시아어
03/04/2017
15/04/2015
10/12/2014
07/05/2014
07/08/2013
언어:
영어
버전:
03/04/2017
파일 크기:
3.6 MB
파일 이름:
BA00294PEN_1916.pdf
Cerabar S / Deltabar S / Deltapilot S, Description of device functions
FOUNDATION Fieldbus
V 04.00.zz
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure transmitter Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitter
EN
KO
독일어
03/04/2017
10/12/2014
07/05/2014
30/04/2013
01/10/2011
언어:
영어
버전:
03/04/2017
파일 크기:
6.3 MB
파일 이름:
BA00303PEN_1716.pdf
Cerabar S / Deltabar S / Deltapilot S
HART V02.30.zz
Description of Instrument Functions
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure transmitter Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitter
EN
KO
체코어 독일어 스페인어 French 일본어 네덜란드어 폴란드어 포르투갈어 러시아어 중국어
01/03/2018
10/12/2014
01/11/2014
07/05/2014
17/01/2013
언어:
영어
버전:
01/03/2018
파일 크기:
4.8 MB
파일 이름:
BA00274PEN_1816.pdf
Deltabar S FMD77/78; PMD75
FOUNDATION Fieldbus (V 04.00.zz)
Operating Instructions
Differential pressure transmitter with ceramic and silicon sensors Overload-resistant and function-monitored Communicationvia FOUNDATION Fieldbus
EN
KO
독일어 일본어
03/04/2017
15/04/2015
10/12/2014
07/05/2014
23/05/2013
언어:
영어
버전:
03/04/2017
파일 크기:
4.8 MB
파일 이름:
BA00301PEN_1916.pdf
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75
HART V02.30.zz
Operating Instructions
Differential pressure transmitter with metal sensors
EN
KO
불가리아어 체코어 독일어 그리스어 스페인어 핀란드어 French 이탈리아어 일본어 네덜란드어 폴란드어 포르투갈어 루마니아어 러시아어 슬로바키아어 스웨덴어
01/03/2018
15/04/2015
10/12/2014
01/11/2014
08/05/2014
언어:
영어
버전:
01/03/2018
파일 크기:
2.3 MB
파일 이름:
BA00270PEN_2016.pdf
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S Process pressure measurement/differntial pressure measurement/hydrostatic level measurement V 04.00.zz
EN
KO
독일어
10/12/2014
30/04/2013
01/10/2011
22/09/2008
15/05/2008
언어:
영어
버전:
10/12/2014
파일 크기:
579.8 KB
파일 이름:
KA00252PA2_1514.pdf
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S
Cearabar S - pressure transmitter Deltabar S - differential pressure transmitter Deltapilot S - hydrostatic transmitter
EN
KO
독일어
10/12/2014
07/08/2013
01/10/2011
15/05/2008
01/06/2007
언어:
영어
버전:
10/12/2014
파일 크기:
580 KB
파일 이름:
KA00244PA2_1514.pdf
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Housing filter VA, EPDM, 1 piece
Housing filter VA, VMQ, F15, T17, 1 pc.
Cable entry G1/2, gasket, adapter
Plug 2/7-pole, HAN7D, gasket
Cover sealing FVQM, T14, 5 pieces
Cover T14/T15 Alu, Ex d, gasket
Cover T14 316L, Ex d, EPDM
Cover T17 316L, sight glass, gasket
Cover T17 316L, sight glass PC, gasket
Cover T14 316L, Ex d, FVMQ
Cover T14 316L, Ex d, sight glass, FVMQ
Cover T14/T15 Alu, sight glass, gasket
Cover T14/T15 Alu,Exd,sight glass,gasket
Cover T14/T15 Alu, gasket
Cover T14/T15 Alu, gasket
Cover T14/T15 Alu, Ex d, gasket
Cover T14 316L, Ex d, EPDM
Cover T14 316L, Ex d, FVMQ
Ground terminal T14/T15/T17, F30/F31
Sealing EPDM, F30/31/34, T14/15, 5 pcs.
Cover T14 316L, Ex d, sight glass, EPDM
Electronics HART Ex, ext. p. b., v2.0
Electronics HART Ex, v2.0
Electronics HART Ex, v2.10
Electronics HART Ex, ext. p. b., v2.10
Upgrade electr. HART Ex,ext.push b.,v2.1
Electronics HART Ex, ext. p. b., v2.11
Electronics PA, HW02.00, SW4.0
Electronics PA, ext. p.b., HW02.00,SW4.0
Electronics FF, HW2.00, SW3.00
Electronics FF, ext. p.b., HW2.00,SW3.00
Electronics PA, Ex, HW2.00, SW3.00
Electronics PA, ext. p.b.,HW2.00, SW3.00
Electronics FF, ext. p.b.,HW2.00, SW2.00
Electronics FF, HW2.00, SW2.00
Electronics FF, ext. p.b.,HW2.00, SW4.00
Electronics FF, HW2.00, SW4.00
Electronics PA, HW02.00, SW4.01
Electronics PA, ext.p. b.,HW02.00,SW4.01
Terminal 2-pole, RFI, FF, Ex
Terminal 2-pole, RFI, PA, OVP, Ex
Terminal 2-pole, RFI, FF, OVP, Ex
Terminal 2-pole, RFI, PA, Ex
Terminal 3-pole,Li=0, RFI,HART,Ex ia/Exd
Termin.3-p.,Li=0,RFI,HART,OVP,Ex ia/Exd
Display module VU340, Cbar/Dbar/Dpilot S
Screw set, screwed separator
Metal gasket, screwed separator
Screw set UNF7/16x1/2",VA,4pcs.
Cable PE,80inch,sep. housing FMXXX/PMXXX
Cable PE,200inch,sep.housing FMXXX/PMXXX
Cable PE,400inch,sep.housing FMXXX/PMXXX
Cable FEP,200inch,sep.housingFMXXX/PMXXX
Adapterk. FMR2xx,FMx4x,PMx7x,FMD7x,FMG60
Mounting bracket heavy-duty, 7/16-20UNF
Mounting bracket standard, 7/16-20 UNF
Weld-in adapter DRD DN50, 316L
Weld-in adapter DRD DN50, 316L, 3.1
Weld-in adapter DRD DN50, 304
Weld-in adapter UNI D65, 316L
Weld-in adapter UNI D85, 316L
Weld-in adapter UNI D85, 316L, 3.1
Adapter Uni, Clamp 3", 316L
Flushing ring NPS 2" Cl. 150-2500, 316L
Flushing ring NPS 3" Cl. 150-2500, 316L
Flushing ring DN50, PN16-400, 316L
Flushing ring DN80, PN16-400, 316L
O-ring Sanitary Tank Spud, 5 pieces
여러분의 개인 정보는 소중합니다
당사는 쿠키를 사용해 사용자의 브라우징 경험을 개선하고, 통계를 수집하여 사이트 기능을 최적화하고, 맞춤형 광고 또는 콘텐츠를 제공합니다.
"모두 허용"을 선택하면 쿠키 사용에 동의하는 것으로 간주됩니다.
자세한 내용은 쿠키 정책 을 참조하시기 바랍니다.
사용자 정의
중요한 것만 허용
모두 허용