Memosens 기술은 수질 분석 기술에 혁명을 일으켰습니다. 측정 값을 디지털 신호로 변환한 후 유도식으로 트랜스미터로 전송해 수분 및 부식과 관련된 문제가 없고, 센서를 수중에서도 작동할 수 있습니다! Memosens는 전송 장애가 발생할 경우 신호 알람을 통해 최대한 안전하게 데이터를 전송하여 측정 개소의 가용성을 높이고 안전하고 문제점 없는 프로세스를 보장합니다. 다가올 디지털 시대에 발맞추어 보다 진보된 Memosens 2.0과 함께 IIoT의 연결성을 보장하십시오.
198 / 5000번역 결과Memosens는 측정값을 디지털 신호로 변환하여 유도식으로 트랜스미터로 전송합니다. 영상을 통해 Memosens를 통해 프로세스의 최적화를 달성하는 방법을 확인해 보시기 바랍니다.
198 / 5000번역 결과Memosens는 측정값을 디지털 신호로 변환하여 유도식으로 트랜스미터로 전송합니다. 영상을 통해 Memosens를 통해 프로세스의 최적화를 달성하는 방법을 확인해 보시기 바랍니다.
장점
연결성: Memosens 2.0은 교정 정보 및 센서 및 프로세스 데이터에 이르기까지 보다 확장된 데이터 저장 기능을 자랑하며, 보다 간결한 프로세스 관리 및 예측적 유지보수와 IIoT 서비스의 토대가 되는 미래지향적인 기술력을 탑재하고 있습니다.
통합성: Memosens 2.0과 Liquiline은 다양한 프로토콜 및 인터페이스를 통해 기존 시스템 및 플랜트 자산 관리 시스템에도 빠르게 통합 가능합니다.
안전성: 신호 전송 장애가 발생할 경우 경고 메시지와 함께 비접촉식 디지털 데이터 전송이 수분, 부식 및 염다리의 영향을 방지합니다.갈바닉 절연이 간섭 없는 측정과 EMC 안정을 보장합니다.
간편함: 유리한 실험실 조건에서의 교정, 잠금식 바요넷 커넥터, 플러그 앤 플레이 및 자동 센서 인식이 가능합니다.
운영비 감소: 사전 교정된 센서를 이용한 간단한 센서 교체로 프로세스 가동 중지 시간이 감소하고 정기적인 재생으로 센서 수명이 증가합니다.
Memosens 2.0은 기존 Memosens 기술의 장점을 보존하는 동시에 새로운 차원으로 업그레이드되었습니다. 교정 이력 및 부하 매트릭스와 같은 데이터를 저장함으로써 8배 확장된 저장 기능을 자랑하며, 예측적 유지보수 및 향상된 IIoT 서비스를 위한 기반을 마련합니다. 또한 모든 Ex 센서가 해당 승인을 받은 Liquiline 트랜스미터와 일치하기 때문에 위험 지역에서도 완전한 유연성을 제공합니다. 또한, 이전 버전과도 호환 가능해 모든 시스템에 빠르게 통합 가능합니다.
The accuracy of a measuring point stands and falls with the sensor. We have the sensor experts and the equipment to provide you with consistently high accuracy and high quality sensors.