세라믹은 세계에서 경도가 가장 높은 소재 중 하나입니다. 엔드레스하우저의 정전용량 세라믹 센서 Ceraphire는 순도 99.9%의 세라믹을 함유하고 있는 건식 측정 셀로 유체 충진이 불필요합니다. 이 센서는 정확성, 내부식성 및 내마모성이 뛰어납니다. 또한 Ceraphire는 진공 어플리케이션에 가장 적합하고, 센서 공칭 범위의 최대 40배에 달하는 압력 피크도 측정에 영향을 주지 않습니다.
©Endress+Hauser
Ceraphire 세라믹 센서가 높은 측정 신호 가용성과 과부하 보호 보장
내부식성
내마모성
수소 침투 없음
다이어프램 손상 없음
건식 셀 / 유체 오염 없음
고가의 합금 다이어프램 소재 불필요
F
L
E
X
FLEX 선택
기술적 우수성
단순성
Fundamental 선택
기본적인 측정 요구사항 충족
기술적 우수성
단순성
기술적 우수성
단순성
Extended 선택
혁신적인 기술로 프로세스 최적화
기술적 우수성
단순성
Xpert 선택
가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족
기술적 우수성
단순성
비교
Accuracy
0.075% of individual sensor, "PLATINUM" 0.05% of individual sensor
Process temperature
–25...+150°C (–13...+302°F)
Pressure measuring range
100mbar...40bar (1.5psi...600psi)
Process pressure / max. overpressure limit
60 bar (900 psi)
Material process membrane
Ceramic 316L, AlloyC
Measuring cell
100 mbar...40 bar (1.5 psi...600 psi)
Accuracy
Standard 0.1% Platinum 0.075%
Process temperature
-20°C...130°C (-4°F...266°F)
Pressure measuring range
100 mbar...40 bar (1.5psi...600psi)
Process pressure / max. overpressure limit
60 bar (900 psi)
Main wetted parts
Ceraphire Sealing Alloy C276 316L
Max. measurement distance
400 m (1312 ft) H2O
Material process membrane
Ceramic
Measuring cell
100 mbar...40 bar (1.5 psi...600 psi) relative/ absolute
뒤로
단계별 폐기 지침
Endress+Hauser는 모든 제품의 장기적인 지원을 약속합니다.
제품 철수 공지 후 10년 동안 (스페어 파트가 더 이상 사용 불가능할 때까지) 제품 지원 및 서비스를 담당합니다.
그러나 더 적합하다고 판단되는 경우 대체 제품을 포함한 대체 솔루션을 제공할 권리를 보유합니다.
제품 현황
제품 루트
PMC51
모델명
절대압 및 게이지 압력계
Cerabar PMC51
제품 현황
In phase out
단종 날짜
12/2024
주문 불가
6/2027
스페어 센서 가능 여부
not applicable
캘리브레이션 가능 여부
not applicable
스페어 파트 적용 가능 날짜
7/2030
수리 가능 날짜
7/2030
유지보수 안내
Accuracy
Standard: 0.05% Platinum: up to 0.025%
Process temperature
-40°C...150°C (-40°F...302°F)
Pressure measuring range
100mbar...40bar (1.5psi...600psi)
Process pressure / max. overpressure limit
60bar (900psi)
Main wetted parts
Ceraphire ceramic Alloy C 316L Monel PVDF
Max. measurement distance
400m (1312ft) H2O
Material process membrane
Ceramic
Measuring cell
100 mbar...40 bar (1.5 psi...600 psi) relative/ absolute
뒤로
단계별 폐기 지침
Endress+Hauser는 모든 제품의 장기적인 지원을 약속합니다.
제품 철수 공지 후 10년 동안 (스페어 파트가 더 이상 사용 불가능할 때까지) 제품 지원 및 서비스를 담당합니다.
그러나 더 적합하다고 판단되는 경우 대체 제품을 포함한 대체 솔루션을 제공할 권리를 보유합니다.
제품 현황
제품 루트
PMC71
모델명
절대압 및 게이지 압력계
Cerabar PMC71
제품 현황
In phase out
단종 날짜
12/2024
주문 불가
6/2027
스페어 센서 가능 여부
not applicable
캘리브레이션 가능 여부
not applicable
스페어 파트 적용 가능 날짜
7/2030
수리 가능 날짜
7/2030
유지보수 안내
Accuracy
0.2% 0.1% (optional)
Process temperature
-10°C...70°C (14°F...158°F) Diameter 29 mm (1.14"): 0°C...50°C (32°F...122°F)
Pressure measuring range
100 mbar...20 bar (1.5 psi...300 psi)
Main wetted parts
Diameter 22 mm and 42 mm: Seal, 316L, Ceramic Diameter 29 mm: Seal, PPS, Polyolefin, Ceramic Extension cable: PE, PUR, FEP
Max. measurement distance
200 m H2O (656 ft H2O)
Measuring cell
100mbar...20bar (1.5psi...300psi)
여러분의 개인 정보는 소중합니다
당사는 쿠키를 사용해 사용자의 브라우징 경험을 개선하고, 통계를 수집하여 사이트 기능을 최적화하고, 맞춤형 광고 또는 콘텐츠를 제공합니다.
"모두 허용"을 선택하면 쿠키 사용에 동의하는 것으로 간주됩니다.
자세한 내용은 쿠키 정책 을 참조하시기 바랍니다.
사용자 정의
중요한 것만 허용
모두 허용