키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

혁신적인 온도 센서 - iTHERM QuickSens

식품 산업 등 계측 요건이 엄격한 플랜트용

새로운 iTHERM QuickSens는 시장에서 가장 짧은 응답 속도(t90 = 0.75 s)를 제공합니다. 이 정밀하고 빠르며 안정적인 온도 측정 기기는 최고 수준의 프로세스 품질과 신뢰할 수 있는 제품 품질을 보장합니다. 또 다른 장점은 최소 액침 길이가 70% 이상 감소했다는 점입니다. 20 ~ 30 mm의 액침 길이는 가장 엄격한 요건을 충족시키기에 충분합니다. QuickSens의 측정 범위는 -50 °C ~ 200 °C이고, 최대 60g의 진동에 견딜 수 있습니다.

장점

  • 비용 감소

  • 유지보수 및 가동 중지 시간 감소

  • 제품 품질 보장

  • 프로세스 안전성 극대화

  • 프로세스 최적화

생산 효율성은 점점 더 중요해지고 있습니다. 프로세스 자동화에서 가장 자주 측정되는 파라미터인 온도 측정은 프로세스 최적화를 위한 엄청난 가능성을 제공합니다. 이 기기는 혁신적은 기술을 바탕으로 생산 플랜트 유지보수 및 가동 중지 시간 감소, 우수한 제품 품질, 프로세스 안전성 극대화 같은 부가 가치를 고객에게 제공합니다.