증기는 오랫동안 프로세스 산업에 없어서는 안 될 에너지원이었습니다. 화석 연료의 40%는 증기 발생에 사용됩니다. Prowirl F 200을 사용하면 증기 시스템의 에너지 및 비용 효율을 적절히 관리할 수 있습니다. 이 애니메이션은 Prowirl이 습증기, 포화 증기 및 과열 증기의 양과 질을 어떻게 측정하는지 설명합니다.
장점
다변수 유량계인 Prowirl 200은 외부 압력 기기의 값을 직접 읽을 수 있고, 국제 표준을 준수하는 증기 표가 저장된 유량 컴퓨터와 온도 센서가 있습니다.
이를 통해 단일 기기로 질량 유량과 에너지 유량을 정확하게 계산할 수 있습니다. 또한 Prowirl 200은 혁신적인 습증기 측정 기능을 통해 수격 위험을 감지하여 작동 안전성을 극대화합니다.
Measuring rangeLiquid: 0.2 to 2100 m³/h (0.15 to 1300 ft³/min) depending on medium: water with 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F) Steam, gas: 1.5 to 28000 m³/h (0.9 to 16000 ft³/min) depending on medium: steam with 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); air with 25 °C, 4.4 bar a (77 °F, 63.8 psi a)
Medium temperature rangeStandard: –40 to +260 °C (–40 to +500 °F) High/low temperature (option): –200 to +400 °C (–328 to +752 °F)
Max. process pressurePN 100, Class 600, 20K
Wetted materialsMeasuring tube: 1.4408 (CF3M); CX2MW similar to Alloy C22, 2.4602 DSC sensor: 1.4404 (316/316L); UNS N06022 similar to Alloy C22, 2.4602 Process connection: 1.4404/F316/F316L); 2.4602
다운로드
추가 자료 살펴보기
계량부터 모니터링에 이르는 보일러 관리 솔루션
오늘날의 증기 어플리케이션에 최적화된 통합 솔루션 - 엔드레스하우저는 보일러 관리 솔루션을 통해 신뢰할 수 있는 파트너십을 제공합니다.
This brochure is designed to give a comprehensive technical overview into what steam is in all its forms, how to measure it, where and why it is used for in industrial processes.