아날로그 전도도 센서
Condumax CLS12

Analog conductivity sensor
Condumax CLS12 ©Endress+Hauser

비디오를 통해 전도성 전도도 센서의 작동 원리를 확인해 보십시오.

발전 및 에너지 산업의 고온 어플리케이션을 위한 전도성 전도도 센서

Condumax CLS12는 발전 플랜트의 증기/물 사이틀을 위한 견고한 전도도 센서로, (고온과 고압에서도) 낮은 전도도에 최적화되어 침전물과 부식으로부터 프로세스를 보호합니다. 유지보수가 용이하고 시운전이 간편해(큰 연결 구역) 혹독한 환경에 이상적인 센서입니다.

빠른 선택

제안된 옵션 중에서 선택하십시오.
  • <%label%>
    • 더 많은 옵션을 찾고 계십니까? 계속하려면 개별 사양 구성 을 사용하십시오.
  • <%feature%>
      <%label%>
    • 더 많은 옵션을 찾고 계십니까? 계속하려면 개별 사양 구성 을 사용하십시오.
  • Process Connection
  • <%message%>

또는

개별 사양 구성

가능한 모든 옵션에서 선택을 계속하십시오.
  • 장점

    • 낮은 전도도에서 신뢰할 수 있고 정확한 측정값 보장

    • 고압과 최대 160°C (320°F)의 온도에 최적화

    • 스테인리스강 바디와 탈부착식 전극으로 세척이 간편

    • 견고한 설계로 내구성이 뛰어남

    • 개별 셀 상수가 기재된 품질 인증서

  • 적용 분야

    Condumax CLS12는 발전 및 에너지 산업의 증기/물 사이클에서 전도도를 측정합니다.

    • 응축수 모니터링

    • 보일러 급수 모니터링

    • 보일러 블로다운(blowdown) 제어

    이 센서는 온도가 높은 모든 저 전도도 어플리케이션에서 사용할 수 있습니다.

    이 디지털 센서는 ATEX, FM, CSA, NEPSI 등 국제 방폭 승인을 획득해 방폭 지역에서의 사용에 적합합니다.

특징 및 사양

뒤로

Details

  • 측정 원리

    Conductive

  • Application

    Power plant, condensate, boiler feed water

  • Characteristic

    2-electrode conductivity cell for high temperature applications in pure and ultrapure water

  • Measurement range

    k=0.01: 0 to 20 µS/cm
    k= 0.1: 0 to 200 µS/cm

  • Measuring principle

    Conductive conductivity cell with polished stainless steel electrodes

  • Design

    Large coaxially arranged electrodes for a fast media flow through the cell

  • Material

    Electodes: stainless steel 1.4571
    Sealing: PEEK / EPDM

  • Dimension

    Electrode diameter: 25 mm (0.98 inch)
    Immersion depth: 50 to 115 mm (1.97 to 4.53 inch)

  • Process temperature

    -30 to 160 °C (-22 to 320 °F)

  • Process pressure

    Max. 40 bar up to 100 °C (max. 580 psi up to 212 °F) without CLA 751 flow chamber
    Max. 12 bar up to 150 °C (max. 174 psi up to 302 °F) with CLA 751 flow chamber

  • Temperature sensor

    Integrated Pt100

  • Ex certification

    ATEX

  • Connection

    Process connection : G1" and NPT1" Fixed cable on transmitter

  • Ingres protection

    IP67

  • Additional certifications

    Calibration certification with cellconstant

문서 / 매뉴얼 / 소프트웨어

액세서리 / 예비 부품

Nr
Order code
Specification
  • 기존 제품