이 제품은 해당 국가에서 판매되지 않는 제품입니다.
추가 질문이 있으시면 Endress+Hauser 영업 파트너에게 문의하십시오.
사양 정보
-
Max. measurement error
Acoustic density: ±0.01g/cm³
Temperature: ±0.5K
Sound velocity: +-2m/s -
Measuring range
Concentration According to concentration app data sheet, maximum 0 to 100 %
Sound velocity 600 to 2000 m/s
Temperature maximum 0 to +100 °C (32 to +212 °F)
Acoustic Density 0.7 to 1.5 g/cm³ -
Medium temperature range
0 to 100 °C (32 to 212 °F)
-
Process temperature
0 to 100 °C (32 to 212 °F)
-
Max. process pressure
max. 16 bar at 20 °C (232 psi at 68 °F)
-
Process pressure
max. 16 bar at 20 °C (232 psi at 68 °F)
-
Wetted materials
Stainless steel 1.4571 (316 Ti)
적용 분야
Teqwave F는 파이프, 특히 스키드의 실시간 수질 분석에 이상적인 계기입니다. 정확한 현장 농도 측정을 위한 인라인 계기로 장비 제조업체와 최종 고객에게 적합한 솔루션입니다. Teqwave는 최대 4개의 측정 파라미터를 한 번에 모니터링할 수 있어 운영 비용이 감소하고, Teqwave 트랜스미터는 고객의 생산 요구사항을 완벽하게 충족합니다. 또한 유연한 앱 개념을 통해 적용 범위를 개별적으로 정의하고 확장할 수 있습니다.
음파 도파관을 통한 정확하고 신뢰할 수 있는 측정, 가장 작은 변화까지도 감지
파이프 내 액체의 연속 농도 측정
계기 특징
직경: DN 8 ~ 25 (3/8 ~ 1")
압력 손실 없는 풀보어 디자인
산업 규정 준수, DIN 레일을 통한 간편한 설치
3.5" TFT 컬러 터치 스크린 또는 LED 표시
4-20 mA, Modbus TCP
장점
사용 편리성과 효율성 – 실시간 현장 수질 분석
완전한 투명성 – 샘플링 없이 제품 품질을 지속적으로 모니터링
최고의 프로세스 안전성 – 견고하고 유지보수가 불필요한 센서를 통해 신뢰할 수 있는 계측 성능 제공
비용 절감 – 다변수 측정으로 측정 개소 수 감소
맞춤형 사용 – 혁신적인 앱 개념, 변화하는 측정 작업에 맞춰 손쉽게 확장 가능
간소화된 프로세스 제어 – 편리한 작동과 명확한 상태 시각화
로컬 데이터 백업 – 최대 7.5년 동안의 측정값을 저장하는 통합 데이터 저장소
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
Teqwave F/I Technical Information
Measuring device with surface acousticwave technology
Smart, flexible concentration measuring device – individually for your
processEN KO 10/09/201906/11/2017언어:
영어
버전:
10/09/2019
파일 크기:
1.7 MB
파일 이름:
TI01381DEN_0219.pdf
-
-
-
사용 설명서(BA)
Teqwave F/I Modbus TCP Operating Instructions
Measuring device with acoustic surface wave technology
EN KO 10/09/201906/11/2017언어:
영어
버전:
10/09/2019
파일 크기:
2.1 MB
파일 이름:
BA01823DEN_0219.pdf
-
-
-
요약 지침서(KA)
Teqwave F/I Brief Operating Instructions
Device with acoustic surface wave technology
EN KO 10/09/201906/11/2017언어:
영어
버전:
10/09/2019
파일 크기:
1.7 MB
파일 이름:
KA01371DEN_0219.pdf
-
-
-
설치 설명서(EA)
Replacing the connection cable
Teqwave F, I, T, H
EN KO 26/03/202101/12/2017언어:
영어
버전:
26/03/2021
파일 크기:
526.9 KB
파일 이름:
EA01229DA2_0221.pdf
-
-
-
특별 문서(SD)
UKCA marking
Flow, density, concentration, viscosity
EN KO 04/11/202201/10/2021언어:
영어
버전:
04/11/2022
파일 크기:
357.4 KB
파일 이름:
SD02752DEN_0222-00.pdf
-
-
-
특별 문서(SD)
SD Teqwave
EAC Special Documentation
언어:
영어
버전:
17/09/2024
파일 크기:
857.2 KB
파일 이름:
SD03317DEN_0124-00.pdf
-
-
-
사례 연구(CS)
Messbar und testbar: Monitoring mit Teqwave
Borer Chemie AG vertraut auf Endress+Hauser für
effiziente Bauteilreinigung언어:
독일어
버전:
13/01/2023
파일 크기:
1.5 MB
파일 이름:
CS01770D06DE0122_Borer_Chemie_221129.pdf
-
-
-
사례 연구(CS)
Measurable and testable: Monitoring with Teqwave
Borer Chemie AG relies on
Endress+Hauser for efficient component cleaning언어:
영어
버전:
13/01/2023
파일 크기:
1.5 MB
파일 이름:
CS01770D06EN0122_Borer_Chemie_221129.pdf
-
-
-
혁신(IN)
Teqwave F/I/T
Das smarte und flexible Konzentrationsmessgerät
언어:
독일어
버전:
01/10/2020
파일 크기:
3.2 MB
파일 이름:
IN01115DDE_0220.pdf
-