키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

레벨 측정

액체 및 고체 레벨의 연속 및 포인트 측정

레벨 측정
152 제품
필터 X icon

다음 장치를 선택하고 크기를 조정하는 데 도움이 필요하십니까?

측정 작업 및 응용 프로그램에 가장 적합한 제품을 편안하게 선택, 크기 조정 및 구성합니다.

About 레벨 측정

일관된 제품 품질, 플랜트 안전 그리고 경제적 효율은 모든 레벨 측정 개소에서 중요한 요소입니다. 액체, 페이스트, 분체 또는 액화 가스의 레벨은 보통 탱크, 사일로 또는 이동식 컨테이너에서 측정됩니다. 광범위한 측정 원리를 사용해 연속 측정, 인터페이스 측정, 밀도 측정 및 포인트 측정이 가능합니다. 엔드레스하우저는 계획에서 시운전과 유지보수에 이르는 전 과정을 지원합니다.

작지만 매우 강력한 컴팩트 라인

컴팩트 라인은 컴팩트한 디자인에 고성능을 제공합니다. 제품 포트폴리오에는 비접촉식 레벨 측정을 위한 80GHz 또는 180GHz의 소형 레이다 기기인 Micropilot FMR43을 비롯해 사용 성능이 입증된 포인트 레벨 센서인 Liquiphant FTL43과 압력 및 정수압 레벨 측정을 위한 신뢰할 수 있는 Cerabar PMP43이 포함됩니다. 위생 애플리케이션의 요구 사항을 충족하도록 특별히 설계된 엔드레스하우저의 솔루션은 생산성, 안전성 및 프로세스 간소화를 향상시킵니다.

다운로드

추가 자료 살펴보기

document icon
브로셔 - 레벨 측정: 유체 및 분체 레벨 측정을 위한 제품 개요
엔드레스하우저의 레벨계 포트폴리오를 확인하실 수 있는 국문 브로셔 입니다.
download icon 다운로드