Oil leak detector
Transmitter NRR262

Oil leak detector - Transmitter NRR262 ©Endress+Hauser

Oil leak detection system provides excellent leak detection of petrochemicals, vegetable oils, etc.

Indoor installed transmitter to output relay contact to receive the detection signal from the NAR300 float sensor.

빠른 선택

제안된 옵션 중에서 선택하십시오.
  • <%label%>
    • 더 많은 옵션을 찾고 계십니까? 계속하려면 개별 사양 구성 을 사용하십시오.
  • <%feature%>
      <%label%>
    • 더 많은 옵션을 찾고 계십니까? 계속하려면 개별 사양 구성 을 사용하십시오.
  • Process Connection
  • <%message%>

또는

개별 사양 구성

가능한 모든 옵션에서 선택을 계속하십시오.
  • 장점

    • Indoor installed transmitter to output relay contact to receive the detection signal from the NAR300 float sensor.

    • Exi certified transmitter

    • Delay trimmer prevents false alarm and relieves operators from disturbance

    • No moving parts, long-life

  • 적용 분야

    Ambient temperature: 0 to +50°C (32 to +122°F)

문서 / 매뉴얼 / 소프트웨어

액세서리 / 예비 부품

Nr
Order code
Specification