
사양 정보
-
Accuracy
Rope probe: +/- 2 mm (0.08 in)
-
Process temperature
–40...+120 °C
(–40...+248 °F) -
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum...16 bar
(Vacuum...232 psi) -
Max. measurement distance
Rope: 12 m (40 ft)
Min DK >1.4 -
Main wetted parts
Rope probe:
304, 316, 316Ti, 316L, PEEK, PPS, PA
적용 분야
Levelflex FMP56은 분체 사일로 및 분체 저장 탱크와 같은 소규모 공정에 맞게 특별히 설계되었습니다. FMP56 가이드 레이다는 좁은 사일로 또는 장애물이 있는 용기 내의 탁한 대기 속에서도 극대화된 안정성을 보장합니다. Levelflex FMP56은 분말부터 과립 분체까지레벨을 연속적으로 측정하는 데 사용됩니다. 분진, 충진 소음, 온도층 및 가스층이 측정에 영향을 미치지 않습니다. 블루투스 모듈과 SmartBlue 앱을 사용하여 원격 접속이 가능합니다.
로프 프로브가 있는 버전
프로세스 커넥션: 쓰레드 또는 어댑터 플랜지
공정 온도: -40 ~ +120 °C (-40 to +248°F)
공정 압력: -1 ~ +16bar(-14.5 ~ +232psi)
최대 측정 범위: 12 m (39ft)
정확도: ± 2mm(0.08")
국제 방폭 인증, SIL, 5 포인트 선형성 프로토콜
장점
제품 및 공정 조건 변경 시에도 신뢰할 수 있는 측정 제공
HistoROM 데이터 관리 개념을 통한 신속하고 간편한 시운전, 유지보수 및 진단 기능 제공
새로운 Multi-Echo Tracking 평가 기능으로 최고 수준의 안정성 구현
IEC 61508(최대 SIL3)을 준수하여 하드웨어 및 소프트웨어 개발
하트비트 기술 적용으로 전체 수명 주기 동안 효율적인 비용으로 안전한 플랜트 운영 실현
제어 또는 자산 관리 시스템과 원활한 통합 가능, 직관적인 메뉴 조작 구현(현장 조작 또는 제어 시스템을 통한 조작)
세계에서 가장 쉬운 SIL 및 WHG 증명 시험으로 시간 및 비용 절감
동영상

FLEX 선택 | 기술적 우수성 | 단순성 |
---|---|---|
Fundamental 선택 기본적인 측정 요구사항 충족 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Lean 선택 핵심 프로세스를 손쉽게 처리 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Extended 선택 혁신적인 기술로 프로세스 최적화 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Xpert 선택 가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족 |
기술적 우수성
|
단순성
구성에 따라 다름 |
기존 제품
-
-
Device Parameter (GP)
Levelflex FMP50, FMP51, FMP52, FMP53, FMP54, FMP55, FMP56, FMP57 PROFIBUS PA Description of Device Parameters
Guided wave radar
EN KO 30/10/201404/08/2011언어:
영어
버전:
30/10/2014
파일 크기:
4.7 MB
파일 이름:
GP01001FEN_1314.pdf
-
-
-
Device Parameter (GP)
Levelflex FMP50, FMP51, FMP52, FMP53, FMP54, FMP55, FMP56, FMP57 FOUNDATION Fieldbus Description of Device Parameters
Guided wave radar
EN KO 09/06/201527/04/2012언어:
영어
버전:
09/06/2015
파일 크기:
3.5 MB
파일 이름:
GP01015FEN_0215.pdf
-
-
-
Short Instruction (KA)
Screw set for Micropilot II/M, Levelflex M, Prosonic M
Screw set for Micropilot II/M, Levelflex M, Prosonic M
EN KO 15/04/2021언어:
영어
버전:
15/04/2021
파일 크기:
532.2 KB
파일 이름:
KA00512F00_A2.pdf
-
-
-
설치 설명서 (EA)
Cover Installation Instructions
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x Promag 200, Promass 200, Prosonic Flow 200, Prowirl 200, Remote display FHX50
-
-
-
설치 설명서 (EA)
Set HF cable for compact and remte versions Installation Instruction
Levelflex
EN KO 17/07/202010/02/201519/07/2011언어:
영어
버전:
17/07/2020
파일 크기:
1.8 MB
파일 이름:
EA00059FA2_0320.pdf
-
-
-
설치 설명서 (EA)
Probe with process connection for FMP5x Installation instruction
Levelflex FMP5x -
EN KO 12/04/2012언어:
영어
버전:
12/04/2012
파일 크기:
1.3 MB
파일 이름:
EA00045FA2_0311.pdf
-
-
-
설치 설명서 (EA)
Display module Installation Instructions
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x
EN KO 08/06/2018언어:
영어
버전:
08/06/2018
파일 크기:
345.1 KB
파일 이름:
EA01247FA2_0118.pdf
-
-
-
설치 설명서 (EA)
Housing plug M12 for connection of FHX50 Installation Instruction
Levelflex, Micropilot
EN KO 02/07/2015언어:
영어
버전:
02/07/2015
파일 크기:
422.5 KB
파일 이름:
EA01132FA2_0115.pdf
-
-
-
설치 설명서 (EA)
M12 connector, IP66/68 NEMA4X/6P, ProToF Installation Instructions
Levelflex FMP5x Micropilot FMR5x, FMR6x
EN KO 01/10/2019언어:
영어
버전:
01/10/2019
파일 크기:
349 KB
파일 이름:
EA01289FEN_0119.pdf
-
-
-
설치 설명서 (EA)
Probe weight for FMP5x Installation instruction
Levelflex
EN KO 12/04/2012언어:
영어
버전:
12/04/2012
파일 크기:
273.4 KB
파일 이름:
EA00042FA2_0111.pdf
-
-
-
설치 설명서 (EA)
Set housing security clamp Installation Instructions
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x Promag 200, Promass 200, Prosonic Flow 200, Prowirl 200,
EN KO 31/08/201707/10/201305/01/2012언어:
영어
버전:
31/08/2017
파일 크기:
279.5 KB
파일 이름:
EA00038FA2_1717.pdf
-
-
-
설치 설명서 (EA)
Main electronics module Installation Instructions
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x
EN KO 31/08/201714/04/201408/01/2013언어:
영어
버전:
31/08/2017
파일 크기:
281.5 KB
파일 이름:
EA00041FA2_1617.pdf
-
-
-
설치 설명서 (EA)
Replacing the main electronics module Installation Instructions
Promass 200 / TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200
EN KO 01/10/201818/08/201429/06/2012언어:
영어
버전:
01/10/2018
파일 크기:
485.9 KB
파일 이름:
EA00103DA2_1718.pdf
-
-
-
설치 설명서 (EA)
Replacing the display module Installation Instructions
-