©Endress+Hauser
사양 정보
Process temperature
-40 °C ... 150 °C (-40 °F ... 302 °F)
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum ... 30 bar (Vacuum ... 435 psi)
Min. conductivity of medium
적용 분야
The 11362Z is a high resistant probe for applications requiring accurate point level detection or overfill prevention in plastic vessels or vessels made of non-conducting material. The two-point control can be carried out in vessels with electrically conducting walls.
For vessels made of plastic or non-conducting material. For applications in explosion hazardous areas, in waste water plants, which are sometimes regarded as Zone 0 or as overfill prevention for water-polluting liquids.
Process connections: Threads and flanges
Measuring range: 100 to 4,000mm (5.9 to 157")
Temperature: -50 to +150°C (-58 to +302°F)
Pressure: -1 to +30bar (-15 to +435psi)
Components: Transmitter FTW325
International explosion protection certificates, overfill prevention WHG
장점
Reliable and safe measurement
Safe measurement even for applications in explosion hazardous area
Variable process connections for various applications
©Endress+Hauser
FLEX 선택
기술적 우수성
단순성
Fundamental 선택
기본적인 측정 요구사항 충족
기술적 우수성
단순성
기술적 우수성
단순성
Extended 선택
혁신적인 기술로 프로세스 최적화
기술적 우수성
단순성
Xpert 선택
가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족
기술적 우수성
단순성
Loading alternative products
Characteristic / Application
Double rod probe with high-class media contacting wetted parts
Ambient temperature
-20 °C ... 80 °C (-4 °F ... 176 °F)
Process temperature
-40 °C ... 150 °C (-40 °F ... 302 °F)
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum ... 30 bar (Vacuum ... 435 psi)
Min. conductivity of medium
Main wetted parts
PTFE, PFA, 316 TI, Alloy B/C4, Titan, Tantal, Monel
Process connection
G 1 1/2A NPT1 1/2" Flange DIN /ASME
Sensor length
0.1m ... 4m (4ft ... 157ft)
Application limits
Observe min medium conductivity
최다 다운로드
Double-rod probes 11362, 11362Z
Technical Information
High resistant probes,
for corrosive liquids,
for use in plastic vessels.
EN
KO
DE HR PL RO RU SK
09/08/2018
01/06/2003
언어:
영어
버전:
09/08/2018
파일 크기:
370.1 KB
파일 이름:
TI00121FEN_1318.pdf
14 설명서
Double-rod probes 11362, 11362Z
Technical Information
High resistant probes, for corrosive liquids, for use in plastic vessels.
EN
KO
독일어 크로아티아어 폴란드어 루마니아어 러시아어 슬로바키아어
09/08/2018
01/06/2003
언어:
영어
버전:
09/08/2018
파일 크기:
370.1 KB
파일 이름:
TI00121FEN_1318.pdf
Conductive Limit Detection 11362Z, 11363Z, 11375Z, 11961Z
II 1/2 G Ex ia IIC T6 Ga/Gb
언어:
영어
버전:
13/09/2021
파일 크기:
403.2 KB
파일 이름:
XA02618FEN_0121-00.pdf
Conductive Limit Detection 11362Z, 11363Z, 11375Z, 11961Z
II 1/2 G Ex ia IIC T6 Ga/Gb
EN
KO
불가리아어 체코어 덴마크어 독일어 그리스어 스페인어 에스토니아어 핀란드어 French 크로아티아어 헝가리어 이탈리아어 Lithuanian Latvian 네덜란드어 폴란드어 포르투갈어 루마니아어 슬로바키아어 슬로베니아어 스웨덴어
07/06/2021
29/08/2016
01/08/2002
언어:
영어
버전:
07/06/2021
파일 크기:
405.3 KB
파일 이름:
XA00197FEN_1421.pdf
Safety Instructions
Conductive Limit Detection 11362Z, 11363Z
Ex ia IIC T6-T4 GYJ13.1132X (NEPSI)
언어:
영어
버전:
17/07/2013
파일 크기:
254.2 KB
파일 이름:
XA01094FB2_0113.pdf
Product family: Doppelstabsonde, Dreistabsonde, Einstabsonde
Product root: 11362Z-, 11363Z-, 11375Z-, 11961Z- Declaration number: EU_01077_01.22
EN
KO
독일어 French
31/08/2022
언어:
영어
버전:
31/08/2022
파일 크기:
997.8 KB
파일 이름:
EU_01077_01.22.pdf
Product family: Doppelstabsonde, Dreistabsonde, Einstabsonde
Product root: 11362Z-, 11363Z-, 11375Z-, 11961Z- Declaration number: TÜV02ATEX1951X
언어:
영어
버전:
14/01/2021
파일 크기:
2.4 MB
파일 이름:
EG_02 050-f.pdf
Product family: Doppelstabsonde, Dreistabsonde, Einstabsonde
Product root: 11362Z-, 11363Z-, 11375Z-, 11961Z- Declaration number: UK_00271_01.21
언어:
영어
버전:
11/05/2021
파일 크기:
267 KB
파일 이름:
UK_00271_01.21.pdf
Product family: Doppelstabsonde, Dreistabsonde, Einstabsonde
Product root: 11362Z-, 11363Z-, 11375Z-, 11961Z- Declaration number: UK_00434_01.21
EN
KO
독일어 French
12/10/2021
언어:
영어
버전:
12/10/2021
파일 크기:
302.1 KB
파일 이름:
UK_00434_01.21.pdf
Product family: Doppelstabsonde, Dreistabsonde, Einstabsonde
Product root: 11362Z-, 11363Z-, 11375Z-, 11961Z-, S11362Z-, S11363Z-, S11375Z-, S11961Z- Region: Europe (ATEX) Approval agency: TÜV Category: II 1/2 G, II 1 G Protection: Ex ia IIC T6 Ga, Ex ia IIC T6 Ga/Gb
언어:
영어
버전:
18/01/2021
파일 크기:
880.4 KB
파일 이름:
TUV 02 ATEX 1951X_issue01.pdf
Product family: Doppelstabsonde, Dreistabsonde, Einstabsonde
Product root: 11362Z-, 11363Z-, 11375Z-, 11961Z- Region: Great Britain Approval agency: CML Protection: Ex i
언어:
영어
버전:
09/09/2021
파일 크기:
109.2 KB
파일 이름:
CML 21UKEX2656X Iss.0.pdf
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
No spare parts available.
Please back to PCM for repair.
여러분의 개인 정보는 소중합니다
당사는 쿠키를 사용해 사용자의 브라우징 경험을 개선하고, 통계를 수집하여 사이트 기능을 최적화하고, 맞춤형 광고 또는 콘텐츠를 제공합니다.
"모두 허용"을 선택하면 쿠키 사용에 동의하는 것으로 간주됩니다.
자세한 내용은 쿠키 정책 을 참조하시기 바랍니다.
사용자 정의
중요한 것만 허용
모두 허용