사양 정보
-
Process temperature
-50°C ... 400°C
(-58°F ... 752°F) -
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum ... 10 bar
(Vacuum ... 145 psi)
적용 분야
Solicap FTI77은 미세 입자 또는 거친 입자 분체의 포인트 레벨 검출을 위한 부분 절연 처리된 스워드/로프 프로브입니다. 능동적인 축적물 보상으로 신뢰도가 극대화되고, 수많은 인증 및 승인을 획득하여 다양한 어플리케이션에 적합합니다. 견고한 구조 덕분에 횡하중이 매우 높고(최대 800Nm, 스워드 버전) 고온이며 마모성 유체를 사용하는 어플리케이션에서도 사용할 수 있습니다.
횡하중이 매우 높은 어플리케이션(최대 800Nm, 스워드 버전)과 마모성 유체를 사용하는 어플리케이션용.
프로세스 연결부: 플랜지 및 나사
측정 범위: 200 ~ 20,000mm (20 ~ 787")
온도: -50 ~ +400°C (-58 ~ +752°F)
압력: -1 ~ +10bar (-14.5 ~ +145psi)
국제 방폭 인증, SIL
장점
가혹한 프로세스 조건을 위한 내구성이 탁월한 설계로 최고의 안전성과 신뢰도 제공
간편하고 빠른 시운전과 버튼만 누르면 실행되는 교정으로 비용 절감
다양한 인증과 승인을 획득한 신뢰도가 높은 경제적인 범용 어플리케이션용
사일로의 정전 방전을 방지하기 위한 2단계 과전압 보호 제공
고형화 경향(Caking tendency)을 활용하여 능동적으로 분체 축적물 보상
기능 안전성(SIL2/SIL3)이 필요한 안전 시스템에서 사용 가능
길이를 줄이기 쉬운 스워드 모델 및 로프 모델로 보관비 절감
동영상
FLEX 선택 | 기술적 우수성 | 단순성 |
---|---|---|
Fundamental 선택 기본적인 측정 요구사항 충족 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Lean 선택 핵심 프로세스를 손쉽게 처리 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Extended 선택 혁신적인 기술로 프로세스 최적화 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Xpert 선택 가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족 |
기술적 우수성
|
단순성
구성에 따라 다름 |
기존 제품
-
-
요약 지침서(KA)
Solicap S FTI77
한국어 버전 - 09/2021
정전용량식 포인트 레벨 스위치
EN KO 01/09/2021언어:
한국어
버전:
01/09/2021
파일 크기:
1.6 MB
파일 이름:
KA01490FKO_0120.pdf
-
-
-
기술 정보(TI)
Solicap S - FTI77 Technische Information
Robust point level switch for applications with bulk solids and very
high temperaturesEN KO 05/03/201027/04/200914/04/2009언어:
영어
버전:
05/03/2010
파일 크기:
2.2 MB
파일 이름:
TI433FEN_0110.pdf
-
-
-
사용 설명서(BA)
Solicap S FTI77 Operating Instruction
Capacitive point level switch
EN KO 28/10/201505/03/201027/04/200914/04/2009언어:
영어
버전:
28/10/2015
파일 크기:
2.4 MB
파일 이름:
BA00381FEN_13.15.pdf
-
-
-
요약 지침서(KA)
Solicap S FTI77
정전용량식 포인트 레벨 스위치
EN KO 01/09/2021언어:
한국어
버전:
01/09/2021
파일 크기:
1.6 MB
파일 이름:
KA01490FKO_0120.pdf
-
-
-
요약 지침서(KA)
Exchange of probe weights for Solicap M FTI56 (FTC53) and Solicap S FTI77
Exchange of probe weights for Solicap M FTI56 (FTC53) and Solicap S
FTI77EN KO 19/05/2021언어:
영어
버전:
19/05/2021
파일 크기:
136.9 KB
파일 이름:
KA00658FA2_0510.pdf
-
-
-
설치 설명서(EA)
Electronic insert FEI5x Installation Instruction
Liquicap M, Solicap M/S
EN KO 05/04/2013언어:
영어
버전:
05/04/2013
파일 크기:
643.1 KB
파일 이름:
EA01077FA2_0113.pdf
-
-
-
Ex 안전 지침서(XA)
Solicap S FTI77
Ex ia IIIC T80°C T<sub>500</sub>130°C Da
Ex ia/tb IIIC T90°C Da/Db
Ех ia/tc IIIC T90°C Da/DcEN KO 04/07/202211/04/202213/06/2018언어:
영어
버전:
04/07/2022
파일 크기:
439.3 KB
파일 이름:
XA01654FEN_0322-00.pdf
-
-
-
Ex 안전 지침서(XA)
Solicap S FTI77
II 1 D Ex ia IIIC T80°C T<sub>200</sub> 130°C Da
II 1/2 D Ex ia IIIC T80°C T<sub>200</sub> 130°C Da/Db
II 1/2 D Ex ia/tb IIIC T90°C Da/Db언어:
영어
버전:
05/07/2021
파일 크기:
439.3 KB
파일 이름:
XA02556FEN_0121-00.pdf
-
-
-
인증서 FM/CSA (ZD)
Solicap S FTI77
FM
Drawing No.: 960009417 B
Drawing Type: Control DrawingEN KO 01/04/201001/09/2009언어:
영어
버전:
01/04/2010
파일 크기:
107 KB
파일 이름:
ZD243FEN_0410.pdf
-
-
-
인증서 FM/CSA (ZD)
Solicap S FTI77
CSA
Drawing No.: 960009465 B
Drawing Type: Control DrawingEN KO 01/04/201001/09/2009언어:
영어
버전:
01/04/2010
파일 크기:
107.3 KB
파일 이름:
ZD242FEN_0410.pdf
-