키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.
Liquicap FTI51 - Capacitance point level detection

정전용량식 포인트 레벨 스위치
Liquicap FTI51

점성이 높고 축적물이 생성되기 쉬운 액체용

FTI51
Please Wait (spinning wheel)
가격 로드 중
일시적으로 가격을 로드할 수 없습니다.
Price on request
가격 활성화 중
가격: 정보 제공
from CHF ??.-

사양 정보

  • Process temperature

    -80 °C ... +200 °C
    (-112 °F ... +392 °F)

  • Process pressure / max. overpressure limit

    Vacuum ... 100 bar
    (Vacuum ... 1450 psi)

적용 분야

Liquicap FTI51은 점성이 높고 축적물이 쉽게 생성되는 액체의 포인트 레벨을 검출하기 위한 로드 프로브입니다. 또한 전도성 액체의 인터페이스와 거품을 검출하기 위해 사용됩니다. FTI51은 능동적인 축적물 보상으로 최고의 신뢰성을 제공하고 다양한 국제 인증을 획득하여 광범위한 어플리케이션에서 사용할 수 있습니다. 또한 프로세스에 닿는 부품이 내부식성 FDA 승인 재질로 만들어져 안전성이 뛰어납니다.

축적물을 형성하는 경향이 있는 액체. 다양한 액체의 인터페이스 검출. 하나의 프로세스 연결부로 2점 제어(펌프 제어). 전도성 액체의 거품 감지.

  • 프로세스 연결부: 플랜지, 나사, 특수 위생 프로세스 연결부

  • 온도: -80 ~ +200°C (-112 ~ +392°F)

  • 압력: 진공 ~ +100bar (진공 ~ +1,450psi)

  • 센서 길이: 6m (20ft)

  • 국제 방폭 인증, 오버필 방지 WHG, SIL, 위생 인증, 해양 승인

장점

  • 간편하고 빠른 시운전과 버튼만 누르면 실행되는 교정으로 비용 절감

  • 능동적인 축적물 보상으로 신뢰도가 높고 안전한 측정

  • 다양한 인증과 승인을 획득한 신뢰도가 높은 범용 어플리케이션용

  • 짧은 반응 시간

  • 내부식성 재질 및 FDA 승인 재질로 만들어진 프로세스 접촉부

  • 2단계 과전압 보호

  • 전자 장치 교체 후 재보정 불필요

동영상

Lean 선택

  • 기본 제품

  • 신뢰성, 내구성, 유지보수가 쉬움

기술적 우수성

단순성

FLEX: Lean ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products