키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.
Liquicap FMI51 - Capacitance level measurement

정전용량 레벨계
Liquicap FMI51

액체 레벨 및 인터페이스 연속 측정

FMI51
Please Wait (spinning wheel)
가격 로드 중
일시적으로 가격을 로드할 수 없습니다.
Price on request
가격 활성화 중
가격: 정보 제공
from CHF ??.-

사양 정보

  • Accuracy

    Repeatablity 0,1%

  • Process temperature

    -80°C...200°C
    -112°F...392°F

  • Process pressure / max. overpressure limit

    Vacuum ... 100 bar
    (Vaccum ... 1450 psi)

  • Max. measurement distance

    0.1 m ... 4.0 m
    (0.3 ft ... 13 ft)

  • Main wetted parts

    Insulation material: PTFE,PFA
    316L

적용 분야

Liquicap FMI51은 액체, 특히 축적물 생성 유체 및 초고온에서 연속으로 레벨을 모니터링하는 신뢰도가 높은 완전히 절연 처리된 로드 프로브입니다. 측정은 유전상수(dc)에 독립적이며, Fieldgate FXA320(인터넷 기술을 사용한 원격 측정값 조사)과 함께 사용할 경우 Liquicap은 재고 관리 솔루션에 이상적인 솔루션을 제공합니다.

100μS/cm의 액체 전도도에서 유전상수(dc)에 독립적이고 재교정할 필요 없이 다양한 액체를 측정할 수 있습니다.

  • 프로세스 연결부: 플랜지 및 나사

  • 프로세스 압력: 진공 ~ +100bar (진공 ~ +1,450psi)

  • 측정 범위: 0.1 ~ 4.0m

  • 온도: -80 ~ +200°C (-112 ~ +392°F)

  • 국제 방폭 인증, 오버필 방지 WHG, SIL, 위생 인증, 해양 승인

장점

  • IEC 61508에 기능 안전성(SIL2)을 요구하는 안전 시스템에서도 사용 가능

  • 다양한 인증과 승인을 획득한 신뢰도가 높은 범용 어플리케이션용

  • 교정 불필요(공장 사전 구성) 전도도가 100 μS/cm 이상이므로 유체에 대한 교정 불필요

  • 내부식성 재질 및 FDA 승인 재질로 만들어진 프로세스 접촉부

  • 플레인 텍스트 디스플레이(옵션)를 통한 메뉴 안내식 로컬 구성

  • 2단계 과전압 보호

Extended 선택

  • 하이엔드 제품

  • 우수한 기능성과 편리성

기술적 우수성

단순성

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products