까다로운 주변 조건이나 프로세스 조건에서 특정한 프로세스 분석 및 제어 작업을 수행하여 생산성 목표를 달성하거나 광범위한 규제를 준수하려면 특수한 계기가 필요합니다. 엔드레스하우저의 Xpert 제품을 이상적인 솔루션으로 사용할 수 있는 시나리오는 무궁무진합니다.
장점
특수 제품
까다로운 애플리케이션을 위한 설계
엔드레스하우저는 풍부한 산업 및 애플리케이션 노하우를 통해 고객이 준수해야 하는 산업 지침과 규정을 정확하게 이해하고 있습니다. 엔드레스하우저는 애플리케이션 노하우를 지속적으로 확대하여 성능과 생산성을 극대화하는 특수한 제품을 개발하고 있습니다. 또한 탁월한 전문성을 바탕으로 계기 선택, 시운전 및 유지보수에 관한 컨설팅 및 지원과 검증이나 교정 같은 기타 서비스를 제공하여 장기적인 신뢰성과 규정 준수를 보장하고 있습니다.
최상의 결과를 위해 다양한 기술 적용
엔드레스하우저는 '만병통치약' 식의 접근 방식을 믿지 않습니다. 엔드레스하우저는 애플리케이션에 따라 측정 방식이 정의되어야 한다는 사실을 잘 알고 있습니다. 엔드레스하우저가 유사한 측정 작업에 다양한 기술을 제공하는 이유가 여기에 있습니다. 특히 까다로운 애플리케이션에서 자신의 요구사항에 완벽하게 부합하는 제품 옵션이 궁금하다면 언제든지 엔드레스하우저의 애플리케이션 전문가에게 문의하시기 바랍니다.
Measured variablesVolumetric flow a. c., volume a. c., gas velocity, Speed of sound, optional volume correction via integrated, electronic volume corrector (EVC)
Measuring MediumNatural gas (with up to 30% hydrogen), air, natural gases containing increased levels of CO2, N2, H2S, O2, H2
Nominal pipe size3 ″ ... 56 ″ (DN 80 ... DN 1400), other nominal pipe sizes on request
ConformitiesTÜV type test Suitability tested acc. DIN EN 15267-1 (2009), DIN-EN 15267-2 (2009), DIN EN 15859 (2010), DIN EN 14181 (2014) Certified for use as Dust monitor and Leak monitor for filter control downstream of dust collectors at installations requiring approval (13th BlmSchV, 17th BlmSchV, 27th BlmSchV, 30th BlmSchV, 44th BlmSchV and TA Luft)
Measured variablesMass flow rate, volumetric flow s. c. (standard condition), volumetric flow a. c. (actual condition), molecular weight, gas volume and mass, gas velocity, sound velocity
Measuring range0,03 m/s ... 120 m/s (0.1 ft/s ... 394 ft/s)
Number of applicationsSupport up to 4 gas or 4 liquid runs per module (Flow-X/M, Flow-X/C)
Inputs6x analog transmitter input, high accuracy Input types are 4 to 20 mA, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V Accuracy mA inputs; 0.002% FS at 21 °C (69.8 °F), 0.008% at full ambient range of 0 ... 60 °C (32 °F ... 140 °F), long-term stability 0.01% per year Resolution 24 bits. Analog inputs share same ground floating in relation to all other electronics. 2x resolution 0.02 °C (0.04 °F) for 100 ohms input. Error depending on range 0 ... 50 °C (32 °F ... 122 °F): Error <0.05 °C (0.09 °F) or better; -220 to +220 °C (–396 °F ... +428 °F): Error <0.5 °C (<0.9 °F.) or better 4x Independent HART loop inputs, on top of 4 to 20 mA signals Support includes multi-drop for each transmitter loop, as well as support for redundant FC operation 4x Single or dual pulse input. Adjustable trigger level at various voltages. Frequency range up to 10 kHz for single and dual pulse. Compliant with ISO6551, IP252, and API 5.5. True Level A and level B implementation. 4x Periodic time input, 100μs to 5000μs. Resolution < 1ns 16x Digital status inputs. Resolution 100ns (10MHz) 4x Supports 1, 2 and 4 sphere detector configurations mode. Resolution 100ns (10MHz) 2x RS485 / RS232 serial port for ultrasonic meter, printer or generic, 115kb Flow-X/P: 4x RS485 / RS232 and 1x RS232 Flow-X/C: 2x RS485 / RS232 and 1x RS485 optional 2x RS485 / RS232 and 2x RS485 2x RJ45 Ethernet interface, TCP/IP
Outputs4x Analog output for process outputs and flow / pressure control. Resolution 14 bits, 0.075% FS. Analog outputs share same ground floating in relation to all other electronics. 16x Digital output, open collector. Rating 100mA @24V 4x Pulse outputs open collector, 0.01 to 500 Hz 1x Meter pulse output for remote proving flow computers. Resolution 100ns (1MHz) 4x Frequency outputs for emulation of flowmeter signals. Maximum frequency 10KHz, accuracy 0.1%
Measured variablesCO2, SO2, NO, NO2, CO, NH3, H2O, CH4
Ambient temperature range 0 °C ... +50 °C Type approved up to 45 °C
ConformitiesMARPOL Annex VI and NTC 2008 – MEPC.177(58) Guidelines for exhaust gas cleaning systems – MEPC.340(77) Guidelines for SCR reduction systems – MEPC.198(62) DNV Rules for Type Approvals (2012) IACS E10 and Rules of major classification societies
The easy‐to‐clean flowmeter with self‐drainable single‐tube system and an ultra‐compact transmitter. Dedicated for applications requiring optimal cleanability under hygienic conditions.