Lean 제품군
핵심 프로세스의 쉽고 효율적인 관리
핵심 프로세스는 생산의 기초입니다. 목표를 달성하려면 프로세스 제어가 신뢰할 수 있어야 하고 지정된 파라미터 내에서 운영되어야 합니다. 자가 모니터링 계기는 중단이나 편차를 감지해 시의적절하고 올바른 대처를 보장한다는 점에서 매우 중요합니다. 따라서 계기에 대한 신뢰가 필수적입니다. 무엇보다도 계기를 365일 24시간 확인할 수는 없습니다. 이상적인 환경에서는 계기를 설치한 후 더 이상 계기에 대해 걱정하지 않습니다.
엔드레스하우저는 산업과 프로세스에 대한 깊이 있는 이해를 바탕으로 고객이 직면한 과제와 내구성 및 신뢰성이 우수한 제품을 개발하는 방법을 알고 있습니다. 어떤 산업 분야에서 사용하든 상관없이 엔드레스하우저의 모든 제품은 방폭, 기능 안전, 위생 등에 관한 국가 및 국제 규정을 준수합니다.
엔드레스하우저는 계기의 신뢰성을 높이고 유지보수를 용이하게 하는 다양한 기술을 개발해 왔습니다. 엔드레스하우저의 계기는 종합적인 진단 및 자가 모니터링 기능을 통해 기능 무결성을 추적하고 오작동을 표시하며 올바른 조치에 대한 정보를 제공합니다. 엔드레스하우저는 프로세스 조건이 측정에 미치는 영향을 최소화하기 위해 어떠한 프로세스 환경에도 적합한 다양한 측정 원리를 제공하고 있습니다.
F
L
E
X
FLEX 선택
기술적 우수성
단순성
Fundamental 선택
기본적인 측정 요구사항 충족
기술적 우수성
단순성
기술적 우수성
단순성
Extended 선택
혁신적인 기술로 프로세스 최적화
기술적 우수성
단순성
Xpert 선택
가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족
기술적 우수성
단순성
비교
Accuracy
Liquids: +/- 2 mm (0.08") Solids: +/- 4 mm (0.16")
Process temperature
-40…+80°C (-40…+176°F)
Process pressure / max. overpressure limit
-1…3 bar (-14,5…43 psi)
Max. measurement distance
40 mm/ 1-1/2": 20m (65.6 ft) 80 mm/ 3": 30m (98.4 ft)
Main wetted parts
PVDF, PBT/PC
Accuracy
Liquids: +/- 2 mm (0.08") Solids: +/- 4 mm (0.16")
Process temperature
-40…+80°C (-40…+176°F)
Process pressure / max. overpressure limit
-1…3 bar (-14,5…43 psi)
Max. measurement distance
40 mm/ 1-1/2": 20m (65.6 ft) 80 mm/ 3": 30m (98.4 ft)
Main wetted parts
PVDF, PBT/PC
Process temperature
-40 °C...+150 °C (-40 °F...+302 °F)
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum...64 bar (Vacuum...928 psi)
Min. density of medium
0.5 g/cm³ (25.0 lb/ft3) (0.4 g/cm³ (31.2 lb/ft3) optional)
Accuracy
Standard 0.1% Platinum 0.075%
Process temperature
-40°C...+130°C (-40°F...+266°F) -20°C...+200°C (-4°F...+392°F)
Pressure measuring range
400 mbar...100 bar (6 psi...1450 psi)
Material process membrane
316L
Measuring cell
400 mbar...100 bar (6 psi...1450 psi)
Accuracy
+/-1 mm (0.04 in)
Process temperature
-40 to +150 °C (-40 to +302 °F)
Process pressure / max. overpressure limit
-1 to +20 bar (-14.5 to +290 psi)
Max. measurement distance
15 m (49 ft)
Main wetted parts
PEEK PTFE 316L (for threaded connections)
Process temperature
0 to 80°C (32 to 176°F)
Process pressure
max. 6 bar at 20°C (87 psi at 68°F)
Accuracy
Rod probe: +/- 2 mm (0.08 in) Rope probe: +/- 2 mm (0.08 in)
Process temperature
-20...+80 °C (-4...+176 °F)
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum...6 bar, (Vacuum...87 psi)
Max. measurement distance
Rod: 4 m (13 ft) Min DK>1.6 Rope: 12 m (40 ft) Min DK>1.6
Main wetted parts
Rod probe: 316L, PPS, Viton Rope probe: 316, PPS, Viton
Accuracy
Rope probe: +/- 2 mm (0.08 in)
Process temperature
–40...+120 °C (–40...+248 °F)
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum...16 bar (Vacuum...232 psi)
Max. measurement distance
Rope: 12 m (40 ft) Min DK >1.4
Main wetted parts
Rope probe: 304, 316, 316Ti, 316L, PEEK, PPS, PA
Accuracy
±2 mm (0.08 in)
Process temperature
-20°C...+60°C (-4°F…+140°F)
Max. measurement distance
30 m (98 ft)
Main wetted parts
Housing: plastic PBT/ PC
Accuracy
Standard: up to 0.075 % Platinum: up to 0.055 %
Measuring range
10 mbar...40 bar (0.15 psi...600 psi)
Process temperature
-40°C...+110°C (-40°F...+230°F)
Medium temperature range
-40°C...+110°C (-40°F...+230°F)
Pressure measuring range
10 mbar.... 40 bar (0.15 psi... 600 psi)
Main wetted parts
316L, AlloyC
Material process membrane
316L, AlloyC, Gold
Wetted materials
316L, Alloy
Measuring cell
10 mbar.... 40 bar (0.15 psi... 600 psi)
제품
4-wire process transmitter with control unit as DIN rail device with up to two universal sensor inputs and optional SIL approval
제품
방폭 지역에서 사용하기에 적합한 범용 센서 입력이 하나 있고 Bluetooth® 통신을 지원하는 HART® 온도 필드 트랜스미터
제품
정확한 액체 및 기체 측정을 위한 세라믹 셀 스마트 트랜스미터
제품
Flowmeter for basic process applications with easy-to-use operation concept
/
여러분의 개인 정보는 소중합니다
당사는 쿠키를 사용해 사용자의 브라우징 경험을 개선하고, 통계를 수집하여 사이트 기능을 최적화하고, 맞춤형 광고 또는 콘텐츠를 제공합니다.
"모두 허용"을 선택하면 쿠키 사용에 동의하는 것으로 간주됩니다.
자세한 내용은 쿠키 정책 을 참조하시기 바랍니다.
사용자 정의
중요한 것만 허용
모두 허용