키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

표면 온도계

기본적인 것부터 까다로운 것까지 다양한 산업 애플리케이션에 사용할 수 있는 비침습적 온도계

표면 온도 측정
2 제품
필터 X icon

표면 온도계

'제품으로 찾기'를 클릭하시면 제품의 상세 스펙과 주요 기능을 통해 적합한 계측기기와 소프트웨어, 시스템 구성품을 간편하게 검색하실 수 있습니다. '어플리케이터로 찾기'를 클릭하시면 어플리케이션 파라미터를 통해 제품 선택을 안내해 드립니다.

표면 온도계

리액터나 배관의 뜨거운 표면을 모니터링해야 하고 배관이나 리액터 내 침습성을 방지해야 하는 경우 산업 프로세스에서 표면 온도를 측정해야 할 수 있습니다. 프로세스 스트림의 온도는 스트림 불안정을 방지하기 위해 프로세스 유체와 온도 센서 자체의 직접 접촉 없는 상태에서도 계속 제어되어야 합니다.

포트폴리오 설명

어플리케이션에 따라 검출 포인트(기기의 끝에 위치)가 용접, 나사 연결 또는 클램핑에 의해 표면과 계속 접촉하도록 SkinPoint 온도계를 설치하고 필요한 경우 맞춤형 실드로 보호합니다.

용광로, 가열로 및 열교환기용 맞춤형 표면 온도계

파이프 표면의 온도를 측정함으로써, 이 표면 온도 측정 장치는 파이프 내벽에 쌓이는 이물질을 확인하는 데 사용됩니다. 고객의 사양에 따라 설계 및 설치된 이 장치는 진동, 부식 또는 열팽창 차이로 인한 상대적 움직임과 같은 극한의 작동 조건에서도 최적의 열 연속성을 보장합니다. 맞춤형 표면 온도계를 구성하려면 Endress+Hauser 영업 담당자에게 문의해 주시기 바랍니다.

기술 사양

강화된 팁을 갖춘 TC 센서
고급 소재의 넓은 범위
최적화된 팽창 코일을 통한 열 변형 보상
기존 공정 연결부와 호환 가능
전체 장치에 대한 ATEX Ex-d 인증
굽힘 가능한 센서 쉘
다양한 파이프 연결 방식: 웨지형, 나사식 또는 볼트식 연결, 고정 가이드 브라켓 또는 클립, 맞춤형 모양의 패드

다운로드

추가 자료 살펴보기

document icon
eBrochure iTHERM SurfaceLine TM611
Achieve superior accuracy, increased safety and remarkable time and cost savings with iTHERM SurfaceLine TM611 across heavy industries.
download icon 다운로드
document icon
Tube skin temperature measurement in a furnace
How thermometers can detect overheating of tubes in the ethylene production
download icon 다운로드