위생 온도계
위생적인 디자인의 온도 측정기는 최고의 측정 성능을 제공하며 식품, 음료 및 제약 산업의 엄격한 규정을 준수합니다. 엔드레스하우저의 포괄적인 소형 모듈식 온도계 포트폴리오는 다양한 산업 표준 프로세스 연결, 스마트 온도 트랜스미터, 동급 최고의 센서와 함께 사용할 수 있으며 국제 인증 및 승인을 획득했습니다.
엔드레스하우저의 다양한 표준화된 소형 및 모듈형 위생 온도계는 다음과 같은 기능을 제공합니다.
- 소형 또는 모듈식 온도계 디자인
- 위생적인 프로세스 연결 - 클램프, 금속 씰링 시스템, 용접식 어댑터, 베리벤트, 압축 피팅...
- 다양한 RTD 센서 설계 - 기본형 또는 고성능 온도계
- 써모웰이 있는 온도계 - 쉽고 안전한 교체/재교정
- 써모웰이 없는 온도계 - 매체에 직접 접촉: 가장 빠른 응답 시간과 최고의 정확도
- 트랜스미터 포함 또는 미포함 온도계
- 디스플레이가 있거나 없는 온도계
모듈형 위생 온도계
엔드레스하우저의 iTHERM ModuLine 제품군은 산업 및 위생 분야를 위한 최신 모듈식 온도계입니다. 관리하기 쉬운 제품 수로 거의 모든 프로세스 및 고객 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 혁신적인 기술은 프로세스 효율성 향상이나 플랜트 및 제품 안전과 같은 부가가치를 제공합니다. 예를 들어 iTHERM QuickSens와 iTHERM QuickNeck이 있습니다. 국제 표준에 따른 인증으로 제품을 완성합니다.
이점
- 모듈식 설계: 유연한 제품 선택 및 모든 어플리케이션에 가장 적합한 솔루션 제공
- 50개 이상의 위생 프로세스 연결부가 표준으로 제공됨
- 모든 유형의 통합에 적합한 통신 프로토콜 선택 가능(예: 4~20 mA, HART®, IO-Link)
- iTHERM QuickSens: 최적의 프로세스 제어를 위한 가장 빠른 응답 시간, t90: 1.5초
- iTHERM QuickNeck: 퀵 릴리스가 있는 분리 가능한 넥으로 재교정을 위해 도구 없이 측정 인서트를 쉽게 제거할 수 있습니다.
- 글로벌 인증 및 승인(예: ATEX/IECEx, CSA, FM, EAC, JPN Ex, NEPSI에 따른 방폭, 3-A, EHEDG, ASME BPE, FDA, 식품 접촉 물질(FCM), TSE 적합성 인증에 따른 위생 설계 표준 등)을 획득했습니다.
모듈식, 정확하고 빠른 온도 측정 - iTHERM TM411(미터법)/TM412(영국식)
iTHERM ModuLine
Modular thermometers for hygienic and aseptic applications
iTHERM QuickNeck
Divisible neck with quick-release for easy and safe recalibration
위생적인 소형 온도계
엔드레스하우저의 iTHERM CompactLine 제품군은 불필요한 복잡성을 피하고 균형 잡힌 가격 대비 성능을 달성할 수 있도록 세심하게 설계되었습니다. 즉시 사용 가능하고 다용도로 사용할 수 있는 이 계기는 생명 과학, 식음료 및 일반 프로세스 산업의 광범위한 어플리케이션을 위해 설계되었습니다. 엔드레스하우저는 FDA 및 GMP 규정을 엄격하게 준수해야 하는 위생 어플리케이션을 위해 특별히 설계된 세계 최초의 자가 교정 온도 센서 기술인 iTHERM TrustSens를 개발했습니다.
이점
- 컴팩트한 디자인: 통합 트랜스미터, 작은 크기 및 비용 효율성
- 50개 이상의 위생 프로세스 연결부가 표준으로 제공됨
- 모든 유형의 통합에 적합한 통신 프로토콜 선택 가능(예: 4 ~ 20 mA, HART®, IO-Link)
- 글로벌 인증 및 승인(예: ATEX/IECEx에 따른 방폭, CSA, 3-A에 따른 위생 설계 표준, EHEDG, ASME BPE, FDA, 식품 접촉 물질(FCM), TSE 적합성 인증 등)
iTHERM CompactLine TM311 - compact, accurate and versatile
iTHERM CompactLine TM311 - ideal for critical hygienic applications in life sciences and food & beverage
iTHERM QuickNeck
Divisible neck with quick-release for easy and safe recalibration
iTHERM TrustSens self-calibration explained
Taking advantage of the Curie-temperature
iTHERM CompactLine TM311 - compact, accurate and versatile
iTHERM CompactLine TM311 - ideal for critical hygienic applications in life sciences and food & beverage
iTHERM QuickNeck
Divisible neck with quick-release for easy and safe recalibration
iTHERM TrustSens self-calibration explained
Taking advantage of the Curie-temperature
티 및 엘보우 써모웰
엔드레스하우저의 위생 써모웰은 용접부나 데드 레그 없이 설계되어 세척이 용이하고 위생 및 무균 애플리케이션에 이상적입니다. 프로세스 배관에 용접되고 분해가 불가능하며 스테인리스 스틸 한 조각으로 밀링 가공됩니다. 이 써모웰은 매우 짧은 침수 길이에도 불구하고 위생 또는 무균 파이프, 용기 또는 탱크에 사용하기에 이상적입니다.