키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

Easytemp TSM487
Modular RTD thermometer

Easytemp TSM487
Modular RTD thermometer ©Endress+Hauser

Comprehensive and common temperature measurement technology for almost all branches of industry

The thermometer is mainly used in the chemical industry but also finds its use in other branches. Preferred applications are vessels or pipes where no high process pressures and no extreme temperatures appear. The device with head transmitter is a complete unit ready for use with enhanced measurement accuracy and reliability compared to directly wired sensors. A variety of dimensions offers flexible application possibilities.

  • 단순 제품

  • 손쉬운 선택, 설치 및 작동

기술적 우수성

단순성

  • 기본 제품

  • 신뢰성, 내구성, 유지보수가 쉬움

기술적 우수성

단순성

  • 하이엔드 제품

  • 우수한 기능성과 편리성

기술적 우수성

단순성

  • 전문 제품

  • 까다로운 어플리케이션을 위한 설계

기술적 우수성

단순성

구성에 따라 다름

FLEX 선택 기술적 우수성 단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental 선택

기본적인 측정 요구사항 충족

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean 선택

핵심 프로세스를 손쉽게 처리

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended 선택

혁신적인 기술로 프로세스 최적화

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert 선택

가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족

기술적 우수성
단순성

구성에 따라 다름

  • 사양 정보

    • Accuracy

      class A acc. to IEC 60751

    • Response time

      t50 = 4 s
      t90 = 8 s

    • Max. process pressure (static)

      at 20 °C: 20 bar (290 psi)

    • Operating temperature range

      PT 100:
      -30 °C ...200 °C
      (-22 °F ...392 °F)

    • Max. immersion length on request

      up to 250,00 mm (9,84'')

빠른 선택

제안된 옵션 중에서 선택하십시오.
판매 가격
  • <%label%>
    • 더 많은 옵션을 찾고 계십니까? 계속하려면 개별 사양 구성 을 사용하십시오.
  • <%feature%>
      <%label%>
      99.999,00
    • 더 많은 옵션을 찾고 계십니까? 계속하려면 개별 사양 구성 을 사용하십시오.
  • Process Connection
  • <%message%>

또는

개별 사양 구성

가능한 모든 옵션에서 선택을 계속하십시오.
  • 장점

    • High degree of flexibility thanks to modular design with standard terminal heads as per DIN EN 50446 and customer-specific immersion lengths

    • High degree of insert compatibility and design as per DIN 43772

  • 적용 분야

    The TSM487 compact thermometer is used for universal applications. Preferred applications are in vessels or in pipes, where no high process pressures and no extreme temperatures appear. The TSM487 includes a fiberglass insulated insert which is...

특징 및 사양

뒤로

Details

  • 측정 원리

    Resistance Temperature Detector

  • Characteristic / Application

    metric style

    modular temperature assembly

    threaded process connection

    without neck

    transmitter included (fixed range)

  • Thermowell / protection tube

    without (not intended to use with thermowell)

  • Insert / probe

    mineral insulated (MI), flexible

  • Outer diameter protection tube / Insert

    6,0 mm (0,24'')

  • Max. immersion length on request

    up to 250,00 mm (9,84'')

  • Material protection tube/ thermowell

    1.4404 (316L)

  • Process connection

    male thread:

    G1/2"

  • Tip shape

    straight

  • Surface roughness Ra

    Not defined

  • Operating temperature range

    PT 100:

    -30 °C ...200 °C

    (-22 °F ...392 °F)

  • Max. process pressure (static)

    at 20 °C: 20 bar (290 psi)

  • Accuracy

    class A acc. to IEC 60751

  • Response time

    t50 = 4 s

    t90 = 8 s

  • Integration head transmitter

    yes (4 … 20 mA)

문서 / 매뉴얼 / 소프트웨어

액세서리 / 예비 부품

Nr
Order code
Specification
  • 신제품