사양 정보
-
Accuracy
Class AA acc. to IEC 60751
Class A acc. to IEC 60751
Class B acc. to IEC 60751
Class special or standard acc. to ASTM E230
Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2 -
Response time
fastest response time with thermowell t90 starting at below 10 s
depending on configuration -
Max. process pressure (static)
depending on the configuration up to 100 bar
-
Operating temperature range
PT100 TF StrongSens:
-50 °C ...500 °C
(-58 °F ...932 °F)
PT100 QuickSensTF:
-50 °C …200 °C
(-58 °F …392 °F)
PT100 WW:
-200 °C ...600 °C
(-328 °F ...1.112 °F)
PT100 TF:
-50 °C ...400 °C
(-58 °F ...752 °F)
Typ K:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F)
Typ J:
max. 800 °C
(max. 1.472 °F)
Typ N:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F) -
Max. immersion length on request
up to 4.500,0 mm (177'')
적용 분야
Intrinsically safe temperature sensor (RTD / TC assembly) with manufactured thermowell or for use with existing thermowell. An optional head transmitter with all common communication protocols – Bluetooth® technology inclusive – and special features like iTHERM QuickNeck for tool-free, easy recalibration, vibration-resistant and fast-response sensor and thermowell technology (iTHERM StrongSens, QuickSens) as well as hazardous area approvals ensure enhanced measurement accuracy and reliability.
Universal range of application
Measuring range: –200 to +1.100 °C (–328 to +2.012 °F)
Pressure range up to 100 bar (1450 psi)
Degree of protection: up to IP 68
Vibration-resistant sensor elements up to 60g
Improved ease of maintenance (sensor replacement without process shutdown), easy and safe recalibration of the measuring point
장점
-
Second process barrier with failure indication offering valuable health status information
-
iTHERM QuickSens: fastest response times 1.5 s for optimum process control
-
iTHERM StrongSens: unsurpassed vibration resistance (> 60g) for ultimate plant safety
-
iTHERM QuickNeck: cost and time savings thanks to simple, tool-free recalibration
Bluetooth® connectivity (optional)
-
International certification: explosion protection according to ATEX, IECEx, CSA C/US and NEPSI
동영상
FLEX 선택 | 기술적 우수성 | 단순성 |
---|---|---|
Fundamental 선택 기본적인 측정 요구사항 충족 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Lean 선택 핵심 프로세스를 손쉽게 처리 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Extended 선택 혁신적인 기술로 프로세스 최적화 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Xpert 선택 가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족 |
기술적 우수성
|
단순성
구성에 따라 다름 |
기존 제품
-
-
기술 정보(TI)
TI iTHERM ModuLine TM131
영어 버전 - 03/2023
Trend-setting, highly modular and robust RTD or TC thermometer for a wide range of industrial applications
-
-
-
사용 설명서(BA)
모듈식 온도계 사용 설명서
한국어 버전 - 08/2018
RTD 또는 TC 인서트가 탑재된 산업용 범용 모듈식 온도계
EN KO 31/08/2018언어:
한국어
버전:
31/08/2018
파일 크기:
1.2 MB
파일 이름:
BA01915TKO_0118.pdf
-
-
-
사용 설명서(BA)
모듈식 온도계 사용 설명서
RTD 또는 TC 인서트가 탑재된 산업용 범용 모듈식 온도계
EN KO 31/08/2018언어:
한국어
버전:
31/08/2018
파일 크기:
1.2 MB
파일 이름:
BA01915TKO_0118.pdf
-
-
-
Ex 안전 지침서(XA)
iTHERM TM111, TM131 Control drawing CSA IS, NI, DIP
Thermometer
Installation Notes for hazardous locations
Intrinsically safe, Nonincendive, Dust ignition proof언어:
영어
버전:
22/11/2023
파일 크기:
590.1 KB
파일 이름:
XA01976TEN_04.23.pdf
-
-
-
Ex 안전 지침서(XA)
XA iTHERM TM111, iTHERM TM131
TM111:
Ex db IIC T1...T6 Gb
Ex tb IIIC T85 °C...T450 °C Db
TM131:
Ex db IIC T1...T6 Ga/Gb
Ex ta IIIC T<sub>200</sub> T85 °C...T<sub>200
</sub> T450 °C Da - Process
Ex tb IIIC T85 °C...T450 °C Db - EnclosureEN KO 27/04/202330/07/2020언어:
영어
버전:
27/04/2023
파일 크기:
658.3 KB
파일 이름:
XA02114TEN_0223-00.pdf
-
-
-
Ex 안전 지침서(XA)
Installation instructions for separate thermowell
Installation instructions for separate thermowell
언어:
영어
버전:
13/03/2023
파일 크기:
707 KB
파일 이름:
XA03117TEN_0123-00.pdf
-
-
-
Ex 안전 지침서(XA)
iTHERM TM111, iTHERM TM131
Safety Instructions
iTHERM TM111, iTHERM TM131
EAC: 1Ех d IIC T6…T1 Gb Х
Ga/Gb Ех d IIC T6…T1 Х
Ех tb IIIC 85°C…450°C Db Х
Ех ta/tb IIIC 85°C…450°C Da/Db ХEN KO 30/08/2021언어:
영어
버전:
30/08/2021
파일 크기:
658 KB
파일 이름:
XA02695TEN_0121.pdf
-
-
-
Ex 안전 지침서(XA)
TM111, TM131: cCSAus XP DIP NI
TM111, TM131: cCSAus XP DIP NI
언어:
영어
버전:
19/12/2022
파일 크기:
356.1 KB
파일 이름:
XA01961TEN_03.22.pdf
-
-
-
Ex 안전 지침서(XA)
XA iTHERM TM111, iTHERM TM131
ATEX, IECEx:
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C Da/DbEN KO 26/06/202312/12/202228/03/202215/04/2019언어:
한국어
버전:
12/12/2022
파일 크기:
1.2 MB
파일 이름:
XA01817TKO_0322-00.pdf
-
-
-
Ex 안전 지침서(XA)
XA iTHERM TM111, iTHERM TM131
ATEX, IECEx:
Ex db IIC T6 Ga/Gb
Ex db IIC T6 Gb
Ex ta/tb IIIC Txxx °C Da/Db
Ex tb IIIC Txxx °C DbEN KO 27/06/202222/05/201905/04/2019언어:
한국어
버전:
27/06/2022
파일 크기:
1.3 MB
파일 이름:
XA01799TKO_0222-00.pdf
-
-
-
Ex 안전 지침서(XA)
iTHERM TM111, iTHERM TM131
EAC: Ga/Gb Ex ia IIC T6…T1 X
Ex ia IIIC T85°C…450°C Da/Db XEN KO 30/08/2021언어:
영어
버전:
30/08/2021
파일 크기:
577.4 KB
파일 이름:
XA02696TEN_0121.pdf
-