검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

iTHERM ModuLine TM111

Product picture of modular RTD or TC thermometer ModuLine TM111 ©Endress+Hauser

프로세스 이음부에 용접 압축 피팅 처리가 된 온도계

Product picture of modular thermometer ModuLine TM111 ©Endress+Hauser

프로세스 이음부가 없는 온도계

Product picture of modular RTD or TC thermometer ModuLine TM111 ©Endress+Hauser

다양한 산업 어플리케이션을 위한 직접 설치용 모듈식 온도계

혁신적인 RTD 또는 TC 센서 기술이 적용된 편리한 미터식 버전 온도계입니다. Bluetooth® 기술을 비롯한 모든 일반적인 통신 프로토콜을 지원하는 헤드 트랜스미터(옵션) 덕분에 측정 정확성과 신뢰성이 크게 향상됩니다. 또한 다양한 프로세스 연결부, 치수 및 재질로 어플리케이션에 따라 유연하게 사용할 수 있고, 빠른 응답속도 센서(iTHERM QuickSens), 내진동성 센서(iTHERM StrongSens) 및 써모웰 기술, 방폭 승인과 같은 다양한 장점을 제공합니다.
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
  • 사양 정보

    • Accuracy

      Class AA acc. to IEC 60751
      Class A acc. to IEC 60751
      Class B acc. to IEC 60751
      Class special or standard acc. to ASTM E230
      Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2

    • Response time

      t90 starting at < 1,5 s QuickSens
      depending on configuration

    • Max. process pressure (static)

      depending on the configuration

    • Operating temperature range

      PT100 TF StrongSens:
      -50 °C ...500 °C
      (-58 °F ...932 °F)
      PT100 QuickSensTF:
      -50 °C …200 °C
      (-58 °F …392 °F)
      PT100 WW:
      -200 °C ...600 °C
      (-328 °F ...1.112 °F)
      PT100 TF:
      -50 °C ...400 °C
      (-58 °F ...752 °F)
      Thermoelement:
      Typ K up to 1.100 °C (2.012 °F)
      Typ J up to 800 °C (1.472 °F)
      Typ N up to 1.100 °C (2.012 °F)

    • Max. immersion length on request

      up to 4.500,0 mm (177'')

please wait Loading alternative products

빠른 선택

제안된 옵션 중에서 선택하십시오.
  • <%label%>
    • 더 많은 옵션을 찾고 계십니까? 계속하려면 개별 사양 구성 을 사용하십시오.
  • <%feature%>
      <%label%>
    • 더 많은 옵션을 찾고 계십니까? 계속하려면 개별 사양 구성 을 사용하십시오.
  • Process Connection
  • <%message%>

또는

개별 사양 구성

가능한 모든 옵션에서 선택을 계속하십시오.
  • 장점

    • 제품 선택에서 유지보수에 이르기까지 편리성과 신뢰성 보장

    • iTHERM 인서트: 혁신적인 자동화 생산. 완벽한 소급성과 일관되게 높은 제품 품질로 측정값의 신뢰성 보장

    • iTHERM QuickSens: 1.5초의 가장 빠른 응답 속도로 프로세스 제어 최적화

    • iTHERM StrongSens: 뛰어난 내진동성(> 60g)으로 플랜트 안전성 극대화

    • iTHERM TA30x: 다양한 터미널 헤드를 제공해 취급이 간편하고 설치 및 유지보수 비용이 감소

    • 국제 인증:...

  • 적용 분야

    • 광범위한 어플리케이션

    • 측정 범위: –200 ~ +1100 °C (–328 ~ +2012 °F)

    • 압력 범위: 최대 75 bar (1088 psi)

    • 방진방수 등급: 최대 IP 68

    • 내진동성 센서 부품: 최대 60g

특징 및 사양

뒤로

Details

  • 측정 원리

    Resistance Temperature Detector

  • Characteristic / Application

    metric style

    universal range of application

    suitable for hazardous areas

    can be used with StrongSens, QuickSens insert

    direct process contact

  • Thermowell / protection tube

    without, direct process contact

  • Insert / probe

    mineral insulated (MI), flexible

  • Outer diameter protection tube / Insert

    Insert:

    3,0 mm

    6,0 mm

  • Max. immersion length on request

    up to 4.500,0 mm (177'')

  • Material protection tube/ thermowell

    Insert Material:

    316L (1.4404)

    Alloy 600 (2.4816)

    Pyrosil

  • Process connection

    Thread:

    G1/4, G1/2"

    NPT1/2", NPT3/4"

    M18x1.5, M20x1.5

    Cap-nut:

    G1/2", G3/4"

    Compression fitting, also spring load:

    NPT1/2", G1/2"

    Weld-in adapter cylindrical or spherical

  • Tip shape

    straight

  • Surface roughness Ra

    < 1.6 μm (63.00 μin)

  • Operating temperature range

    PT100 TF StrongSens:

    -50 °C ...500 °C

    (-58 °F ...932 °F)

    PT100 QuickSensTF:

    -50 °C …200 °C

    (-58 °F …392 °F)

    PT100 WW:

    -200 °C ...600 °C

    (-328 °F ...1.112 °F)

    PT100 TF:

    -50 °C ...400 °C

    (-58 °F ...752 °F)

    Thermoelement:

    Typ K up to 1.100 °C (2.012 °F)

    Typ J up to 800 °C (1.472 °F)

    Typ N up to 1.100 °C (2.012 °F)

  • Max. process pressure (static)

    depending on the configuration

  • Accuracy

    Class AA acc. to IEC 60751

    Class A acc. to IEC 60751

    Class B acc. to IEC 60751

    Class special or standard acc. to ASTM E230

    Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2

  • Response time

    t90 starting at < 1,5 s QuickSens

    depending on configuration

  • Integration head transmitter

    yes (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)

  • Ex - approvals

    ATEX

    ATEX IECEx

    NEPSI

    IECEx

    EAC Ex

    CSA C/US

  • Certification

    SIL (Transmitter)

문서 / 매뉴얼 / 소프트웨어

액세서리 / 예비 부품

Nr
Order code
Specification