위생 온도계

식음료 및 생명 과학 산업의 살균 어플리케이션을 위한 위생 온도계

혁신적인 소형 및 모듈식 위생 온도계는 식음료 및 생명 과학 산업의 요건과 최고의 품질 기준을 충족하도록 설계되었습니다. 최초로 프로세스 연결부, 전송 및 구축 변수를 다양하게 선택할 수 있는 종합 글로벌 제품 포트폴리오를 제공하고 있습니다. 모든 제품이 관련 국제 인증을 획득했습니다.

포트폴리오 설명

엔드레스하우저의 위생 온도계 포트폴리오는 다음과 같이 구성됩니다.

  • 디스플레이 탑재 또는 미탑재 소형 또는 모듈식 온도계

  • 자가 교정 센서 기술

  • 트랜스미터 탑재 또는 미탑재 온도계

  • 다양한 프로세스 연결부(클램프, 용접 어댑터, APV-inline, Varivent, Ingold, 압축 피팅...)

  • 가장 빠른 응답 속도로 프로세스 제어를 최적화하는 센서(t90s: 1.5초)

  • 플랜트 안전성 극대화를 위해 진동에 매우 강한 센서(> 60g)

iTHERM TrustSens TM371, TM372 
세계 최초의 자가 교정 온도계 ©Endress+Hauser
iTHERM TM411, 혁신적인 모듈식 RTD 온도계 ©Endress+Hauser

프로세스 자동화에서는 두 가지 온도 측정 원리가 표준으로 사용되고 있습니다.

RTD - 저항 온도 감지기: 측정 원리

RTD 센서는 온도 변화에 따라 전기 저항을 변화시킵니다. RTD 센서는 -200 °C와 약 +600 °C 사이의 온도 측정에 적합하고, 측정 정확성과 장기 안전성이 우수하여 널리 사용되고 있습니다. 가장 많이 사용되고 있는 센서 부품은 Pt100입니다. 엔드레스하우저의 RTD 센서는 IEC 60751 Accuracy Class A를 충족합니다.

TC - 써모커플: 측정 원리

써모커플은 한 끝단에 2가지 금속이 연결된 부품입니다. 연결부와 자유단이 서로 다른 온도에 노출된 경우 개구단에서의 제백(Seebeck) 효과로 인해 전위(열전능)가 발생합니다. 이른바 써모커플 기준표(IEC 60584 참조)에 따라 연결부의 온도(접점 온도)를 확인할 수 있습니다.

써모커플은 0 °C ~ +1,800 °C의 온도를 측정하는데 적합하고, 응답 시간이 빠르며 진동에 강합니다.

장점

  • iTHERM TrustSens: 최고의 프로세스 안정성과 효율성을 보장하는 세계 최초의 자가 교정 온도계

  • iTHERM QuickSens: 가장 빠른 응답 속도로 프로세스 제어 최적화(t90s: 1.5초)

  • iTHERM StrongSens: 플랜트 안전성 극대화를 위해 진동에 매우 강함(> 60g)

  • iTHERM QuickNeck: 도구를 사용하지 않아 비용과 시간 절약, 간편한 재교정

  • 국제 인증: ATEX/IECEx에 따른 방폭, 3-A, EHEDG, ASME BPE, FDA, TSE Certificate of Suitability에 따른 위생 기준. 50가지 이상의 위생적인 프로세스 연결부 제공.