키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

소형 온도계

트랜스미터가 통합된 소형 온도계: 산업 및 위생 분야에 적합한 범용 계측기

다양한 어플리케이션을 위한 소형 온도계
필터
8 제품
정렬 기준:

소형 온도계 검색

'제품으로 찾기'를 클릭하시면 제품의 상세 스펙과 주요 기능을 통해 적합한 온도계와 소프트웨어, 시스템 구성품을 간편하게 검색하실 수 있습니다. '어플리케이터로 찾기'를 클릭하시면 어플리케이션 파라미터를 통해 제품 선택을 안내해 드립니다.

About 소형 온도계

컴팩트한 소형 온도계는 모든 구성 요소를 분해할 수 없는 단일 어셈블리로 결합합니다. 작고 가벼운 디자인, 비용 효율성, 최적의 공간 활용, 안정적인 작동, 간편한 설치 및 시운전을 통해 최신 프로세스 계측의 요구 사항을 완벽하게 충족합니다. 엔드레스하우저의 간소화된 포트폴리오는 다양한 통신 신호부터 광범위한 프로세스 연결에 이르기까지 산업 또는 위생용으로 사용할 수 있는 최대의 다목적성을 제공합니다.

iTHERM CompactLine

iTHERM CompactLine 제품군은 불필요한 복잡성을 피하고 균형 잡힌 가격 대비 성능을 달성하기 위해 세심하게 설계되었습니다. 바로 사용할 수 있고 다용도로 사용할 수 있는 이 계기는 생명 과학, 식음료 및 일반 프로세스 산업의 광범위한 응용 분야를 위해 설계되었습니다. 가장 빠르게 반응하는 센서와 센서-트랜스미터 매칭과 같은 고품질 측정 기술이 포함되어 있어 최고의 응답 시간과 정확도를 보장합니다.

포트폴리오 설명

일반적인 산업 분야와 위생 어플리케이션에서 사용할 수 있는 다양한 프로세스 연결부를 제공합니다.

iTHERM TrustSens 기술

엔드레스하우저는 FDA 및 GMP 규정을 엄격하게 준수해야 하는 위생 어플리케이션을 위해 특별히 설계된 세계 최초의 자가 교정 온도 센서 기술을 개발했습니다. 이 센서 유닛은 표준 Pt100 RTD와 퀴리 온도 효과를 활용하는 고정밀 고정점 기준 소자를 결합하여 신뢰할 수 있는 교정 신호를 생성합니다. 수상 경력에 빛나는 이 기술은 중요한 공정에서 위험과 측정 불확실성을 최소화하는 데 도움이 됩니다.

Tee and elbow thermowells

엔드레스하우저의 위생 써모웰은 용접부나 데드 레그 없이 설계되어 세척이 용이하고 위생 및 무균 어플리케이션에 이상적입니다. 프로세스 배관에 용접되고 분해가 불가능하며 스테인리스 스틸 조각으로 밀링 가공됩니다. 이 써모웰은 매우 짧은 침수 길이에도 불구하고 위생 또는 무균 파이프, 용기 또는 탱크에 사용하기에 이상적입니다.

장점

  • 전체에 스테인리스강을 사용한 작은 소형 온도계
  • 경제성
  • 매우 빠른 응답 속도
  • 삽입 길이가 짧은 경우에도 높은 정확도 보장