키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.
Product picture T53 Explosion proof TC Thermometer, modular design - US style

T53
Explosion proof TC thermometer, US style

Safe monitoring of process temperatures in challenging applications e. g. in the Oil & Gas industry

T53
Please Wait (spinning wheel)
가격 로드 중
일시적으로 가격을 로드할 수 없습니다.
Price on request
가격 활성화 중
가격: 정보 제공

사양 정보

  • Accuracy

    Standard acc. to ASTM E-230
    Special acc. to ASTM E-230

  • Response time

    depending on configuration
    63% rt = 15,0 s

  • Max. process pressure (static)

    Standard acc. to ASTM E-230
    Special acc. to ASTM E-230

  • Operating temperature range

    Type T:
    -270 °C ...400 °C
    (-454 °F ...752 °F)
    Type J:
    -210 °C ...1200 °C
    (-346 °F ...2.192 °F)
    Type E:
    -270 °C ...1.000 °C
    (-454 °F ...1.832 °F)
    Type K:
    -270 °C ...1.372 °C
    (-454 °F ...2.500 °F)
    Type N:
    -270 °C ...1.300 °C
    (-454 °F ...2.372 °F)

  • Max. immersion length on request

    up to 22.5" (571 mm)
    others on request

적용 분야

The robust thermometer is designed for use in demanding and safety relevant applications e.g. in Chemical, Oil & Gas and Energy industry. Harsh environments, corrosive substances and highest pressures can be handled by the use of robust thermowells and special materials. An optional head transmitter with all common communication protocols makes the device ready to use with enhanced measurement accuracy and reliability compared to directly wired sensors. Flexible configuration possible.

The sensor assembly can be used in process industries such as:

  • Chemicals

  • Petrochemical

  • Refineries

  • Offshore Platforms

장점

  • FM/CSA XP Class I, Div. 1 approved temperature assemblies for maximum safety

  • One source shopping for temperature measurement solutions. World class transmitter with integrated sensor offering for heavy process industry applications

  • Remove and install straight out of the box!

  • Improved galvanic isolation on most devices (2 kV)

  • Simplified model structure: Competitively priced, offers great value. Easy to order and reorder. A single model number includes sensor, thermowell and transmitter assembly for a complete point solution

  • All iTEMP transmitters provide long term stability ≤0.05% per year

Extended 선택

  • 하이엔드 제품

  • 우수한 기능성과 편리성

기술적 우수성

단순성

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • 단순 제품

  • 손쉬운 선택, 설치 및 작동

기술적 우수성

단순성

  • 기본 제품

  • 신뢰성, 내구성, 유지보수가 쉬움

기술적 우수성

단순성

  • 하이엔드 제품

  • 우수한 기능성과 편리성

기술적 우수성

단순성

  • 전문 제품

  • 까다로운 어플리케이션을 위한 설계

기술적 우수성

단순성

구성에 따라 다름

FLEX 선택 기술적 우수성 단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental 선택

기본적인 측정 요구사항 충족

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean 선택

핵심 프로세스를 손쉽게 처리

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended 선택

혁신적인 기술로 프로세스 최적화

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert 선택

가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족

기술적 우수성
단순성

구성에 따라 다름

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products