위생 온도계
식음료 및 생명 과학 산업의 살균 어플리케이션을 위한 위생 온도계
위생적으로 설계된 온도 측정 기기 및 액세서리는 최고의 측정 성능을 제공하며 규제 대상 식품, 음료 및 생명 과학 산업의 엄격한 요구 사항을 준수합니다. 목적에 맞는 소형 장치에서 고급 모듈식 어셈블리에 이르기까지 포괄적인 온도계 포트폴리오는 광범위한 산업 표준 프로세스 연결, 스마트 온도 트랜스미터, 써모웰 및 관련 국제 인증서 및 승인과 함께 사용할 수 있습니다.
You've viewed 8 of 32 products
위생 온도계 설명
- 디스플레이가 있거나 없는 소형 또는 모듈식 장치
- 인더스트리 4.0: Netilion 클라우드 기반 IIoT 생태계 통합
- 하트비트 기술, 자가 교정 RTD
- 스마트 온도 트랜스미터, Bluetooth®, 장치 진단
- 위생 프로세스 연결(클램프, 금속 실링 시스템, 용접 어댑터, Varivent, 압축 피팅, ...)
- 특수 써모웰(티/엘보우)
- 최적의 프로세스 제어를 위한 빠른 센서 응답 시간(t90: 1.5초)
- 안전하고 신뢰할 수 있는 작동을 위한 높은 내진동성(> 60g)
파이프, 생물 반응기, 용기 또는 탱크의 온도 측정용 RTD 센서는 생명 과학 및 식품 산업의 중요한 멸균 및 일반 응용 분야에 권장됩니다. RTD는 업스트림, 다운스트림, 유틸리티, 살균(SIP), 세척(CIP) 및 발효, 증기 생성, 주사용수(WFI) 생산, 제약용 정제수(WPU)를 포함한 생산 공정의 안전한 운영을 위해 정확하고 신뢰할 수 있는 데이터를 제공합니다
RTD란 무엇이며 어떻게 작동합니까?
저항 온도 감지기 또는 RTD는 일반적으로 온도가 변할 때 전기 저항이 변하는 백금 요소로 만들어진 센서입니다. 공정 온도 측정용 RTD는 일반적으로 -200°C ~ +600°C의 온도 범위 내에서 매우 정확하고 장기적으로 안정적입니다. 가장 일반적으로 사용되는 RTD 유형은 Pt100 또는 Pt1000입니다. 표준으로 Endress+Hauser RTD 센서는 IEC 60751에 따라 최소 클래스 A입니다.
장점
간단성:
안내된 온라인 제품 선택을 통해 애플리케이션에 적합한 제품 및 구성을 찾을 수 있습니다.
표준화, 예비 부품 가용성, 유지 보수 용이성을 촉진하도록 설계 및 엔지니어링된 온도 측정 장치
표준으로 사용 가능한 50개 이상의 위생 프로세스 연결부
국제 인증 및 승인: ATEX/IECEx, EAC, CSA, FM, EAC, JPN Ex, NEPSI에 따른 방폭; 3-A, EHEDG, ASME BPE, FDA, 식품 접촉 물질(FCM), TSE 적합성 인증서에 따른 위생 설계 표준
기술의 혁신성:
iTHERM QuickSens 및 TipSens 기술: 가장 빠른 RTD 응답 시간(t90: 1.5초)
iTHERM TrustSens: 중요한 프로세스에서 위험과 비용을 낮추기 위한 자체 교정, 위생 RTD
iTHERM StrongSens: 진동 저항이 60g을 초과하는 매우 견고한 RTD
iTHERM QuickNeck: 퀵 릴리스가 있는 써모웰을 사용하면 재보정을 위해 도구 없이 쉽게 인서트를 제거할 수 있습니다.
연결성:
4~20mA, HART®, FOUNDATION Fieldbus, PROFIBUS®, PROFINET®
안전한 Bluetooth® 및 WirelessHART®
Netilion 클라우드 기반 IIoT 생태계 통합