소형 온도계
다양한 어플리케이션에서 사용할 수 있는 트랜스미터 내장 소형 온도계
일반적인 산업 분야에서 프로세스 온도 측정에 사용할 수 있는 빠르고 정밀한 소형 온도계입니다.
경제성, 최적의 공간 이용, 작동 신뢰성, 손쉬운 설치와 시운전 등 이 소형 온도계는 최신 프로세스 측정 기술의 요건을 모두 충족합니다. 방진 기능이 탑재된 박막 센서가 가장 빠른 응답 속도에서 최고의 작동 안전성을 보장합니다.
You've viewed 8 of 32 products
포트폴리오 설명
일반적인 산업 분야와 위생 어플리케이션에서 사용할 수 있는 다양한 프로세스 연결부를 제공합니다.
프로세스 자동화에서는 두 가지 온도 측정 원리가 표준으로 사용되고 있습니다.
RTD - 저항 온도 감지기: 측정 원리
RTD 센서는 온도 변화에 따라 전기 저항을 변화시킵니다. RTD 센서는 -200 °C와 약 600 °C 사이의 온도 측정에 적합하고, 측정 정확성과 장기 안전성이 우수하여 널리 사용되고 있습니다. 가장 많이 사용되고 있는 센서 부품은 Pt100입니다. 엔드레스하우저의 RTD 센서는 IEC 60751 Accuracy Class A를 충족합니다.
TC - 써모커플: 측정 원리
써모커플은 한 끝단에 2가지 금속이 연결된 부품입니다. 연결부와 자유단이 서로 다른 온도에 노출된 경우 개구단 에서의 제백(Seebeck) 효과로 인해 전위(열전능)가 발생합니다. 이른바 써모커플 기준표(IEC 60584 참조)에 따라 연결부의 온도(접점 온도)를 확인할 수 있습니다.
써모커플은 0 °C ~ +1800 °C의 온도를 측정하는데 적합하고, 응답 시간이 빠르며 진동에 강합니다.
장점
- 전체에 스테인리스강을 사용한 작은 소형 온도계
- 경제성
- 매우 빠른 응답 속도
- 삽입 길이가 짧은 경우에도 높은 정확도 보장