케이블 프로브
다양한 어플리케이션에서 사용할 수 있는 케이블 프로브
플러그인 또는 나사식 연결용 비분리식 케이블이 포함된 소형 RTD 및 TC 온도계입니다. 다양한 프로세스와 실험실에서 사용할 수 있는 경제적인 센서입니다.
케이블 프로브는 설치하기 쉽고 대부분의 프로세스에서 신뢰할 수 있고 정확한 온도 측정이 가능합니다.
You've viewed 8 of 32 products
포트폴리오 설명
케이블 프로브는 기계, 실험 장비 및 플랜트에서 공기, 물, 오일 등 기체 또는 액체 유체의 온도 측정에 특히 적합합니다.
추가적인 써모웰 없이 프로브 시스가 프로세스 유체와 직접 접촉합니다. 그 결과 케이블 프로브가 빠른 온도 변화를 빠르고 정확하게 감지할 수 있습니다.
프로세스 자동화에서는 두 가지 온도 측정 원리가 표준으로 사용되고 있습니다.
RTD - 저항 온도 감지기: 측정 원리
RTD 센서는 온도 변화에 따라 전기 저항을 변화시킵니다. RTD 센서는 -200 °C와 약 600 °C 사이의 온도 측정에 적합하고, 측정 정확성과 장기 안전성이 우수하여 널리 사용되고 있습니다. 가장 많이 사용되고 있는 센서 부품은 Pt100입니다. 엔드레스하우저의 RTD 센서는 IEC 60751 Accuracy Class A를 충족합니다.
TC - 써모커플: 측정 원리
써모커플은 한 끝단에 2가지 금속이 연결된 부품입니다. 연결부와 자유단이 서로 다른 온도에 노출된 경우 개구단 에서의 제백(Seebeck) 효과로 인해 전위(열전능)가 발생합니다. 이른바 써모커플 기준표(IEC 60584 참조)에 따라 연결부의 온도(접점 온도)를 확인할 수 있습니다.
써모커플은 0 °C ~ +1800 °C의 온도를 측정하는데 적합하고, 응답 시간이 빠르며 진동에 강합니다.
장점
- 사용자별 삽입 길이와 다양한 프로세스 연결부로 유연성이 우수함
- 빠른 응답 속도
- 경제성