키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.
RN22 intrinsically safe isolating barrier, power supply and signal doubler for hazardous areas

액티브 배리어, 전원 공급 장치, 아날로그 신호 더블러 RN22

방폭 지역과 SIL 시스템에서 사용하는 본질 안전 24 VDC 컴팩트 인터페이스 모듈

RN22
Please Wait (spinning wheel)
가격 로드 중
일시적으로 가격을 로드할 수 없습니다.
Price on request
from CHF ??.-

사양 정보

  • Input

    0/4…20 mA / HART
    feeding/not feeding

  • Output

    0/4…20 mA / HART
    active/passive

  • Power Supply

    24 V DC

적용 분야

1채널 또는 2채널 액티브 배리어 RN22는 최대 SIL 2 (SC 3)를 지원하는 아날로그 계기 루프와 안전 계장 시스템 에 전원을 공급합니다. HART® 데이터를 손실 없이 전달하는 이 본질 안전 인터페이스는 현장 계기와 프로세스 제어 시스템 사이에 신뢰할 수 있는 링크를 구현합니다. 방폭 지역에서 2/4선식 계기와 인터페이스하며 NAMUR NE 175에 따른 두 번째 갈바닉 절연 신호 출력을 제공하기 때문에 기존 자동화 시스템에 영향을 주지 않으면서 프로세스 최적화 도메인을 위한 두 번째 채널을 사용할 수 있습니다.

  • 1채널 또는 2채널 액티브 배리어, 전원 공급 장치 또는 신호 더블러

  • 0/4~20 mA 아날로그 신호 전송(NAMUR NE 43) 및 갈바닉 절연

  • 본질 안전을 지원해 방폭 지역(Zone 2)에서 사용 가능

  • 데이터 손실 없는 양방향 HART® 통신

  • 방폭 지역의 계기를 위해 2선식 및 4선식 지원(Zone 0/20)

  • 외기 온도 범위: -40~60 °C (-40~140 °F)

장점

  • IEC 61508에 따른 최대 SIL 2 (SC 3)를 지원하는 안전 계장 시스템에서 사용하는 데 적합한 본질 안전 인터페이스 계기

  • 나사식 단자나 푸시인 단자를 사용해 쉽고 빠르게 배선하거나 전원 레일 T 커넥터를 사용해 전원 공급

  • 손쉽게 접근 가능한 전면 HART® 연결 탭

  • 컴팩트 하우징: 12.5 mm (0.49 in)에서 최대 2개의 채널을 지원해 제어 캐비닛 공간의 효율적인 사용 가능

Fundamental 선택

  • 단순 제품

  • 손쉬운 선택, 설치 및 작동

기술적 우수성

단순성

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
  • 단순 제품

  • 손쉬운 선택, 설치 및 작동

기술적 우수성

단순성

  • 기본 제품

  • 신뢰성, 내구성, 유지보수가 쉬움

기술적 우수성

단순성

  • 하이엔드 제품

  • 우수한 기능성과 편리성

기술적 우수성

단순성

  • 전문 제품

  • 까다로운 어플리케이션을 위한 설계

기술적 우수성

단순성

구성에 따라 다름

FLEX 선택 기술적 우수성 단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental 선택

기본적인 측정 요구사항 충족

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean 선택

핵심 프로세스를 손쉽게 처리

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended 선택

혁신적인 기술로 프로세스 최적화

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert 선택

가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족

기술적 우수성
단순성

구성에 따라 다름

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products