검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

FieldEdge SGC200

Edge Device FieldEdge SGC200 ©Endress+Hauser

The FieldEdge SGC200 enables the connection of Endress+Hauser Bluetooth devices to the Netilion platfom and can be ordered directly here.

Bluetooth edge device for connecting measuring technology to the Netilion Platform

The FieldEdge SGC200 enables the connection of Endress+Hauser Bluetooth devices to the Netilion Platform. Data transmission is via a global SIM card and LTE network. Device IDs, device readings and NAMUR NE 107 status information are transmitted.

이 제품은 해당 국가에서 판매되지 않는 제품입니다.

빠른 선택

제안된 옵션 중에서 선택하십시오.
  • <%label%>
    • 더 많은 옵션을 찾고 계십니까? 계속하려면 개별 사양 구성 을 사용하십시오.
  • <%feature%>
      <%label%>
    • 더 많은 옵션을 찾고 계십니까? 계속하려면 개별 사양 구성 을 사용하십시오.
  • Process Connection
  • <%message%>

또는

개별 사양 구성

가능한 모든 옵션에서 선택을 계속하십시오.
  • 장점

    • Reliable transmission of measured values via encryptedBluetooth communication.

    • Transmission of the measurement and status information of the connected instruments.

    • Easy installation and commissioning of up to five Endress+Hauser Bluetooth devices.

    • ...

  • 적용 분야

    The FieldEdge SGC200 enables the connection of Endress+Hauser Bluetooth devices to the Netilion Platform. Data transmission is via a global SIM card and LTE network. Device IDs, device readings and NAMUR NE 107 status information are transmitted.

문서 / 매뉴얼 / 소프트웨어

액세서리 / 예비 부품

Nr
Order code
Specification